これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ ソフトウェア
Embedded System Excellence:インフィニオンの高性能設計向けPSOC™ソリューションをご紹介します。
-
このページ
カテゴリー別に参照
PSOC™ 3/5 コンポーネント
PSOC™ 3/5コンポーネントのパワーと汎用性を探る: イノベーションを解き放ちましょう!
PSOC™ 3/5 コンポーネント Subfamilies
PSOC™ 4コンポーネント
PSOC™ 4コンポーネントの汎用性をご覧ください。革新的な製品を簡単に設計
PSOC™ 4コンポーネント Subfamilies
PSOC™ 6 コンポーネント
PSOC™ 6コンポーネントの汎用性をご覧ください。 革新的な製品を簡単に設計
PSOC™ 6 コンポーネント Subfamilies
概要
サイプレスは高性能な組み込みシステム設計のためのワンストップ ショップです。独自の柔軟性の高いプログラマブルなシステムオンチップ アーキテクチャを、高品質なソフトウェア ツールとともに提供し、ユーザがPSOCデバイスを最大限に活用できるようにしています。PSOC™ Creator、PSOC™ Designer、PSOC™ Programmerなど、世界クラスの統合設計環境セットを提供し、PSOCを使った組み込み開発を支援します。デバイスのコンフィギュレーションおよびアプリケーション コードの開発、その後の組み込み設計の構築、デバッグは、非常に簡単で迅速に行えます。
ModusToolbox™ は、開発者の生活を楽にするために構築されました。これは、インフィニオンのMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みセンス...
AIROC™ Bluetooth® Test and Debug Toolは、インフィニオンのBluetoothデバイスのテストとデバッグのためのGUIツールです。AIROC™™ Bluetooth®テスト&デバッグツールは、HCIプロトコルレイヤーでBluetoothデバイスに接続し、現在HCI UARTおよびHCI USBトランスポートインターフェースをサポートしています。このツールを使用すると、ユーザーはBluetooth HCIコマンドを送信し、接続されたデバイスのBluetoothコントローラーからBluetooth HCIイベントを受信できます。
PSOC Creatorは、PSOCシステムのハードウェアとアプリケーションファームウェアの同時設計を可能にする統合設計環境(IDE)です。PSOCシステムは、クラシックで馴染みのある回路図を使用して設計されています。
PSOC Designerは、特定のアプリケーション要件を満たすようにPSOCをカスタマイズするために使用できる革新的な統合設計環境(IDE)です。PSOC Designerソフトウェアはシステムを高速化します。
サイプレスは高性能な組み込みシステム設計のためのワンストップ ショップです。独自の柔軟性の高いプログラマブルなシステムオンチップ アーキテクチャを、高品質なソフトウェア ツールとともに提供し、ユーザがPSOCデバイスを最大限に活用できるようにしています。PSOC™ Creator、PSOC™ Designer、PSOC™ Programmerなど、世界クラスの統合設計環境セットを提供し、PSOCを使った組み込み開発を支援します。デバイスのコンフィギュレーションおよびアプリケーション コードの開発、その後の組み込み設計の構築、デバッグは、非常に簡単で迅速に行えます。
ModusToolbox™ は、開発者の生活を楽にするために構築されました。これは、インフィニオンのMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みセンス...
AIROC™ Bluetooth® Test and Debug Toolは、インフィニオンのBluetoothデバイスのテストとデバッグのためのGUIツールです。AIROC™™ Bluetooth®テスト&デバッグツールは、HCIプロトコルレイヤーでBluetoothデバイスに接続し、現在HCI UARTおよびHCI USBトランスポートインターフェースをサポートしています。このツールを使用すると、ユーザーはBluetooth HCIコマンドを送信し、接続されたデバイスのBluetoothコントローラーからBluetooth HCIイベントを受信できます。
PSOC Creatorは、PSOCシステムのハードウェアとアプリケーションファームウェアの同時設計を可能にする統合設計環境(IDE)です。PSOCシステムは、クラシックで馴染みのある回路図を使用して設計されています。
PSOC Designerは、特定のアプリケーション要件を満たすようにPSOCをカスタマイズするために使用できる革新的な統合設計環境(IDE)です。PSOC Designerソフトウェアはシステムを高速化します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.