静電容量式タッチコントロール
シームレスで直感的なタッチコントロール
-
このページ
概要
インフィニオンの静電容量式センシング技術は、優れた信号対雑音比性能と超低消費電力動作を兼ね備えており、AR グラスから家電製品まで幅広いアプリケーションに最適です。耐液性や手袋タッチ検出などの機能により信頼性を確保します。摩耗検出、タッチ ボタン、エア ギャップを介したタッチ、静電容量式スライダー、トラックパッド、カスタマイズ可能なジェスチャー コントロールなど、さまざまなインターフェースに対応します。
利点
- 堅牢で高い信頼性
- マルチタッチ対応
- 低消費電力
- 耐液性
- 手袋でのタッチに対応
- エアギャップを介した操作
- 厚いオーバーレイを介した操作
- 高SNR
- 多様なユーザー インターフェース オプション
- 内蔵ジェスチャー
- 自己および相互静電容量センシング対応
概要
PSOC™ 4ファミリーは、高いSNR、超低消費電力、堅牢な動作を実現する高度なCAPSENSE™テクノロジーを備えています。自己容量式と相互容量式の両方のセンシングをサポートしており、シンプルなボタンやスライダーだけでなく、複雑なマルチタッチ インターフェースにも適しています。耐久性、ノイズ耐性、厚いオーバーレイや液体への耐性を備えたCAPSENSEは、最新のエネルギー効率の高いユーザー インターフェースに正確で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
- 優れたノイズ耐性
- 最新のCAPSENSE™製品では信号対雑音比が10倍向上します。
- 温度安定性の向上
- 低ノイズフロア – 100aFrms未満
- 低周波の外部ノイズに鈍感
- コモンモード、放射および伝導ノイズ、電気的高速過渡現象に対する高い耐性
- ハードウェアまたはソフトウェアのノイズフィルターが不要になり、設計実装が容易になります。
- センサー要素はPCB設計に柔軟なオプションを提供し、大型または小型のセンサーとさまざまな材料をサポートします。
第4世代CAPSENSE™と比較してSNRが10倍向上
消費電力が1/10に向上
6uAの低消費電流で電力供給する自律モード
自己モードと相互モードの両方がサポートされています
耐液性
液面センシング
さまざまなHMIインターフェースを可能にする非常に柔軟なソリューション
小型、高解像度のXYタッチパッド インターフェース
ジェスチャーサポートを内蔵
摩耗検出
超低消費電力
耐液性
複雑なスタックアップのためのアクティブシールド サポート
小型フォームファクタ設計向けWLCSPパッケージ
高解像度のXYフィンガートラッキングによりスムーズな調光操作が可能
高度なUIを実現するジェスチャー操作
厚いオーバーレイを介した操作
屋外スイッチ向けの耐液性あり
バッテリー駆動調光器における低消費電力
複数のシリアルインターフェース
上、下、右、左のジェスチャー
ジェスチャー操作で簡単に再生/一時停止、早送り/巻き戻し操作が可能
フィンガートラッキングで音量コントロール
厚くて難しいオーバーレイ スタックを介した操作が可能
耐液性のあるタッチパッド
低消費電力
最大10mmの空隙を介した操作
スプリングベースのスタックアップが不要
システムBOMコストの削減
低消費電力
厚いオーバーレイに対応
厚いオーバーレイと空隙の組み合わせに対応
PSOC™ 4ファミリーは、高いSNR、超低消費電力、堅牢な動作を実現する高度なCAPSENSE™テクノロジーを備えています。自己容量式と相互容量式の両方のセンシングをサポートしており、シンプルなボタンやスライダーだけでなく、複雑なマルチタッチ インターフェースにも適しています。耐久性、ノイズ耐性、厚いオーバーレイや液体への耐性を備えたCAPSENSEは、最新のエネルギー効率の高いユーザー インターフェースに正確で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
- 優れたノイズ耐性
- 最新のCAPSENSE™製品では信号対雑音比が10倍向上します。
- 温度安定性の向上
- 低ノイズフロア – 100aFrms未満
- 低周波の外部ノイズに鈍感
- コモンモード、放射および伝導ノイズ、電気的高速過渡現象に対する高い耐性
- ハードウェアまたはソフトウェアのノイズフィルターが不要になり、設計実装が容易になります。
- センサー要素はPCB設計に柔軟なオプションを提供し、大型または小型のセンサーとさまざまな材料をサポートします。
第4世代CAPSENSE™と比較してSNRが10倍向上
消費電力が1/10に向上
6uAの低消費電流で電力供給する自律モード
自己モードと相互モードの両方がサポートされています
耐液性
液面センシング
さまざまなHMIインターフェースを可能にする非常に柔軟なソリューション
小型、高解像度のXYタッチパッド インターフェース
ジェスチャーサポートを内蔵
摩耗検出
超低消費電力
耐液性
複雑なスタックアップのためのアクティブシールド サポート
小型フォームファクタ設計向けWLCSPパッケージ
高解像度のXYフィンガートラッキングによりスムーズな調光操作が可能
高度なUIを実現するジェスチャー操作
厚いオーバーレイを介した操作
屋外スイッチ向けの耐液性あり
バッテリー駆動調光器における低消費電力
複数のシリアルインターフェース
上、下、右、左のジェスチャー
ジェスチャー操作で簡単に再生/一時停止、早送り/巻き戻し操作が可能
フィンガートラッキングで音量コントロール
厚くて難しいオーバーレイ スタックを介した操作が可能
耐液性のあるタッチパッド
低消費電力
最大10mmの空隙を介した操作
スプリングベースのスタックアップが不要
システムBOMコストの削減
低消費電力
厚いオーバーレイに対応
厚いオーバーレイと空隙の組み合わせに対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.