高性能コックピットコントローラー
幅広い製品ポートフォリオと高度な技術で次世代のコックピットシステム設計を実現
-
このページ
概要
スケーラブルなハードウェアプラットフォームを通じてさまざまなオペレーティングシステム(OS)をサポートするコックピットドメインコントローラー(CDC)により、高いコンピューター処理能力とユーザーエクスペリエンスの向上を実現します。インフィニオンの製品ポートフォリオは、通常、高性能のシステム オン チップ(SoC)、マイクロコントローラー、メモリ、Wi-FiおよびBluetooth®、電源、センサーの各コンポーネントによって実現され、厳しいテストを経て、複雑な基本機能の要求を満たすように設計されています。
利点
- 無線および有線接続
- 車室内監視システム(ICMS)
- 機能安全 ISO 26262
- 短い起動時間
- 自動車セキュリティ ISO/SAE 21434
- グラフィックスとサウンド
ブロック図
概要
当社のセントラルカーコンピュータソリューションは、お客様の要件を満たす包括的な製品ポートフォリオを提供します。
コンピューティング:
TRAVEO™ T2G-B MCU ファミリーは、高性能 (最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード:35μA、休止モード:5μA)、ASIL-B 機能安全、統合されたハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー:
PSoC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビンタッチソリューションを提供します。 車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信 :
幅広いWi-Fi および Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。 CAN、LIN トランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源:
OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
貯蔵:
車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM ポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。
インフィニオンのコックピットシステムソリューションのメリットについては、以下をご覧ください。
拡張性:
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計工数でサポートします。
パフォーマンス:
センシングソリューション (タッチスクリーン、マイクなど)、ワイヤレスソリューション (Wi-Fi およびBluetooth®)、急速充電ソリューション (USB-C PD) のクラス最高のパフォーマンスにより、顧客体験が大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアな無線によるファームウェアアップデート(FOTA) をサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
総所有コスト :
幅広いポートフォリオは、商用と技術の両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
現代の自動車世代は急速に車輪がついたデータセンターと言われるようになって、高度にパーソナライズされた接続機能を可能にする堅牢で安全なネットワークが求められています。インフィニオンのBrightlane™イーサネットPHYトランシーバーおよびスイッチは、業界をリードするコックピットコントローラーのポートフォリオを補完し、コックピット コントローラーとさまざまなコックピット アプリケーション間で、100 Mbpsから10 Gbpsまでのマルチ ギガビット通信に対応しています。
それに加えて、トラステッド ブートやディープ パケット インスペクションなどの高度なセキュリティ機能により、自動車ネットワークが保護され、データの整合性が確保されます。
さらに、イーサネット ポートフォリオは、決定論的通信のためのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)を提供し、ARオーバーレイと同期可能なマルチメディア ストリーミングの理想的な前提条件を満たします。
AEC-Q100車載規格に準拠しているインフィニオンのソリューションは、強力なコックピットドメインコントローラーなどの主要なアプリケーションに最適です。
ソフトウェア定義型車両(SDV)は、ハードウェアではなくソフトウェアを通じて機能を可能にすることで、将来の自動車の電気および電子アーキテクチャを再定義しています。このアーキテクチャでは、コックピットはダイナミックなハブになります。シームレスな無線アップデートにより、リアルタイムの適応性と高度にパーソナライズされたエクスペリエンスが可能になります。スケーラブルなコネクテッドプラットフォームを搭載したSDVアーキテクチャは、コックピットコンピュータをコネクテッドモビリティの未来へのドライバー中心のゲートウェイに変えます。インフィニオンのコックピットコンピュータソリューションの包括的なポートフォリオは、セントラルコンピューティングユニットの一部として、またはスタンドアロンソリューションとして、SDVアーキテクチャへの柔軟な統合をサポートします。これにより、お客様は次世代のソフトウェア デファインド ビークルを設計できるようになります。
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ テクノロジーを採用しており、製品寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100 グレード1から3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™ およびOctal SPI インターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
車載用XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、過酷な車載環境で最高のオーディオ性能が要求される車内外のあらゆるアプリケーションに適しています。 これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションで歪みのないオーディオ キャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。 さらに、当社のセンサーは、フラットな周波数と安定した位相応答を備えたANC (アコースティックノイズキャンセリング) 用のマイクを完全にサポートしています。 XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に従って認定されています。
当社のセントラルカーコンピュータソリューションは、お客様の要件を満たす包括的な製品ポートフォリオを提供します。
コンピューティング:
TRAVEO™ T2G-B MCU ファミリーは、高性能 (最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度とパッケージラインアップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード:35μA、休止モード:5μA)、ASIL-B 機能安全、統合されたハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
センサー:
PSoC™ 車載向けファミリーは、単一のソースからインキャビンタッチソリューションを提供します。 車載認定済みのMEMS マイクロフォン センサーは、動的な環境でも最高のオーディオ受信を提供します。
接続性と通信 :
幅広いWi-Fi および Bluetooth® ポートフォリオは、さまざまな車内ワイヤレス接続をサポートします。 CAN、LIN トランシーバー、およびシステムベースチップ (SBC) ファミリーは、ヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
電源:
OPTIREG™ PMIC、リニア、およびスイッチャーデバイスは、信頼性の高い電源をサポートします。USB-C PD コントローラーは、クラス最高の相互運用性とあらゆる種類のモバイルデバイスとのコンプライアンスを備えた急速充電 (最大100 W) をサポートします。
貯蔵:
車載認定済みのNOR フラッシュ、SRAM、およびF-RAM ポートフォリオは、安全、セキュア、かつ信頼性の高いデータストレージを提供します。
インフィニオンのコックピットシステムソリューションのメリットについては、以下をご覧ください。
拡張性:
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計工数でサポートします。
パフォーマンス:
センシングソリューション (タッチスクリーン、マイクなど)、ワイヤレスソリューション (Wi-Fi およびBluetooth®)、急速充電ソリューション (USB-C PD) のクラス最高のパフォーマンスにより、顧客体験が大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアな無線によるファームウェアアップデート(FOTA) をサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
総所有コスト :
幅広いポートフォリオは、商用と技術の両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
現代の自動車世代は急速に車輪がついたデータセンターと言われるようになって、高度にパーソナライズされた接続機能を可能にする堅牢で安全なネットワークが求められています。インフィニオンのBrightlane™イーサネットPHYトランシーバーおよびスイッチは、業界をリードするコックピットコントローラーのポートフォリオを補完し、コックピット コントローラーとさまざまなコックピット アプリケーション間で、100 Mbpsから10 Gbpsまでのマルチ ギガビット通信に対応しています。
それに加えて、トラステッド ブートやディープ パケット インスペクションなどの高度なセキュリティ機能により、自動車ネットワークが保護され、データの整合性が確保されます。
さらに、イーサネット ポートフォリオは、決定論的通信のためのタイムセンシティブネットワーキング(TSN)を提供し、ARオーバーレイと同期可能なマルチメディア ストリーミングの理想的な前提条件を満たします。
AEC-Q100車載規格に準拠しているインフィニオンのソリューションは、強力なコックピットドメインコントローラーなどの主要なアプリケーションに最適です。
ソフトウェア定義型車両(SDV)は、ハードウェアではなくソフトウェアを通じて機能を可能にすることで、将来の自動車の電気および電子アーキテクチャを再定義しています。このアーキテクチャでは、コックピットはダイナミックなハブになります。シームレスな無線アップデートにより、リアルタイムの適応性と高度にパーソナライズされたエクスペリエンスが可能になります。スケーラブルなコネクテッドプラットフォームを搭載したSDVアーキテクチャは、コックピットコンピュータをコネクテッドモビリティの未来へのドライバー中心のゲートウェイに変えます。インフィニオンのコックピットコンピュータソリューションの包括的なポートフォリオは、セントラルコンピューティングユニットの一部として、またはスタンドアロンソリューションとして、SDVアーキテクチャへの柔軟な統合をサポートします。これにより、お客様は次世代のソフトウェア デファインド ビークルを設計できるようになります。
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ テクノロジーを採用しており、製品寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保します。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100 グレード1から3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™ およびOctal SPI インターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
車載用XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、過酷な車載環境で最高のオーディオ性能が要求される車内外のあらゆるアプリケーションに適しています。 これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションで歪みのないオーディオ キャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。 さらに、当社のセンサーは、フラットな周波数と安定した位相応答を備えたANC (アコースティックノイズキャンセリング) 用のマイクを完全にサポートしています。 XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に従って認定されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.