これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、メモリを必要とするカスタム システム イン パッケージ (SiP) およびマルチチップ パッケージ (MCP) ソリューション向けに、高性能で信頼性の高い既知の良好なダイおよびウェーハ (KGD/KGW) 製品を提供しています。 当社は、業界標準への準拠と高温スクリーニングを含む広範な認定を通じて、パッケージ部品と同等の性能と信頼性を備えたウェーハおよびダイ製品を提供します。
主な特長
- EIAJ EDR-4703 準拠
- ウェーハレベル試験
- 高温スクリーニング
- 長寿命プログラム
- 地域サポート
- カスタム設計 簡素化されたPCBレイアウト
- 柔軟性メモリ
製品
概要
インフィニオンのNORフラッシュは、クワッドSPIとパラレルインターフェースを備えた既知のグッドウェーハ (KGW) フォーマットで提供されています。 1.8 V クワッド SPI は 64 Mb と 256 Mb で提供され、SEMPER™ Nano は 256 Mb で、3.0 V クワッド SPI は 512 Mb で入手可能です。 3.0 V パラレル (x16) インターフェースは、128 Mb から 1 Gb の密度で利用できます。 温度グレードは製品によって異なり、商用、産業用、および拡張が含まれます。
インフィニオンのF-RAMは、クワッドSPIとパラレルインターフェースを備えたKGWフォーマットで提供されています。 ワイドレンジ(2V〜3.6V)クワッドSPIは、2 Mbおよび4 Mbの容量で利用できます。 広範囲(2V〜3.6V)のパラレル・インターフェースは、256 Kb、1 Mb、および2 Mbの容量で利用できます。 256 kb は x8 パラレルをサポートし、2 Mb は x16 パラレルをサポートし、1 Mb は両方をサポートします。 KGWフォーマットのF-RAMは産業用温度範囲(-40°C〜+ 85°C)です。
インフィニオンのnvSRAMは、広範囲 (2.7V〜3.6V) の8ビットパラレルインターフェースを備えたKGWフォーマットで提供されています。 1Mbと4Mbの容量で入手可能で、-40°Cから+85°C(産業機器グレード)の範囲の温度で動作する定格です。
インフィニオンは、商用 (0°C〜+70°C)、産業用 (-40°C〜+85°C)、および軍事 (-55°C〜+125°C)アプリケーション向けに定格されたデバイスを含む、既知の良好なウェーハフォーマットのさまざまな非同期SRAMを提供しています。 容量には256 Kb、1 Mb、2 Mb、4 Mb、8Mb、および16 Mbがあり、パラレルインターフェースには、業界標準のインターフェース電圧を備えたx4、x8、およびx16バス幅が含まれます。 オプションを検討するには、お問い合わせください。
インフィニオンの同期SRAMは、9Mbおよび72Mbの高密度で既知の良好なウェーハフォーマットで提供されています。 9 Mbデバイスは、18ビットまたは36ビットのパラレル インターフェースで動作する広範囲の電圧 (2.4V〜3.6V) で入手可能です。 72 Mbデバイスは、36ビットのパラレル インターフェースで動作する広範囲の電圧(2.4V〜3.6V)で提供されます。 すべてのデバイスは産業用定格 (-40°C〜+ 85°C)です。
インフィニオンのNORフラッシュは、クワッドSPIとパラレルインターフェースを備えた既知のグッドウェーハ (KGW) フォーマットで提供されています。 1.8 V クワッド SPI は 64 Mb と 256 Mb で提供され、SEMPER™ Nano は 256 Mb で、3.0 V クワッド SPI は 512 Mb で入手可能です。 3.0 V パラレル (x16) インターフェースは、128 Mb から 1 Gb の密度で利用できます。 温度グレードは製品によって異なり、商用、産業用、および拡張が含まれます。
インフィニオンのF-RAMは、クワッドSPIとパラレルインターフェースを備えたKGWフォーマットで提供されています。 ワイドレンジ(2V〜3.6V)クワッドSPIは、2 Mbおよび4 Mbの容量で利用できます。 広範囲(2V〜3.6V)のパラレル・インターフェースは、256 Kb、1 Mb、および2 Mbの容量で利用できます。 256 kb は x8 パラレルをサポートし、2 Mb は x16 パラレルをサポートし、1 Mb は両方をサポートします。 KGWフォーマットのF-RAMは産業用温度範囲(-40°C〜+ 85°C)です。
インフィニオンのnvSRAMは、広範囲 (2.7V〜3.6V) の8ビットパラレルインターフェースを備えたKGWフォーマットで提供されています。 1Mbと4Mbの容量で入手可能で、-40°Cから+85°C(産業機器グレード)の範囲の温度で動作する定格です。
インフィニオンは、商用 (0°C〜+70°C)、産業用 (-40°C〜+85°C)、および軍事 (-55°C〜+125°C)アプリケーション向けに定格されたデバイスを含む、既知の良好なウェーハフォーマットのさまざまな非同期SRAMを提供しています。 容量には256 Kb、1 Mb、2 Mb、4 Mb、8Mb、および16 Mbがあり、パラレルインターフェースには、業界標準のインターフェース電圧を備えたx4、x8、およびx16バス幅が含まれます。 オプションを検討するには、お問い合わせください。
インフィニオンの同期SRAMは、9Mbおよび72Mbの高密度で既知の良好なウェーハフォーマットで提供されています。 9 Mbデバイスは、18ビットまたは36ビットのパラレル インターフェースで動作する広範囲の電圧 (2.4V〜3.6V) で入手可能です。 72 Mbデバイスは、36ビットのパラレル インターフェースで動作する広範囲の電圧(2.4V〜3.6V)で提供されます。 すべてのデバイスは産業用定格 (-40°C〜+ 85°C)です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.