圧接コンタクトモジュール

簡素化された取り付け – 最小の熱抵抗

anchor

概要

当社は、1600 〜 4400 Vの電圧範囲と60 A 〜 1100 Aの電流範囲のサイリスタおよびダイオードペレットを含む幅広いパワーブロックモジュールを提供しています。モジュールは、最高の信頼性を実現するために圧接技術で設計および組み立てられています。 インフィニオンのモジュールは、ほぼすべての位相制御または整流器アプリケーション向けに、いくつかのデュアルおよびシングルデバイストポロジーで提供されています。 これらのモジュールには、TIM(熱伝導材料)を利用できます。

主な特長

  • 圧接技術
  • 工業規格パッケージ
  • 電気絶縁ベースプレート
  • 高い堅牢性と信頼性
  • 耐障害性

製品

概要

当社では、サイリスタ、サイリスタ/ダイオード、単体サイリスタ、整流ダイオードの各構成で、圧接技術を採用した幅広いパワーブロックモジュールを提供しています。

圧接モジュールの主な利点は、高い過負荷能力と、高い過負荷およびパワーサイクル要件の概念です。 さらに、これらのモジュールは、全寿命にわたって高いDCブロッキング安定性と、特に短いグリッドスパイクに対して高いサージ電流能力を備えています。

サーマル インターフェース材料の利点は、取り付けの簡素化、生産におけるプロセス時間の短縮、およびシステムの信頼性と寿命の向上です。 さらに、ネジの再トルクは不要で、熱界面材料は寿命にわたって安定した熱挙動を特長としています。

当社では、サイリスタ、サイリスタ/ダイオード、単体サイリスタ、整流ダイオードの各構成で、圧接技術を採用した幅広いパワーブロックモジュールを提供しています。

圧接モジュールの主な利点は、高い過負荷能力と、高い過負荷およびパワーサイクル要件の概念です。 さらに、これらのモジュールは、全寿命にわたって高いDCブロッキング安定性と、特に短いグリッドスパイクに対して高いサージ電流能力を備えています。

サーマル インターフェース材料の利点は、取り付けの簡素化、生産におけるプロセス時間の短縮、およびシステムの信頼性と寿命の向上です。 さらに、ネジの再トルクは不要で、熱界面材料は寿命にわたって安定した熱挙動を特長としています。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ