概要
ハイブリッド フライバック コントローラーは、フライバック・コントローラーのシンプルさと共振モードの性能を兼ね備えています。ハイブリッド・フライバック・コントローラは、非対称ハーフブリッジ・フライバック・トポロジーでハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチの両方を駆動できます。この革新的なアプローチにより、待機電力消費が非常に低い超高電力密度設計が実現されます
主な特長
- 600V高電圧スタートアップセル
- 最小のスタンバイ電力
- HFB ZVS操作
- HFBピーク電流制御
- 調和PFCおよびハイブリッドフライバック
- 統合ゲート ドライバ> EMI低減のためのジッタ強化
アプリケーション
製品
概要
| HFBトポロジーとインフィニオンのコントローラーを組み合わせたシステムは、広い出力電圧範囲を必要とする、コスト効率に優れた超小型設計において最適な選択肢です。 効率的なエネルギー伝送: 一次側ではゼロ電圧スイッチング (ZVS)、二次側ではゼロ電流スイッチング (ZCS) が、幅広い母線および負荷条件において実現されます。完全に回復した漏洩インダクタンスエネルギーにより、エネルギー伝達効率が最大化される。 超高電力密度: 共振コンデンサがエネルギー伝達に積極的に寄与することで、トランスの小型化を実現します。追加の共振インダクターは必要ありません。ZVS/ZCS動作により、より小型のEMIフィルターが可能になります。これらは超高電力密度を実現する 部品コストの削減: HFBは従来型のフライバックトランスを使用し、すべてのスイッチング部品にかかる電圧ストレスを低減することで、システムコストを非常に競争力のあるものにします。 インテリジェントPFC統合: PFC-HFBコンボコントローラーは、ラインおよび負荷条件に基づいてバス電圧を動的に調整し、動作範囲全体にわたって平坦で高効率な曲線を実現します。 内蔵された信頼性: HFBコントローラーは包括的で統合された保護機能を提供し、堅牢なシステムを確保することで、現場での故障リスクを低減します。 |
インフィニオンは、お客様の性能およびコストの目標に合わせて選べる多様な製品ポートフォリオを提供します。最新のEシリーズ ハイブリッド フライバック コントローラー ファミリーには、以下が含まれます。
- XDP™ XDPS2201E: DC-DCハイブリッド フライバック コントローラー
- XDP™ XDPS2221E: AC-DC CrCM PFC + DC-DC HFB統合コンボ コントローラー
主な機能
- スイッチ非依存のゲートドライバ: GaNおよびSiスイッチの両方をネイティブにサポートし、性能またはコストに合わせて最適化できる柔軟性を提供します。
- 高電圧スタートアップ セル: 600 Vセルを内蔵し、VCCを迅速に充電して即時の電源投入シーケンスを実現します。
- 環境に配慮したスタンバイ: 高度なバースト モード制御により、最も厳しい無負荷スタンバイ電力規制への適合、さらにそれを上回ることが可能です。
- 適応型バス制御: コンボ コントローラーはPFCバス電圧をリアルタイムで最適化し、条件が変動してもピーク効率を維持します。
- 設計の迅速化: 新しいExcelベースの設計スプレッドシートと、アップグレードされたdpVision GUIを活用して、設定を簡素化できます。
最新のCoCおよびDoE省エネルギー規格への適合に最適化されたEシリーズは、以下の用途における市場をリードするソリューションです。
- 高速充電: USB-PD充電器および壁コンセント用電源アダプター
- コンピューティング: 薄型ノートパソコン用アダプターおよびモバイル ワークステーション
- 電動モビリティ&ツール: eBike用高性能充電器およびプロ仕様電動工具
- LED照明: 広い出力範囲で高効率なLEDドライバ
高性能設計の複雑さを排除:
- 自動設計スプレッドシート: 最小限の入力でシステム全体を算出できるステップバイステップのツール。カスタム磁気コアとスイッチに対応し、完全に最適化されたソリューションを実現します。
- シームレスなFW構成: ハードウェア設計が確定したら、ファームウェア パラメーターをエクスポートし、dpVision GUI (v2.1.3.7) に直接インポートするだけです。これにより手動入力による誤りを排除し、初回電源投入時からプロトタイプが正しく動作することを保証します。
- 包括的な設計ガイド: 詳細なドキュメントにより、チームはHFBの考え方を習得し、ソリューションを最適化できます。
| インフィニオンのHFBコントローラーを選び、ビジネスを加速させましょう。 |
| HFBトポロジーとインフィニオンのコントローラーを組み合わせたシステムは、広い出力電圧範囲を必要とする、コスト効率に優れた超小型設計において最適な選択肢です。 効率的なエネルギー伝送: 一次側ではゼロ電圧スイッチング (ZVS)、二次側ではゼロ電流スイッチング (ZCS) が、幅広い母線および負荷条件において実現されます。完全に回復した漏洩インダクタンスエネルギーにより、エネルギー伝達効率が最大化される。 超高電力密度: 共振コンデンサがエネルギー伝達に積極的に寄与することで、トランスの小型化を実現します。追加の共振インダクターは必要ありません。ZVS/ZCS動作により、より小型のEMIフィルターが可能になります。これらは超高電力密度を実現する 部品コストの削減: HFBは従来型のフライバックトランスを使用し、すべてのスイッチング部品にかかる電圧ストレスを低減することで、システムコストを非常に競争力のあるものにします。 インテリジェントPFC統合: PFC-HFBコンボコントローラーは、ラインおよび負荷条件に基づいてバス電圧を動的に調整し、動作範囲全体にわたって平坦で高効率な曲線を実現します。 内蔵された信頼性: HFBコントローラーは包括的で統合された保護機能を提供し、堅牢なシステムを確保することで、現場での故障リスクを低減します。 |
インフィニオンは、お客様の性能およびコストの目標に合わせて選べる多様な製品ポートフォリオを提供します。最新のEシリーズ ハイブリッド フライバック コントローラー ファミリーには、以下が含まれます。
- XDP™ XDPS2201E: DC-DCハイブリッド フライバック コントローラー
- XDP™ XDPS2221E: AC-DC CrCM PFC + DC-DC HFB統合コンボ コントローラー
主な機能
- スイッチ非依存のゲートドライバ: GaNおよびSiスイッチの両方をネイティブにサポートし、性能またはコストに合わせて最適化できる柔軟性を提供します。
- 高電圧スタートアップ セル: 600 Vセルを内蔵し、VCCを迅速に充電して即時の電源投入シーケンスを実現します。
- 環境に配慮したスタンバイ: 高度なバースト モード制御により、最も厳しい無負荷スタンバイ電力規制への適合、さらにそれを上回ることが可能です。
- 適応型バス制御: コンボ コントローラーはPFCバス電圧をリアルタイムで最適化し、条件が変動してもピーク効率を維持します。
- 設計の迅速化: 新しいExcelベースの設計スプレッドシートと、アップグレードされたdpVision GUIを活用して、設定を簡素化できます。
最新のCoCおよびDoE省エネルギー規格への適合に最適化されたEシリーズは、以下の用途における市場をリードするソリューションです。
- 高速充電: USB-PD充電器および壁コンセント用電源アダプター
- コンピューティング: 薄型ノートパソコン用アダプターおよびモバイル ワークステーション
- 電動モビリティ&ツール: eBike用高性能充電器およびプロ仕様電動工具
- LED照明: 広い出力範囲で高効率なLEDドライバ
高性能設計の複雑さを排除:
- 自動設計スプレッドシート: 最小限の入力でシステム全体を算出できるステップバイステップのツール。カスタム磁気コアとスイッチに対応し、完全に最適化されたソリューションを実現します。
- シームレスなFW構成: ハードウェア設計が確定したら、ファームウェア パラメーターをエクスポートし、dpVision GUI (v2.1.3.7) に直接インポートするだけです。これにより手動入力による誤りを排除し、初回電源投入時からプロトタイプが正しく動作することを保証します。
- 包括的な設計ガイド: 詳細なドキュメントにより、チームはHFBの考え方を習得し、ソリューションを最適化できます。
| インフィニオンのHFBコントローラーを選び、ビジネスを加速させましょう。 |
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.