カテゴリー別に参照
車載イーサネット:コネクテッドカーの未来を推進
車載イーサネットは、ソフトウェア定義車両 (SDV)によって現代の自動車を変革しており、イノベーションは物理的なハードウェアを超えています。統一されたネットワーク標準として機能する車載イーサネットは、車載コンポーネントをすべて接続し、シームレスな通信と無線によるソフトウェア アップグレードなど、リアルタイムのアップデートを確実にします。AEC-Q100準拠の車載イーサネットPHYと車載イーサネット スイッチのBRIGHTLANE™ポートフォリオは、高度なゾーンアーキテクチャを実現し、この進化に対応します。これらのアーキテクチャは、100 Mbpsから10 Gbpsまでの高速接続をサポートしながら、ケーブルの重量を軽減し、複雑さを簡素化し、スケーラビリティとセキュリティを強化します。インフィニオンは包括的なソリューションと車載アプリケーションにおけるイーサネットで、自動車メーカーがさらにスマートで安全、そして未来を見据えた自動車を提供できるよう支援します。