これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG4は、パワーデリバリー (PD) を備えたデュアルポートUSB-Cポートコントローラーであり、ノートブック、デスクトップ、およびモニターやドッキングステーションなどの2つのポートを必要とするアプリケーション向けに完全なソリューションを提供します。2つのType-CポートはVCONN FETを持ち、フェイルセーフブートアップに対応した128KBを有しています。 EZ-PD™ CCG4は完全にプログラム可能で、最新のUSB-CおよびPD仕様を最新の状態に保つのに最適です
主な特長
- 32ビットMCUサブシステム
- 48MHz Arm® Cortex-M0®プロセッサ
- 128KBフラッシュでフェイルセーフブートアップ
- Delivery
- ><> トランシーバー、2ポート<対応/li>
- 2組のVCONN FETs
- UFP(RD) および DFP (RP) 終端
- USB PD 3.0 準拠
- 統合デジタル
- ブロック 最大 24 個の
- GPIO 4 つの構成可能な SCBs
- /4 8 ビット SAR ADC で、OVP OCP
製品
概要
EZ-PD™ CCG4の2つのUSB-PDサブシステムは、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックで構成されています。 内蔵サブシステムには、デバイスの特定の役割を決定するために必要な終端抵抗が組み込まれています。 抵抗RDは、DRP (デュアルロールポート) アプリケーションでUFP (アップストリーム側ポート) として識別するために使用されます。 一方、DFP (ダウンストリーム側ポート) として構成されている場合、内蔵電流源はRP(役割電力)またはプルアップ抵抗の役割を果たします。 これらの電流源は、Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲を示すようにプログラムできます。 デバイスには最大24個のGPIOが含まれており、すべての入力は各GPIOのスイッチを介してグローバル アナログ マルチプレックス バスに接続できるため、GPIOをマルチプレクサバスに接続してADCを使用できます。 USB-PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG4には高速ロールスワップ機能が組み込まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG4は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 CPUはノンマスカブル割り込み (NMI) 入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能によって使用されていないときに使用可能になります。 CPUには、JTAGの2線式形式であるシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースも含まれています。 EZ-PD™ CCG4で使用されるデバッグ構成には、4つのブレークポイント (アドレス) コンパレーターと2つのウォッチポイント (データ) コンパレーターがあります。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも内蔵されています。
EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
EZ-PD™ CCG4の2つのUSB-PDサブシステムは、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックで構成されています。 内蔵サブシステムには、デバイスの特定の役割を決定するために必要な終端抵抗が組み込まれています。 抵抗RDは、DRP (デュアルロールポート) アプリケーションでUFP (アップストリーム側ポート) として識別するために使用されます。 一方、DFP (ダウンストリーム側ポート) として構成されている場合、内蔵電流源はRP(役割電力)またはプルアップ抵抗の役割を果たします。 これらの電流源は、Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲を示すようにプログラムできます。 デバイスには最大24個のGPIOが含まれており、すべての入力は各GPIOのスイッチを介してグローバル アナログ マルチプレックス バスに接続できるため、GPIOをマルチプレクサバスに接続してADCを使用できます。 USB-PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG4には高速ロールスワップ機能が組み込まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG4は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 CPUはノンマスカブル割り込み (NMI) 入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能によって使用されていないときに使用可能になります。 CPUには、JTAGの2線式形式であるシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースも含まれています。 EZ-PD™ CCG4で使用されるデバッグ構成には、4つのブレークポイント (アドレス) コンパレーターと2つのウォッチポイント (データ) コンパレーターがあります。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも内蔵されています。
EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.