これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC1300はArm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにしており、産業用および民生用アプリケーション市場をターゲットにしています。 モーター制御 (フィールド指向制御(FOC)を含む) およびデジタル電源 (スイッチ電源、LED照明、EV充電など) を対象としています。 ModusToolbox™ やDAVE™ などの使いやすい開発環境のおかげで、市場投入までの時間を短縮できます。
主な特長
- コア周波数: 32 MHz
- ペリフェラルクロック: 64 MHz
- Flash 8 - 200 kB, 16 KB RAM
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 12チャネル12ビットADC、2倍パラレルS&H
- 8 x 16ビット特殊用途タイマー
- 最大3倍のコンパレーター
- 2チャネルUSIC (SPI/UART/IIC/IIS)
- リアルタイムクロック&ウォッチドッグタイマー
- パッケージ: TSSOP/VQFN, 16 - 40 ピン
- 温度範囲:-40°Cから+ 85°C / 105°C
アプリケーション
製品
概要
低コストの組込み制御アプリケーションに重点を置いたArm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットMCU。 XMC1000は、従来の32ビット設計を次のレベルに引き上げるためのナンバーワンの選択肢であり、一般的な32ビットアプリケーションからデジタル電力変換、さらにはフィールド指向のモーター制御まで、幅広いアプリケーションスペクトルに対応します。 XMC1300シリーズは、センサーレス磁界方向制御 (FOC)、ブラシレスDC電気モーター(BLDC)、ブラシ付きDC、およびPMSM モーターに必要なすべての制御およびアナログインターフェース機能を統合しています。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単なEasy 3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタル エンコーダーを直接接続するためのPOSIFインターフェース
- 2x 1 Msps 12ビットADC により、XMC1300シリーズは価格/性能クラスで優れています
- 8 - 200 kB のフラッシュサイズと16 KBのRAM は、ターゲットのモーター制御およびデジタル電力変換アプリケーションに対応し、コードを迅速に実行することができます
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
モーター制御
XMC1300シリーズは、電動自転車、電動工具、家電製品などのモーター制御アプリケーションに使用されています。モーター制御アプリケーションに適したXMC1300いくつかの機能:
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単なEasy 3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタルエンコーダを直接接続するためのPOSIF インターフェース。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
デジタル電力変換 (SMPS)
XMC1300シリーズは、さまざまな電源アプリケーションのAC-DC PFC ステージで使用されています。XMC1300は複数の機能により、デジタル電源アプリケーションに適しています。
- 豊富な接続性:4チャネル シリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- わずか3mV の入力オフセット電圧と30ns の伝搬遅延を持つアナログ コンパレーター
スマートLED照明
XMC1300シリーズは、園芸用および業務用LED 照明システムに広く使用されています。スマート照明アプリケーション向けのXMC1300のいくつかの主な機能:
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- 8 x 16ビット特殊用途タイマー
低コストの組込み制御アプリケーションに重点を置いたArm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットMCU。 XMC1000は、従来の32ビット設計を次のレベルに引き上げるためのナンバーワンの選択肢であり、一般的な32ビットアプリケーションからデジタル電力変換、さらにはフィールド指向のモーター制御まで、幅広いアプリケーションスペクトルに対応します。 XMC1300シリーズは、センサーレス磁界方向制御 (FOC)、ブラシレスDC電気モーター(BLDC)、ブラシ付きDC、およびPMSM モーターに必要なすべての制御およびアナログインターフェース機能を統合しています。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単なEasy 3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタル エンコーダーを直接接続するためのPOSIFインターフェース
- 2x 1 Msps 12ビットADC により、XMC1300シリーズは価格/性能クラスで優れています
- 8 - 200 kB のフラッシュサイズと16 KBのRAM は、ターゲットのモーター制御およびデジタル電力変換アプリケーションに対応し、コードを迅速に実行することができます
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
モーター制御
XMC1300シリーズは、電動自転車、電動工具、家電製品などのモーター制御アプリケーションに使用されています。モーター制御アプリケーションに適したXMC1300いくつかの機能:
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単なEasy 3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタルエンコーダを直接接続するためのPOSIF インターフェース。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
デジタル電力変換 (SMPS)
XMC1300シリーズは、さまざまな電源アプリケーションのAC-DC PFC ステージで使用されています。XMC1300は複数の機能により、デジタル電源アプリケーションに適しています。
- 豊富な接続性:4チャネル シリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- わずか3mV の入力オフセット電圧と30ns の伝搬遅延を持つアナログ コンパレーター
スマートLED照明
XMC1300シリーズは、園芸用および業務用LED 照明システムに広く使用されています。スマート照明アプリケーション向けのXMC1300のいくつかの主な機能:
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- 8 x 16ビット特殊用途タイマー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.