カテゴリー別に参照
CoolSET™ PWM fixed frequency
High-efficiency and low-standby power PWM fixed frequency flyback ICs for AC-DC power conversion
CoolSET™ PWM quasi-resonant
High-performance PWM quasi-resonant flyback ICs for AC-DC power conversion
概要
インフィニオンのCoolSET™ PWM固定周波数 (FF)ファミリーは、高い性能と複数の保護機能が特長の最先端フライバック電力制御ICから構成されます。これらの製品は、カスコード構成のオフライン スイッチ モード電源 (SMPS) 用に最適化されています。固定周波数ICは、ソフトゲート駆動と周波数ジッタリング機能による周波数低減は、EMI (電磁干渉) を低減し、効率を向上させます。CoolSET™ PWM FFコントローラーは、IC電源の広い動作範囲、低い消費電力、堅牢なライン保護など、多数の保護機能を備えており、故障時にも電源システムを保護します。
CoolSET™ PWM FFファミリーは、サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ用オフライン補助スイッチング電源 (SMPS)、アダプター、セットトップ ボックス、浄水器、テレビ、産業用 SMPS、POE アプリケーション用のメインSMPSに適しています。
インフィニオンのCoolSET™ PWM 擬似共振 (QR)ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチ モード電源 (SMPS) 向けに最適化されたコントローラーで構成されています。インフィニオン独自の新しい擬似共振動作により、デジタル周波数の低減を実現し、低入力電圧時と高入力電圧時のスイッチング周波数の差を低減することで、広いAC範囲においてEMIが低減し、効率が向上します。CoolSET™ PWM QRコントローラーは、IC電源の動作範囲が広く、消費電力が低いのが特長です。堅牢なライン保護をはじめとする数々の保護機能により、故障時に電源システムを保護します。
インフィニオンのCoolSET™ PWM固定周波数 (FF)ファミリーは、高い性能と複数の保護機能が特長の最先端フライバック電力制御ICから構成されます。これらの製品は、カスコード構成のオフライン スイッチ モード電源 (SMPS) 用に最適化されています。固定周波数ICは、ソフトゲート駆動と周波数ジッタリング機能による周波数低減は、EMI (電磁干渉) を低減し、効率を向上させます。CoolSET™ PWM FFコントローラーは、IC電源の広い動作範囲、低い消費電力、堅牢なライン保護など、多数の保護機能を備えており、故障時にも電源システムを保護します。
CoolSET™ PWM FFファミリーは、サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ用オフライン補助スイッチング電源 (SMPS)、アダプター、セットトップ ボックス、浄水器、テレビ、産業用 SMPS、POE アプリケーション用のメインSMPSに適しています。
インフィニオンのCoolSET™ PWM 擬似共振 (QR)ファミリーは、カスコード構成のオフライン スイッチ モード電源 (SMPS) 向けに最適化されたコントローラーで構成されています。インフィニオン独自の新しい擬似共振動作により、デジタル周波数の低減を実現し、低入力電圧時と高入力電圧時のスイッチング周波数の差を低減することで、広いAC範囲においてEMIが低減し、効率が向上します。CoolSET™ PWM QRコントローラーは、IC電源の動作範囲が広く、消費電力が低いのが特長です。堅牢なライン保護をはじめとする数々の保護機能により、故障時に電源システムを保護します。