概要
レーダー開発キット (RDK) は、インフィニオンの先進的なXENSIV™ 60GHzレーダーセンサーのAPIを通じて、複数の抽象化レイヤーへのアクセスをユーザーに提供する、包括的で検証済みのサンプルセットを提供します。これにより、ユーザーは直感的なRadar Fusion GUIを使用するか、C, C++, Python, およびMatlabと直接インターフェースしてレーダーセンサーを評価できます。また、高度なレーダーアルゴリズムが組み込まれているため、洗練されたデータ処理を効率化します。
主な特長
- C, C++, Python, およびMatlab に対応
- 複数の API 抽象化レイヤー
- 高度なレーダー アルゴリズム
- ユーザーフレンドリーなRadar Fusion GUI
- 検証済みサンプルセット
利点
- 迅速なレーダーセンサー評価
- モジュール式で柔軟な設計
- クロスプラットフォームの移植性
- 使いやすい時間節約ソリューション
- 迅速なユーザーアプリケーション展開
概要
レーダー開発キット(RDK)には、レーダーSDK、レーダーフュージョンGUI、記録ツールの3つの重要なコンポーネントが含まれており、広範で検証済みの一連のユースケースを提供します。ユーザーは、インフィニオンの先進的な XENSIV™レーダーセンサー用に調整されたAPIを介して、複数の抽象化レイヤーにアクセスすることができます。ユーザーフレンドリーなRadar Fusion GUIを利用する場合でも、C、C++、Python、Matlabと直接インターフェースする場合でも、評価が容易になります。記録ツールを使用すると、ユーザーは高品質のセンサーデータを簡単に取得および分析できます。
さらに、RDKは最先端のレーダーアルゴリズムを統合し、高度なセンサー評価のためのシームレスで効率的なデータ処理を保証します。RDK は、Windows 10、Windows 11、Ubuntu 22.04、および Raspberry Pi (Raspbian Buster) で動作します。
インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーを評価するための独自のソフトウェアであるRadar SDKは、C/C++、Python、Matlabを通じて汎用性の高いアクセシビリティを提供します。これは、基本的なレーダーアルゴリズムと高度なレーダーアルゴリズムの両方を幅広く網羅しています。
Radar SDK の主なコンポーネントは次のとおりです。
- レーダー SDK ライブラリ: この C/C++ ライブラリは、レーダー センサーの設定と生データの取得のための機能を提供します。また、Presence Sensing、Segmentation & Seamless Tracking、Motion-Angleのアルゴリズムも組み込まれています。
- C 言語のアプリケーション例: これらのアプリケーションは、SDK の使用方法を示し、レーダー センサーでアルゴリズムを実行するためのコマンドライン ツールを提供します。
- Python ラッパーとサンプル アプリケーション: このコンポーネントを使用すると、Python を使用してレーダー センサーの構成、生の ADC データの取得、基本的なレーダー アルゴリズムの調査を行うことができます。
- Matlabラッパーとサンプルアプリケーション:Pythonラッパーと同様に、Matlabを使用してレーダーセンサーの設定、生のADCデータの取得、基本的なレーダーアルゴリズムの調査を行うことができます。
- ドキュメント: このリソースには、使用情報、ビルド手順、JSON 構成スキーマの詳細、センサー構成のガイダンスが記載されています。
C++とQtを使用して構築されたRadar Fusion GUIは、Windows、macOS、Linuxと互換性のあるクロスプラットフォームのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)です。インフィニオンのXENSIV™レーダーデモボードの汎用性の高いインターフェースとして機能し、生データと処理済みデータの両方を簡単に視覚化できます。そのコア機能には、合理化されたレーダーデバイスのセットアップ、生データとアルゴリズム出力のリアルタイム表示、スムーズなデータ記録と再生、デバイス設定を複数の形式(JSONなど)でエクスポートする柔軟性が含まれます。このツールは、データの視覚化を強化し、グラフィカルデータ分析のための直感的なツールでユーザーを強化するために慎重に設計されています。
インフィニオンのデータ収集(ifxdaq)ツールは、高品質のセンサーデータセットの記録を簡素化するように設計されています。現在、XENSIV™の60GHz FMCWレーダーセンサーに焦点を当てています。センサーデータとカメラデータの同時記録をサポートし、カメラデータはセンサーデータのラベルをグラウンドトゥルースとして自動的に生成します。ラベル付けされたデータは、レーダーベースのアプリケーションのパフォーマンスを検証したり、AI/MLアルゴリズムをトレーニングしたりするために使用できます。
グラウンドトゥルースを記録するには、Intel RealSense D455カメラが必要です。カメラが利用できない場合は、レーダーデータのみを記録できます。記録されたデータはフォルダに保存され、レーダーデータは.npyに保存されますフォーマットは、NumPyの標準バイナリファイル形式です。レーダーの設定とメタデータは JSON 形式で保存されます。
- モーションセンシング
- 存在検出
- レンジ測定
- セグメンテーションとシームレストラッキング
レーダー開発キット(RDK)には、レーダーSDK、レーダーフュージョンGUI、記録ツールの3つの重要なコンポーネントが含まれており、広範で検証済みの一連のユースケースを提供します。ユーザーは、インフィニオンの先進的な XENSIV™レーダーセンサー用に調整されたAPIを介して、複数の抽象化レイヤーにアクセスすることができます。ユーザーフレンドリーなRadar Fusion GUIを利用する場合でも、C、C++、Python、Matlabと直接インターフェースする場合でも、評価が容易になります。記録ツールを使用すると、ユーザーは高品質のセンサーデータを簡単に取得および分析できます。
さらに、RDKは最先端のレーダーアルゴリズムを統合し、高度なセンサー評価のためのシームレスで効率的なデータ処理を保証します。RDK は、Windows 10、Windows 11、Ubuntu 22.04、および Raspberry Pi (Raspbian Buster) で動作します。
インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーを評価するための独自のソフトウェアであるRadar SDKは、C/C++、Python、Matlabを通じて汎用性の高いアクセシビリティを提供します。これは、基本的なレーダーアルゴリズムと高度なレーダーアルゴリズムの両方を幅広く網羅しています。
Radar SDK の主なコンポーネントは次のとおりです。
- レーダー SDK ライブラリ: この C/C++ ライブラリは、レーダー センサーの設定と生データの取得のための機能を提供します。また、Presence Sensing、Segmentation & Seamless Tracking、Motion-Angleのアルゴリズムも組み込まれています。
- C 言語のアプリケーション例: これらのアプリケーションは、SDK の使用方法を示し、レーダー センサーでアルゴリズムを実行するためのコマンドライン ツールを提供します。
- Python ラッパーとサンプル アプリケーション: このコンポーネントを使用すると、Python を使用してレーダー センサーの構成、生の ADC データの取得、基本的なレーダー アルゴリズムの調査を行うことができます。
- Matlabラッパーとサンプルアプリケーション:Pythonラッパーと同様に、Matlabを使用してレーダーセンサーの設定、生のADCデータの取得、基本的なレーダーアルゴリズムの調査を行うことができます。
- ドキュメント: このリソースには、使用情報、ビルド手順、JSON 構成スキーマの詳細、センサー構成のガイダンスが記載されています。
C++とQtを使用して構築されたRadar Fusion GUIは、Windows、macOS、Linuxと互換性のあるクロスプラットフォームのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)です。インフィニオンのXENSIV™レーダーデモボードの汎用性の高いインターフェースとして機能し、生データと処理済みデータの両方を簡単に視覚化できます。そのコア機能には、合理化されたレーダーデバイスのセットアップ、生データとアルゴリズム出力のリアルタイム表示、スムーズなデータ記録と再生、デバイス設定を複数の形式(JSONなど)でエクスポートする柔軟性が含まれます。このツールは、データの視覚化を強化し、グラフィカルデータ分析のための直感的なツールでユーザーを強化するために慎重に設計されています。
インフィニオンのデータ収集(ifxdaq)ツールは、高品質のセンサーデータセットの記録を簡素化するように設計されています。現在、XENSIV™の60GHz FMCWレーダーセンサーに焦点を当てています。センサーデータとカメラデータの同時記録をサポートし、カメラデータはセンサーデータのラベルをグラウンドトゥルースとして自動的に生成します。ラベル付けされたデータは、レーダーベースのアプリケーションのパフォーマンスを検証したり、AI/MLアルゴリズムをトレーニングしたりするために使用できます。
グラウンドトゥルースを記録するには、Intel RealSense D455カメラが必要です。カメラが利用できない場合は、レーダーデータのみを記録できます。記録されたデータはフォルダに保存され、レーダーデータは.npyに保存されますフォーマットは、NumPyの標準バイナリファイル形式です。レーダーの設定とメタデータは JSON 形式で保存されます。
- モーションセンシング
- 存在検出
- レンジ測定
- セグメンテーションとシームレストラッキング