これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デュアルタイマー (PDL_DT)
DTコンポーネントによる合理化されたデュアルタイマー設定
-
このページ
概要
DT コンポーネントを使用すると、Dual Timer ブロックとそのクロック プリスケーラーを簡単にセットアップできます。ブロックはAPBバスクロック(PCLK)によってクロック供給され、プリスケーラにより、タイマーの各チャネルで周期を1、16、または256で分割できます。チャネルは互いに独立して動作し、3つのモードで16ビットまたは32ビット動作をサポートできます。フリーランニング モードでは、内部カウンタが 0 に達するたびに、内部カウンタが最大値にリセットされます。定期モードは、ロードレジスタを使用して、カウンターをユーザーファームウェアによって提供される値にリセットします。ワンショットモードは、プログラム可能な期間もサポートしていますが、タイマーが切れると動作を停止します。
シンボル図
- 2チャネル32/16ビットダウンカウンタ
- クロックプリスケーラ
- フリーランニングモード
- 周期モード
- ワンショットモード
DT コンポーネントを使用すると、Dual Timer ブロックとそのクロック プリスケーラーを簡単にセットアップできます。ブロックはAPBバスクロック(PCLK)によってクロック供給され、プリスケーラにより、タイマーの各チャネルで周期を1、16、または256で分割できます。チャネルは互いに独立して動作し、3つのモードで16ビットまたは32ビット動作をサポートできます。フリーランニング モードでは、内部カウンタが 0 に達するたびに、内部カウンタが最大値にリセットされます。定期モードは、ロードレジスタを使用して、カウンターをユーザーファームウェアによって提供される値にリセットします。ワンショットモードは、プログラム可能な期間もサポートしていますが、タイマーが切れると動作を停止します。
シンボル図
- 2チャネル32/16ビットダウンカウンタ
- クロックプリスケーラ
- フリーランニングモード
- 周期モード
- ワンショットモード