これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Vector CAN
Vector CANbedded: カスタマイズされた車載通信および診断ソリューション
-
このページ
概要
ベクターのCANbedded環境は、車載アプリケーションにおける基本的な通信および診断要件をカバーする多数の適応型ソースコードコンポーネントで構成されています。
ベクターのCANbeddedソフトウェアスイートはお客様によって異なり、その動作はアプリケーションやOEMによって異なります。このベクターのCANbeddedスイート用コンポーネントは、特定のOEMアプリケーションの特徴に関係なく、CANbedded構造を一般的にサポートするように書かれています。
- CAN2.0 A/Bプロトコルの実装、ISO 11898-1準拠
- 最大1Mbps @ 8MHz(BUS_CLK)のプログラム可能なビットレート
- 外部トランシーバに対し2線または3線のインターフェースをサポート(Tx、Rx、およびTxイネーブル)
- ベクターが提供・サポートするドライバー
ベクターのCANbedded環境は、車載アプリケーションにおける基本的な通信および診断要件をカバーする多数の適応型ソースコードコンポーネントで構成されています。
ベクターのCANbeddedソフトウェアスイートはお客様によって異なり、その動作はアプリケーションやOEMによって異なります。このベクターのCANbeddedスイート用コンポーネントは、特定のOEMアプリケーションの特徴に関係なく、CANbedded構造を一般的にサポートするように書かれています。
- CAN2.0 A/Bプロトコルの実装、ISO 11898-1準拠
- 最大1Mbps @ 8MHz(BUS_CLK)のプログラム可能なビットレート
- 外部トランシーバに対し2線または3線のインターフェースをサポート(Tx、Rx、およびTxイネーブル)
- ベクターが提供・サポートするドライバー