これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
インフィニオンXENSIV™評価ボード
使いやすく、すぐに使い始められるShields2Go, 2GOキット, およびアドオン – XENSIV™センサーの使用開始方法
インフィニオンXENSIV™評価ボード Subfamilies
概要
XENSIV™評価ボードは、開発者がセンサ・アプリケーションのプロトタイプ作成とテストを迅速に行えるように設計されています。XENSIV™評価ボードは、その高い精度と使いやすさにより、開発者は迅速かつ効率的にセンサ開発を開始することができます。このボードは、位置センサー、圧力センサー、温度センサー、磁気センサーなど、さまざまなセンサーに対応しています。ライブラリ、ドライバー、サンプルコードを含む包括的なソフトウェアパッケージが付属しているため、すぐに簡単に起動して実行できます。また、各ボードには標準コネクタが装備されているため、他の開発ツールと簡単に統合できます。XENSIV™評価ボードは、自動車、産業、民生用電子機器など、さまざまなアプリケーションでの使用に最適です。全体として、開発者がセンサーアプリケーションを実現するための強力で効率的な方法を提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
XENSIV™評価ボードは、開発者がセンサ・アプリケーションのプロトタイプ作成とテストを迅速に行えるように設計されています。XENSIV™評価ボードは、その高い精度と使いやすさにより、開発者は迅速かつ効率的にセンサ開発を開始することができます。このボードは、位置センサー、圧力センサー、温度センサー、磁気センサーなど、さまざまなセンサーに対応しています。ライブラリ、ドライバー、サンプルコードを含む包括的なソフトウェアパッケージが付属しているため、すぐに簡単に起動して実行できます。また、各ボードには標準コネクタが装備されているため、他の開発ツールと簡単に統合できます。XENSIV™評価ボードは、自動車、産業、民生用電子機器など、さまざまなアプリケーションでの使用に最適です。全体として、開発者がセンサーアプリケーションを実現するための強力で効率的な方法を提供します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。