これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのAC-DC コントローラーICは、コードレスの電動工具、ガーデニングツール、小型家電製品、家庭用ロボット、電動自転車、電動スクーターなどのモバイル機器やハンドヘルド機器向けに、30W~300Wの電力範囲で、リチウムイオン バッテリーによる効率的な充電ソリューションを可能にします。
主な特長
- ハイブリッド フライバック トポロジー
- PFC + LLC コンボ トポロジー
- 擬似共振フライバックトポロジー
- PFC + LCC高効率トポロジー
- 高電力密度
- 最適化されたトランスサイズ
- 電動工具の評価ボードが利用可能
- 電動自転車の評価ボード利用可能
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのバッテリー充電用ICは、要件が低いコンパクト設計向けのコスト最適化ソリューション(ICC80QSG)から、高密度システム向けの高効率デバイス(XDPS2201/2221)まで、幅広く対応しています。
インフィニオンのバッテリー充電ICは、コストを最適化した擬似共振フライバック (ICC80QSG) およびPFC +フライバックトポロジー (ICL88XX) から、高性能ハイブリッドフライバック (XDPS2221) およびPFC + LLC/LCCコンボソリューション (ICL5102) まで幅広く対応しています。
インフィニオンのバッテリー充電器用ICは、50~300Wの全電力範囲にわたって卓越した電力密度を提供します。:ICC80QSG(50~140W)およびXDPS2221(140~300W)
インフィニオンのバッテリー充電用ICは、要件が低いコンパクト設計向けのコスト最適化ソリューション(ICC80QSG)から、高密度システム向けの高効率デバイス(XDPS2201/2221)まで、幅広く対応しています。
インフィニオンのバッテリー充電ICは、コストを最適化した擬似共振フライバック (ICC80QSG) およびPFC +フライバックトポロジー (ICL88XX) から、高性能ハイブリッドフライバック (XDPS2221) およびPFC + LLC/LCCコンボソリューション (ICL5102) まで幅広く対応しています。
インフィニオンのバッテリー充電器用ICは、50~300Wの全電力範囲にわたって卓越した電力密度を提供します。:ICC80QSG(50~140W)およびXDPS2221(140~300W)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.