これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Quadruple data rate (QDR™) SRAM products are geared primarily to the networking and communication market. QDR™ SRAMs have a maximum clock speed of 1066 MHz with a read latency of 1 cycle and are available in an industry-standard 165-ball BGA.
主な特長
- High-speed QDR™ SRAM at 1066 MHz
- Low read latency
- Read/Write dedicated ports
- On-die termination to reduce noise
- On-chip ECC and address parity
- Per-bit deskew training
製品
概要
QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。
QDR™-IV SRAMアーキテクチャは、ネットワーキングやその他の高性能アプリケーションに必要な真のランダムメモリアクセス機能を提供します。 他の一般的なメモリテクノロジーは、シーケンシャルメモリアクセスの長いバースト用に最適化されており、ネットワークアプリケーションには最適ではありません。 これらのメモリテクノロジーには、リフレッシュ動作や行のアクティブ化などの操作によるパフォーマンス オーバーヘッドがあります。 このオーバーヘッドにより、システム設計者は必要なRTR性能を達成するためにメモリバンクを増やす必要がありますが、メモリ増やすことによりボードスペース、コスト、および消費電力は増加します。 QDR™-IVでは、ランダムメモリアクセス性能が保証され、遅延はありません。 QDR™-IV SRAMは、クロックサイクルごとに任意のメモリ位置への読み出しまたは書き込みアクセスを提供します。 パフォーマンスは一定であり、前のクロックサイクルでアクセスされたメモリ位置に依存しません。 スタティクスやフォワーディングなどのネットワーキング アプリケーションでは、高いネットワーク ライン レートを実現し、一貫したパフォーマンスを確保するために、これらの機能が不可欠です。
ストリーミングビデオ、クラウドサービス、およびモバイルデータは、グローバルネットワークトラフィックの継続的な成長を後押ししています。 この成長を支援するために、次世代のネットワーク システムはより高速な回線を提供し、毎秒数百万のパケットを処理しなければなりません。 パケットは順不同で受信され、各パケットを処理するために幾つかのメモリ トランザクションが必要です。 100Gおよびそれ以上のネットワーキング システムでは、パケットの大量のフローがあるので、転送テーブルから経路を検索したり、統計情報を更新するためには、毎秒何億回ものメモリ トランザクションが必要とされます。 その結果、パケット レートはランダム メモリ アクセスのレートに正比例します。 次世代ネットワーク機器は、かつてないほど増大しているネットワーク トラフィックに対応できるように非常に高いRTR性能のメモリを必要とします。
インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、高いRTR性能を実現するために特別に設計されており、パケットバッファリング、スタティクスの更新、フローステートの追跡、パケットのスケジューリング、ルックアップテーブルの実行などの厳しいネットワーク機能を満たしています。
QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。
QDR™-IV SRAMアーキテクチャは、ネットワーキングやその他の高性能アプリケーションに必要な真のランダムメモリアクセス機能を提供します。 他の一般的なメモリテクノロジーは、シーケンシャルメモリアクセスの長いバースト用に最適化されており、ネットワークアプリケーションには最適ではありません。 これらのメモリテクノロジーには、リフレッシュ動作や行のアクティブ化などの操作によるパフォーマンス オーバーヘッドがあります。 このオーバーヘッドにより、システム設計者は必要なRTR性能を達成するためにメモリバンクを増やす必要がありますが、メモリ増やすことによりボードスペース、コスト、および消費電力は増加します。 QDR™-IVでは、ランダムメモリアクセス性能が保証され、遅延はありません。 QDR™-IV SRAMは、クロックサイクルごとに任意のメモリ位置への読み出しまたは書き込みアクセスを提供します。 パフォーマンスは一定であり、前のクロックサイクルでアクセスされたメモリ位置に依存しません。 スタティクスやフォワーディングなどのネットワーキング アプリケーションでは、高いネットワーク ライン レートを実現し、一貫したパフォーマンスを確保するために、これらの機能が不可欠です。
ストリーミングビデオ、クラウドサービス、およびモバイルデータは、グローバルネットワークトラフィックの継続的な成長を後押ししています。 この成長を支援するために、次世代のネットワーク システムはより高速な回線を提供し、毎秒数百万のパケットを処理しなければなりません。 パケットは順不同で受信され、各パケットを処理するために幾つかのメモリ トランザクションが必要です。 100Gおよびそれ以上のネットワーキング システムでは、パケットの大量のフローがあるので、転送テーブルから経路を検索したり、統計情報を更新するためには、毎秒何億回ものメモリ トランザクションが必要とされます。 その結果、パケット レートはランダム メモリ アクセスのレートに正比例します。 次世代ネットワーク機器は、かつてないほど増大しているネットワーク トラフィックに対応できるように非常に高いRTR性能のメモリを必要とします。
インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、高いRTR性能を実現するために特別に設計されており、パケットバッファリング、スタティクスの更新、フローステートの追跡、パケットのスケジューリング、ルックアップテーブルの実行などの厳しいネットワーク機能を満たしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.