ウェアラブル決済向けSECORA™ ワンストップ ショップ
EMV認証済みのアクティブNFCセキュア チップ、ウェアラブル アプリ向けホワイトラベル ウォレットSDK、グローバルな展開に対応したToken Requestorを一括で管理するワンストップ ショップ
-
このページ
概要
インフィニオンは、完全なホワイトラベルのウェアラブル決済ソリューションを提供します。必要な製品をワンストップで提供し、お客様が自社ブランドの決済サービスを構築できるようサポートします。
利点
- Immediate access to the payment ecosystem
- Simple NFC card emulation mode
- Global Token requestor services
- Simplified wallet SDK for wearable apps
概要
現在の支払い方法は非接触が一般的です。これは高速で便利かつ安全であり、スマートリング、フィットネスバンド、スマートウォッチなど、あらゆる最新のウェアラブルが提供すべき体験になっています。2030年までに、最大7億台のウェアラブルを含む最大40億台のNFC対応デバイスが見込まれており、安全な非接触決済の需要は急速に高まっています。ウェアラブル決済デバイス市場は、2032年までに年平均21% で成長すると予測されています (出典: GMIおよびJuniper Research) 。
インフィニオンのウェアラブル決済向けSECORA™ ワンストップショップにより、アクティブ ウェアラブルは、Visa® およびMastercard® の認証を受けた安全な決済デバイスとなり、スマートフォンやデジタル ウォレットを必要とせずに、世界中の非接触POS端末で利用できます。SECORA™ Connect Xは、スマート ウェアラブル向けの高度に安全でエネルギー効率の高いソリューションです。Mastercard® (MDES) およびVisa® (VTS) と統合されたSECORA™ WalletとSECORA™ Token Requestorにより、カードのデジタル化とホワイトラベル ウォレット アプリの作成が可能になります。これらの強力なセキュリティ ソリューションを組み合わせることで、シームレスな統合と認証により市場投入までの時間を短縮しつつ、アクティブ ウェアラブル向けに柔軟な設計オプションと安全な決済機能を提供します。
SECORA™ Connect Xは、スマートリング、スポーツウォッチ、フィットネス トラッカーなどのスマート ウェアラブル向けに、高効率で安全な決済ソリューションを提供します。このソリューションは、Mastercard®、Visa®、およびその他多くのNFCアプリケーションによる非接触決済を可能にするセキュア エレメントを備えています。決済認証情報はクラウドではなくチップ上に安全に保存されます。SECORA™ Connect Xは、市場で最小のNFC決済カード エミュレーション デバイスとして、極めて低い消費電力を実現し、バッテリー寿命の延長と、外付け電子部品の削減によるコスト低減に貢献します。コンパクトな設計により、サイズ、形状、素材を問わず、ほぼあらゆるウェアラブル デザインに組み込めます。Java CardおよびGlobalPlatform規格により、包括的な開発ツールを通じてシームレスな統合が可能です。また、事前認証済みのアプレットと約1 MBのメモリにより、開発者はNFCおよびBluetooth対応のカスタム アプリケーションを作成できます。
Token Requestorは、Mastercard®やVisa®などの決済ネットワークに直接接続して決済トークンを要求および管理し、セキュリティ強化のために決済チェーンからプライマリ アカウント番号 (PAN) を排除します。これにより、セキュア エレメント ベースのスマート ウェアラブル上で、カードのトークン化とプロビジョニングをシンプルかつ安全に行えます。カード保有者は、スマートフォンやデジタル ウォレットを必要とせず、世界中のすべての非接触型POS端末で利用できる決済用ウェアラブルを使用できます。さらに、完全なブランディングの柔軟性と摩擦のない統合を可能にするホワイトラベルのソフトウェア開発キット (SDK) が必要です。これにより、顧客はスマートフォン向けウォレット アプリケーションをシームレスに開発したり、既存のアプリにウォレット機能を統合したりできます。iOSとAndroidの両方のデバイスをサポートすることが、エンドユーザーの幅広いアクセス性を実現する鍵となります。Mastercard® (MDES) およびVisa® (VTS) と統合されたSECORA™ WalletとSECORA™ Token Requestorにより、顧客はカードのトークン化と、自社ブランドのウォレット アプリの作成が可能になります。
現在の支払い方法は非接触が一般的です。これは高速で便利かつ安全であり、スマートリング、フィットネスバンド、スマートウォッチなど、あらゆる最新のウェアラブルが提供すべき体験になっています。2030年までに、最大7億台のウェアラブルを含む最大40億台のNFC対応デバイスが見込まれており、安全な非接触決済の需要は急速に高まっています。ウェアラブル決済デバイス市場は、2032年までに年平均21% で成長すると予測されています (出典: GMIおよびJuniper Research) 。
インフィニオンのウェアラブル決済向けSECORA™ ワンストップショップにより、アクティブ ウェアラブルは、Visa® およびMastercard® の認証を受けた安全な決済デバイスとなり、スマートフォンやデジタル ウォレットを必要とせずに、世界中の非接触POS端末で利用できます。SECORA™ Connect Xは、スマート ウェアラブル向けの高度に安全でエネルギー効率の高いソリューションです。Mastercard® (MDES) およびVisa® (VTS) と統合されたSECORA™ WalletとSECORA™ Token Requestorにより、カードのデジタル化とホワイトラベル ウォレット アプリの作成が可能になります。これらの強力なセキュリティ ソリューションを組み合わせることで、シームレスな統合と認証により市場投入までの時間を短縮しつつ、アクティブ ウェアラブル向けに柔軟な設計オプションと安全な決済機能を提供します。
SECORA™ Connect Xは、スマートリング、スポーツウォッチ、フィットネス トラッカーなどのスマート ウェアラブル向けに、高効率で安全な決済ソリューションを提供します。このソリューションは、Mastercard®、Visa®、およびその他多くのNFCアプリケーションによる非接触決済を可能にするセキュア エレメントを備えています。決済認証情報はクラウドではなくチップ上に安全に保存されます。SECORA™ Connect Xは、市場で最小のNFC決済カード エミュレーション デバイスとして、極めて低い消費電力を実現し、バッテリー寿命の延長と、外付け電子部品の削減によるコスト低減に貢献します。コンパクトな設計により、サイズ、形状、素材を問わず、ほぼあらゆるウェアラブル デザインに組み込めます。Java CardおよびGlobalPlatform規格により、包括的な開発ツールを通じてシームレスな統合が可能です。また、事前認証済みのアプレットと約1 MBのメモリにより、開発者はNFCおよびBluetooth対応のカスタム アプリケーションを作成できます。
Token Requestorは、Mastercard®やVisa®などの決済ネットワークに直接接続して決済トークンを要求および管理し、セキュリティ強化のために決済チェーンからプライマリ アカウント番号 (PAN) を排除します。これにより、セキュア エレメント ベースのスマート ウェアラブル上で、カードのトークン化とプロビジョニングをシンプルかつ安全に行えます。カード保有者は、スマートフォンやデジタル ウォレットを必要とせず、世界中のすべての非接触型POS端末で利用できる決済用ウェアラブルを使用できます。さらに、完全なブランディングの柔軟性と摩擦のない統合を可能にするホワイトラベルのソフトウェア開発キット (SDK) が必要です。これにより、顧客はスマートフォン向けウォレット アプリケーションをシームレスに開発したり、既存のアプリにウォレット機能を統合したりできます。iOSとAndroidの両方のデバイスをサポートすることが、エンドユーザーの幅広いアクセス性を実現する鍵となります。Mastercard® (MDES) およびVisa® (VTS) と統合されたSECORA™ WalletとSECORA™ Token Requestorにより、顧客はカードのトークン化と、自社ブランドのウォレット アプリの作成が可能になります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.