これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
77/79 GHz automotive radar sensor ICs
RASIC™ 77/79 GHz ADAS FMCWレーダー センサーICは、ハイエンド画像処理および集中型車載アーキテクチャ向けに最適化されています。
-
このページ
概要
インフィニオンの28 nmプロセスによる77 GHz ADAS FMCWレーダー製品は、高度な車載レーダー アプリケーション向けに、高解像度センシング、高密度点群データ、および高精度な速度データを提供します。集中型車載アーキテクチャ向けに最適化されており、ACC、パーク アシスト、AEBなど、将来を見据えた安全クリティカルな機能に向けて調整されています。柔軟なカスケード接続により、高性能イメージング レーダーおよび高度な環境認識向けのスケーラブルなマルチチャネル システムを実現します。
主な特長
- 28 nmテクノロジー
- 集中型アーキテクチャ対応
- カスケード接続可能
- ISO 26262準拠
- ASIL Bまでの安全要件に対応
- MIMO送信機サポート
- 高い柔軟性を備えたランプ構成
- 高SNR FMCW向けデジタルPLL
- 4 GHz帯域幅
- クラス最高レベルの低雑音指数 (NF)
- パッケージ内アンテナ給電 (AFiP)
- 4T4Rおよび8T8RレーダーMMIC
アプリケーション
概要
レーダーセンサーは、現代の自動車のADASに不可欠です。レーダーセンサーは自動運転車にとって特に不可欠ですが、ドライバーの安全性と快適性の機能も向上させます。自動車用レーダーセンサーは通常、死角検出 (BSD)、車線変更支援 (LCA)、衝突軽減(CM)、駐車支援 (PA)、および後方クロストラフィックアラート (RCTA) 機能のために展開されます。 インフィニオンは、短距離、中距離、長距離レーダーセンサーなど、さまざまな車載用レーダーセンサーを提供しています。
インフィニオンの包括的なXENSIV™ センサーファミリーの一部として、アダプティブクルーズコントロールや衝突警告などの運転支援システム専用のRASIC™ 77/79GHzフロントエンドレーダーセンサーIC を提供しています。最長250mの範囲で物体を検出および認識できるこれらの RASIC™ ソリューションは、Euro NCAP (欧州新車評価プログラム) から5つ星評価を取得するために必要な運転支援機能を可能にします。 実際、当社の77/79 GHz SiGe RASIC™ チップはMMIC セグメントをリードしています。 RASIC™ 77/79 GHz 車載レーダーはASIL-Cをサポートし、顧客の研究開発の労力を削減します。
インフィニオンは、以下の製品で構成される77/79GHzレーダーチップセットの包括的なスイートを提供しています。
- レーダー77GHzトランシーバーMMIC(RASIC™)とRXS81xxxおよびCTRX81xx。
- レーダー信号処理ユニットを搭載したレーダーMCUファミリー(AURIX™ TC3xx & TC4xx)
- 多数の安全機能を備えたレーダーシステム電源(TLF3068x)
| 製品 | コンフィギュレーション | 主な利点 | 特長 |
| RXS8156PLA | 2Tx4Rx | コスト最適化トランシーバーMMIC |
|
| RXS816xPLの | 3Tx4Rxの | RXS8161PLx: スタンドアロン トランシーバMMIC |
レーダーセンサーは、現代の自動車のADASに不可欠です。レーダーセンサーは自動運転車にとって特に不可欠ですが、ドライバーの安全性と快適性の機能も向上させます。自動車用レーダーセンサーは通常、死角検出 (BSD)、車線変更支援 (LCA)、衝突軽減(CM)、駐車支援 (PA)、および後方クロストラフィックアラート (RCTA) 機能のために展開されます。 インフィニオンは、短距離、中距離、長距離レーダーセンサーなど、さまざまな車載用レーダーセンサーを提供しています。
インフィニオンの包括的なXENSIV™ センサーファミリーの一部として、アダプティブクルーズコントロールや衝突警告などの運転支援システム専用のRASIC™ 77/79GHzフロントエンドレーダーセンサーIC を提供しています。最長250mの範囲で物体を検出および認識できるこれらの RASIC™ ソリューションは、Euro NCAP (欧州新車評価プログラム) から5つ星評価を取得するために必要な運転支援機能を可能にします。 実際、当社の77/79 GHz SiGe RASIC™ チップはMMIC セグメントをリードしています。 RASIC™ 77/79 GHz 車載レーダーはASIL-Cをサポートし、顧客の研究開発の労力を削減します。
インフィニオンは、以下の製品で構成される77/79GHzレーダーチップセットの包括的なスイートを提供しています。
- レーダー77GHzトランシーバーMMIC(RASIC™)とRXS81xxxおよびCTRX81xx。
- レーダー信号処理ユニットを搭載したレーダーMCUファミリー(AURIX™ TC3xx & TC4xx)
- 多数の安全機能を備えたレーダーシステム電源(TLF3068x)
| 製品 | コンフィギュレーション | 主な利点 | 特長 |
| RXS8156PLA | 2Tx4Rx | コスト最適化トランシーバーMMIC |
|
| RXS816xPLの | 3Tx4Rxの | RXS8161PLx: スタンドアロン トランシーバMMIC |
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.