これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電子パスポート
統合された、すぐに使える、高度に認定された電子パスポートソリューションを提供して、国家安全保障を強化し、海外旅行を容易にします
-
このページ
概要
電子パスポートは、写真や指紋などの所有者の個人情報および生体認証データを安全に保存するチップが組み込まれた安全な渡航書類です。 このテクノロジーにより、より迅速かつ正確な身元確認が可能になり、国境管理での待ち時間が短縮され、パスポートの詐欺や悪用に対する保護が強化されます。インフィニオンは、電子パスポートアプリケーション向けに、すぐに使用できる高度な認定を受けた統合ソリューションを提供します。
利点
- 最も広範なハードウェア ポートフォリオ
- 高演算性能
- 最高の非接触性能
- 大容量メモリサイズ
- Javaおよびネイティブ・ソリューションの提供
- 薄型で堅牢なモジュール
- 高度な認証取得済み
- 継続的なイノベーション
概要
パスポートは、写真を接着した手書きの文書から完全にデジタル化された電子文書へと急速に進化しています。 デジタル証明書の使用は、国家安全保障を強化する可能性があります。 さらに、機械可読電子IDは、自動化された国境管理ゲートを通じてパスポート管理を高速化します。 ただし、生体認証パスポートには多くの課題もあります。 相互運用性と信頼は、当局が他国からの本物のパスポートを即座に認識できるようにするために不可欠です。 さらに、電子パスポートチップは、個人の生体認証データとビザなどの旅行記録の両方をチップに保存できるようにするLDS 2.0などの今後の国際民間航空機関 (ICAO) 標準をサポートする必要があります。 耐久性と高性能の非接触機能も重要な成功要因です。
現在、インフィニオンは、すべてのグローバルパスポートプロジェクトの60%にチップを提供しています。 将来に適した受賞歴のあるセキュリティアーキテクチャを提供し、すでに今日最速のパスポート処理速度を提供しています。 私たちに有利な他の要因には、シームレスな相互運用性のための高度な標準化、幅広いプロトコルのサポート、およびICAO仕様への準拠が含まれます。
インフィニオンのセキュリティマイクロコントローラーは、デジタルハードウェアセキュリティINTEGRITY GUARD、SOLID FLASH™、超高ビットレート (VHBR)、非接触機能、およびコモンクライテリアEAL 6+セキュリティ認証を提供し、今日の政府機関のセキュリティ要件に完全に適合します。
インフィニオンの統合ソリューション (セキュリティ マイクロコントローラー、パッケージ、 Java およびネイティブ オペレーティング システム、アプレット、ミドルウェア) は、ハードウェアとソフトウェアの最適な組み合わせを提供し、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。 世界中のお客様が、ローエンドの配備からハイエンドのマルチアプリケーションスキームまで拡張できる、高度に統合されたすぐに使える認定プラットフォームに依存しています。
ポートフォリオの概要:
ソリューション ファミリー:
- JavaCard™オペレーティングシステム(OS)に基づくSECORA™ IDソリューション
- TEGLION™セキュリティコントローラとネイティブOSをベースとしたインフィニオンのeID-OSソリューション
- ネイティブOSに基づくMTCOSソリューション
セキュリティ マイクロコントローラー ファミリー:
パスポートは、写真を接着した手書きの文書から完全にデジタル化された電子文書へと急速に進化しています。 デジタル証明書の使用は、国家安全保障を強化する可能性があります。 さらに、機械可読電子IDは、自動化された国境管理ゲートを通じてパスポート管理を高速化します。 ただし、生体認証パスポートには多くの課題もあります。 相互運用性と信頼は、当局が他国からの本物のパスポートを即座に認識できるようにするために不可欠です。 さらに、電子パスポートチップは、個人の生体認証データとビザなどの旅行記録の両方をチップに保存できるようにするLDS 2.0などの今後の国際民間航空機関 (ICAO) 標準をサポートする必要があります。 耐久性と高性能の非接触機能も重要な成功要因です。
現在、インフィニオンは、すべてのグローバルパスポートプロジェクトの60%にチップを提供しています。 将来に適した受賞歴のあるセキュリティアーキテクチャを提供し、すでに今日最速のパスポート処理速度を提供しています。 私たちに有利な他の要因には、シームレスな相互運用性のための高度な標準化、幅広いプロトコルのサポート、およびICAO仕様への準拠が含まれます。
インフィニオンのセキュリティマイクロコントローラーは、デジタルハードウェアセキュリティINTEGRITY GUARD、SOLID FLASH™、超高ビットレート (VHBR)、非接触機能、およびコモンクライテリアEAL 6+セキュリティ認証を提供し、今日の政府機関のセキュリティ要件に完全に適合します。
インフィニオンの統合ソリューション (セキュリティ マイクロコントローラー、パッケージ、 Java およびネイティブ オペレーティング システム、アプレット、ミドルウェア) は、ハードウェアとソフトウェアの最適な組み合わせを提供し、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。 世界中のお客様が、ローエンドの配備からハイエンドのマルチアプリケーションスキームまで拡張できる、高度に統合されたすぐに使える認定プラットフォームに依存しています。
ポートフォリオの概要:
ソリューション ファミリー:
- JavaCard™オペレーティングシステム(OS)に基づくSECORA™ IDソリューション
- TEGLION™セキュリティコントローラとネイティブOSをベースとしたインフィニオンのeID-OSソリューション
- ネイティブOSに基づくMTCOSソリューション
セキュリティ マイクロコントローラー ファミリー:
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.