これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
エミュレートされたEEPROM
エミュレートされたEEPROMコンポーネントによる簡単な不揮発性ストレージ
-
このページ
概要
エミュレートされたEEPROMコンポーネントは、PSoC™のフラッシュメモリ内のEEPROMデバイスをエミュレートするために使用されます。不揮発性メモリへのアクセスを簡素化し、EEPROMのような不揮発性ストレージを提供します。このコンポーネントは、PSoC™ 3、PSoC™ 4、および PSoC™ 5LP デバイスをサポートします。
- EEPROMのような不揮発性ストレージを提供
- PSoC™ 3、PSoC™ 4、PSoC™ 5LPデバイスに対応
エミュレートされたEEPROMコンポーネントは、PSoC™のフラッシュメモリ内のEEPROMデバイスをエミュレートするために使用されます。不揮発性メモリへのアクセスを簡素化し、EEPROMのような不揮発性ストレージを提供します。このコンポーネントは、PSoC™ 3、PSoC™ 4、および PSoC™ 5LP デバイスをサポートします。
- EEPROMのような不揮発性ストレージを提供
- PSoC™ 3、PSoC™ 4、PSoC™ 5LPデバイスに対応