カテゴリー別に参照
概要
当社の専用磁気速度センサーの製品ラインアップで、あらゆる回転で高精度を実現します。
インフィニオンのXENSIV™ 磁気速度センサーは、TMR、GMR、およびホール効果技術を活用し、正確な直線速度および回転速度の測定を実現します。当社の最新イノベーションは高感度TMR技術を特長とし、GMRとホール効果の利点を組み合わせることで、広い動作範囲にわたり卓越した感度を実現します。
動作原理:
- TMRベースの速度センサー: GMRとホール技術の利点を兼ね備え、高感度と広い動作範囲を両立します。
- GMRベースの速度センサー: 磁場変動によって生じる抵抗値の変化を測定し、信頼性の高い速度検出を実現します。
- ホール効果式速度センサー: 電流が流れる半導体に磁場が加わると電圧が発生するというホール効果の原理を利用し、高精度な速度測定を可能にします。
用途:
インフィニオンの磁気速度センサーは、強磁性ギア歯 (ギア) ホイールや磁気エンコーダとシームレスに統合でき、高精度な速度および位置測定を可能にします。さまざまな用途の要求に対応するよう設計された当社の磁気速度センサーの汎用性と精度をご確認ください。
アクティブ ホイール速度センサーは、ブレーキ制御システムの重要な構成要素です。非接触の測定原理を用いて、車両のホイール回転速度を検出します。
ホイール速度センサーは、駆動方式に依存せず、車両の各車輪に取り付けられています。速度情報は、ABS、ESC、またはADASなどのさまざまな車両機能に使用されます。専用センサーは、速度に加えて方向情報も提供します。
インフィニオンは、TMR、GMR、およびホール技術を用いた専用ホイール速度センサーを提供しています。
- TLE494xホール効果シリーズ
- TLE504x GMRシリーズ
- TLE554x TMRシリーズ
インフィニオンのXENSIV™トランスミッション速度センサーは、磁気エンコーダー (ポール ホイール) および強磁性体 (スチール ホイール) ターゲットの両方に対応し、高性能トランスミッション向けに正確な速度および方向信号を提供します。超低ジッター、アクティブ振動抑制、堅牢なEMC性能、および広いエアギャップ対応能力を兼ね備えています。
この製品ポートフォリオは、2線式電流インターフェースおよび3線式電圧インターフェースを備えたホールおよびTMRベースのセンサーで構成されており、優れた迷走磁界耐性、適応型ヒステリシス、および動的自己校正を提供します。従来型およびハイブリッドのドライブトレインに最適です。関連する産業用途にも適しています。
すべてのセンサーは車載用AEC‑Q100認定を取得しており、鉛フリー、ハロゲンフリーのPG‑SSO (Shrink Small Outline) パッケージで提供されます。ISO 26262準拠の機能安全オプションも用意されています。
- TLE495xホール効果シリーズ
- TLE5555x TMRシリーズ
インフィニオンのXENSIV™エンジン速度センサーは、磁気エンコーダー (ポール ホイール) および強磁性体 (スチール ホイール) ターゲットの両方に対応し、高性能エンジン向けに正確な速度、方向、および位置の測定を提供するよう設計されています。
この製品ポートフォリオには、差動ホール技術を用いたクランクシャフト用途向け専用センサーと、True Power On (TPO) 対応のモノホール技術を用いたカムシャフト用途向け専用センサーが含まれます。関連する産業用途にも適しています。
すべてのセンサーは車載用AEC‑Q100認定を取得しており、最高温度プロファイルに対応し、鉛フリー、ハロゲンフリーのPG‑SSO (Shrink Small Outline) パッケージで提供されます。
- TLE492xホール効果クランクシャフト シリーズ
- TLE498xホール効果カムシャフト シリーズ
- TLE5028x GMRベース クランクシャフト シリーズ
インフィニオンのXENSIV™磁気速度センサーICは、高い電磁両立性 (EMC) 耐性と最高レベルの静電気放電 (ESD) 保護を実現するためのコンデンサも内蔵しています。XENSIV™速度センサーは、幅広い自動車用途に加えて、産業分野でも速度の測定、CO2目標の達成、スマートでセキュアなパワートレイン ソリューションの実現に貢献する有用な技術です。
当社の専用磁気速度センサーの製品ラインアップで、あらゆる回転で高精度を実現します。
インフィニオンのXENSIV™ 磁気速度センサーは、TMR、GMR、およびホール効果技術を活用し、正確な直線速度および回転速度の測定を実現します。当社の最新イノベーションは高感度TMR技術を特長とし、GMRとホール効果の利点を組み合わせることで、広い動作範囲にわたり卓越した感度を実現します。
動作原理:
- TMRベースの速度センサー: GMRとホール技術の利点を兼ね備え、高感度と広い動作範囲を両立します。
- GMRベースの速度センサー: 磁場変動によって生じる抵抗値の変化を測定し、信頼性の高い速度検出を実現します。
- ホール効果式速度センサー: 電流が流れる半導体に磁場が加わると電圧が発生するというホール効果の原理を利用し、高精度な速度測定を可能にします。
用途:
インフィニオンの磁気速度センサーは、強磁性ギア歯 (ギア) ホイールや磁気エンコーダとシームレスに統合でき、高精度な速度および位置測定を可能にします。さまざまな用途の要求に対応するよう設計された当社の磁気速度センサーの汎用性と精度をご確認ください。
アクティブ ホイール速度センサーは、ブレーキ制御システムの重要な構成要素です。非接触の測定原理を用いて、車両のホイール回転速度を検出します。
ホイール速度センサーは、駆動方式に依存せず、車両の各車輪に取り付けられています。速度情報は、ABS、ESC、またはADASなどのさまざまな車両機能に使用されます。専用センサーは、速度に加えて方向情報も提供します。
インフィニオンは、TMR、GMR、およびホール技術を用いた専用ホイール速度センサーを提供しています。
- TLE494xホール効果シリーズ
- TLE504x GMRシリーズ
- TLE554x TMRシリーズ
インフィニオンのXENSIV™トランスミッション速度センサーは、磁気エンコーダー (ポール ホイール) および強磁性体 (スチール ホイール) ターゲットの両方に対応し、高性能トランスミッション向けに正確な速度および方向信号を提供します。超低ジッター、アクティブ振動抑制、堅牢なEMC性能、および広いエアギャップ対応能力を兼ね備えています。
この製品ポートフォリオは、2線式電流インターフェースおよび3線式電圧インターフェースを備えたホールおよびTMRベースのセンサーで構成されており、優れた迷走磁界耐性、適応型ヒステリシス、および動的自己校正を提供します。従来型およびハイブリッドのドライブトレインに最適です。関連する産業用途にも適しています。
すべてのセンサーは車載用AEC‑Q100認定を取得しており、鉛フリー、ハロゲンフリーのPG‑SSO (Shrink Small Outline) パッケージで提供されます。ISO 26262準拠の機能安全オプションも用意されています。
- TLE495xホール効果シリーズ
- TLE5555x TMRシリーズ
インフィニオンのXENSIV™エンジン速度センサーは、磁気エンコーダー (ポール ホイール) および強磁性体 (スチール ホイール) ターゲットの両方に対応し、高性能エンジン向けに正確な速度、方向、および位置の測定を提供するよう設計されています。
この製品ポートフォリオには、差動ホール技術を用いたクランクシャフト用途向け専用センサーと、True Power On (TPO) 対応のモノホール技術を用いたカムシャフト用途向け専用センサーが含まれます。関連する産業用途にも適しています。
すべてのセンサーは車載用AEC‑Q100認定を取得しており、最高温度プロファイルに対応し、鉛フリー、ハロゲンフリーのPG‑SSO (Shrink Small Outline) パッケージで提供されます。
- TLE492xホール効果クランクシャフト シリーズ
- TLE498xホール効果カムシャフト シリーズ
- TLE5028x GMRベース クランクシャフト シリーズ
インフィニオンのXENSIV™磁気速度センサーICは、高い電磁両立性 (EMC) 耐性と最高レベルの静電気放電 (ESD) 保護を実現するためのコンデンサも内蔵しています。XENSIV™速度センサーは、幅広い自動車用途に加えて、産業分野でも速度の測定、CO2目標の達成、スマートでセキュアなパワートレイン ソリューションの実現に貢献する有用な技術です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.