耐放射線性
宇宙用電力システムのサイズ、効率、電力密度を向上させるための耐放射線性電力管理と電力変換
-
このページ
カテゴリー別に参照
耐放射線DCDCコンバーター
耐放射線性MOSFET
ESAおよびDLA規格に認定されたNチャネルおよびPチャネル耐放射線MOSFET
耐放射線性MOSFET Subfamilies
ショットキーと整流器
宇宙電源アプリケーション向けの高信頼性およびハーメチックパッケージ
ショットキーと整流器 Subfamilies
概要
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、衛星バスプラットフォームとペイロード全体に使用され、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を改善しています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線パワー マネージメントおよび電力変換ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、長寿命、および世界クラスの設計遺産で世界的に認められています。 当社の設計、運用、品質システムは、軍事基準を超えています。 インフィニオンは、商用電子機器が要件を満たせない宇宙用途向けに特別に設計された半導体ベースの製品を提供しています。
- • 耐放射線パワーMOSFET:インフィニオンのNチャネルおよびPチャネル耐放射線MOSFETは、MIL-PRF-19500およびESCC-5000に準拠しており、QPLとして入手可能です。 一部の耐放射線MOSFETは、ベアダイとしても利用できます。
- • 耐放射線性IC:インフィニオンの耐放射線性ICは、耐放射線性MOSFETに適合して最大の性能を発揮するように設計されています。 TIDの定格は100 krads(Si)で、シングルイベント効果(SEE)について特長付けられています。
- • 耐放射線性ソリッドステートリレー:インフィニオンのSSRファミリーには、インフィニオンの業界をリードする耐放射線性MOSFET技術「IR HiRel」を採用した、光結合型、バッファ型、非バッファ型ソリッドステートリレーがあります。
- • 耐放射線同期整流器:インフィニオンの耐放射線同期整流器は、耐放射線性NチャネルパワーMOSFETとショットキーダイオードを高効率の基板省スペースソリューションに内蔵しています。
- • スペースショットキーダイオードおよび整流器:インフィニオンのショットキーダイオードおよび超高速整流器は、シングル、コモンカソード、コモンアノード、ダブル構成で入手可能です。 これらは、さまざまな電圧と業界標準のパッケージで提供されます。 米国のDLA QPLも利用可能です。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 耐放射線設計技術により、耐放射線性パワーMOSFET のシングルイベントゲート破裂(SEGR) およびシングルイベントバーンアウト (SEB) の可能性を事実上排除します。 その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
IR HiRelは75年以上にわたり、宇宙探査における信頼できるパートナーとして、高信頼性のメモリ、電源、RFソリューションを提供し、画期的なミッションを実現してきました。
太陽系の最も遠い場所から低軌道に至るまで、宇宙に対する理解を深める上で、インフィニオンの技術は重要な役割を果たしてきました。
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、衛星バスプラットフォームとペイロード全体に使用され、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を改善しています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線パワー マネージメントおよび電力変換ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、長寿命、および世界クラスの設計遺産で世界的に認められています。 当社の設計、運用、品質システムは、軍事基準を超えています。 インフィニオンは、商用電子機器が要件を満たせない宇宙用途向けに特別に設計された半導体ベースの製品を提供しています。
- • 耐放射線パワーMOSFET:インフィニオンのNチャネルおよびPチャネル耐放射線MOSFETは、MIL-PRF-19500およびESCC-5000に準拠しており、QPLとして入手可能です。 一部の耐放射線MOSFETは、ベアダイとしても利用できます。
- • 耐放射線性IC:インフィニオンの耐放射線性ICは、耐放射線性MOSFETに適合して最大の性能を発揮するように設計されています。 TIDの定格は100 krads(Si)で、シングルイベント効果(SEE)について特長付けられています。
- • 耐放射線性ソリッドステートリレー:インフィニオンのSSRファミリーには、インフィニオンの業界をリードする耐放射線性MOSFET技術「IR HiRel」を採用した、光結合型、バッファ型、非バッファ型ソリッドステートリレーがあります。
- • 耐放射線同期整流器:インフィニオンの耐放射線同期整流器は、耐放射線性NチャネルパワーMOSFETとショットキーダイオードを高効率の基板省スペースソリューションに内蔵しています。
- • スペースショットキーダイオードおよび整流器:インフィニオンのショットキーダイオードおよび超高速整流器は、シングル、コモンカソード、コモンアノード、ダブル構成で入手可能です。 これらは、さまざまな電圧と業界標準のパッケージで提供されます。 米国のDLA QPLも利用可能です。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 耐放射線設計技術により、耐放射線性パワーMOSFET のシングルイベントゲート破裂(SEGR) およびシングルイベントバーンアウト (SEB) の可能性を事実上排除します。 その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
IR HiRelは75年以上にわたり、宇宙探査における信頼できるパートナーとして、高信頼性のメモリ、電源、RFソリューションを提供し、画期的なミッションを実現してきました。
太陽系の最も遠い場所から低軌道に至るまで、宇宙に対する理解を深める上で、インフィニオンの技術は重要な役割を果たしてきました。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.