これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの高集積DC-DC LEDドライバICは最大1.5A の電流をサポートし、広い動作範囲で最大98% の効率で高出力および超高出力LED システムを実現します。 過熱、過電圧、および過電流保護により、LED の寿命が長くなります。 高い調光品質とスマートな照明制御により、ILDファミリーはユニークな選択肢となっています。
主な特長
- 最大98% の効率
- 0.5% に調光
- 最大電流:1.5 A
- 内蔵OT、OV、およびOC 保護
- 80 V DC-DC LED ドライバ
- SELV の高い安全電圧マージン
- 0.5% までのハイブリッド調光
- アナログ調光を12.5% まで
製品
概要
ILD8150 80V DC-DCコンバーターICは、安全な超低電圧 (SELV) 制限に近いアプリケーションで動作するアプリケーションで高出力LED を駆動し、高い安全電圧マージンと高効率(95% 以上) を保証します。 ハイサイド内蔵スイッチは最大1.5A の平均電流を許容し、過熱、過電圧、過電流保護は動作範囲全体にわたって保証されています。 最大2 MHz のスイッチング周波数に到達でき、最大デューティサイクルは99%です。 ILD8150 は、250Hz〜20kHz の入力PWM 調光周波数で0.5% までのハイブリッド調光を可能にします。 ILD8150 は、中出力から超高出力LED、調整可能な白色システム、およびマルチチャネル照明用のLED ドライバに適しています。
ILD8150E は、放熱パッド付きのDSO-8パッケージ ソリューションで、95% 以上の効率と過熱保護により、より高い熱性能を実現します。 ILD8150Eは、最大2MHz のスイッチング周波数と99% の最大デューティサイクルにより、250Hz〜20kHz のPWM 調光入力で0.5% までのハイブリッド調光を可能にします。
インフィニオンのDC LEDドライバは、高出力LED を駆動するように設計および調整されており、商業用および住宅用照明の照明器具に適しています。 インフィニオンのDC-DC LEDドライバIC は、電圧過渡やスパイクに対する高い安全マージンと高い電流精度を備えており、中出力から超高出力LED 用のLEDドライバ、調整可能な白色システム、マルチチャネル照明など、幅広いプロフェッショナルLED 照明アプリケーションに効率と性能のメリットをもたらします。
ILD8150 80V DC-DCコンバーターICは、安全な超低電圧 (SELV) 制限に近いアプリケーションで動作するアプリケーションで高出力LED を駆動し、高い安全電圧マージンと高効率(95% 以上) を保証します。 ハイサイド内蔵スイッチは最大1.5A の平均電流を許容し、過熱、過電圧、過電流保護は動作範囲全体にわたって保証されています。 最大2 MHz のスイッチング周波数に到達でき、最大デューティサイクルは99%です。 ILD8150 は、250Hz〜20kHz の入力PWM 調光周波数で0.5% までのハイブリッド調光を可能にします。 ILD8150 は、中出力から超高出力LED、調整可能な白色システム、およびマルチチャネル照明用のLED ドライバに適しています。
ILD8150E は、放熱パッド付きのDSO-8パッケージ ソリューションで、95% 以上の効率と過熱保護により、より高い熱性能を実現します。 ILD8150Eは、最大2MHz のスイッチング周波数と99% の最大デューティサイクルにより、250Hz〜20kHz のPWM 調光入力で0.5% までのハイブリッド調光を可能にします。
インフィニオンのDC LEDドライバは、高出力LED を駆動するように設計および調整されており、商業用および住宅用照明の照明器具に適しています。 インフィニオンのDC-DC LEDドライバIC は、電圧過渡やスパイクに対する高い安全マージンと高い電流精度を備えており、中出力から超高出力LED 用のLEDドライバ、調整可能な白色システム、マルチチャネル照明など、幅広いプロフェッショナルLED 照明アプリケーションに効率と性能のメリットをもたらします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.