RFトランジスタ
インフィニオンは、業界で最も幅広いRFトランジスタのポートフォリオを持つ1社であり、低NF、高ゲイン、高直線性を特長とする費用対効果の高いソリューションを備えています。
-
このページ
カテゴリー別に参照
RF MOSFET およびアクティブバイアスコントローラー
インフィニオンのRF MOSFETアクティブバイアスコントローラー
概要
インフィニオンは、サブGHz周波数から12GHzまでの低ノイズRFアンプ向けに、低雑音指数、高ゲイン、高い直線性を低消費電力レベルで実現するRFトランジスタの最も幅広いポートフォリオを提供します。これらの無線周波数トランジスタは、車載アプリケーション(アクティブアンテナ)、GNSS、トランシーバー、LiDAR、 Wi-Fi ルーター、UWB、5.8 GHzレーダー、CPE、ワイヤレスインフラストラクチャ、民生用製品のセットトップボックス、産業用電子機器のオートメーションと照明のRFアンプとして使用できます。 インフィニオンの幅広いNPN RFトランジスタポートフォリオは、卓越した品質と信頼性を提供し、魅力的な価格での長期供給を保証します。
インフィニオンは、低ノイズおよび高直線性のアプリケーション要件向けに特別に設計されたRFトランジスタを提供し、最大12GHzで動作する最先端の広帯域RFバイポーラトランジスタまたは低MHz範囲内のコスト最適化されたソリューションをカバーしています。
インフィニオンのポートフォリオには、最大12GHzの周波数に対応し、ディスクリートおよび集積 (MMIC) デバイスタイプの両方で0.4 dBという優れた雑音指数を備えた低ノイズRFトランジスタも含まれています。 当社のポートフォリオには、高ゲインと最小限の電力消費でワイヤレスアプリケーションに優れたパフォーマンスを提供する50 +製品が含まれています。
インフィニオンは、サブGHz周波数から12GHzまでの低ノイズRFアンプ向けに、低雑音指数、高ゲイン、高い直線性を低消費電力レベルで実現するRFトランジスタの最も幅広いポートフォリオを提供します。これらの無線周波数トランジスタは、車載アプリケーション(アクティブアンテナ)、GNSS、トランシーバー、LiDAR、 Wi-Fi ルーター、UWB、5.8 GHzレーダー、CPE、ワイヤレスインフラストラクチャ、民生用製品のセットトップボックス、産業用電子機器のオートメーションと照明のRFアンプとして使用できます。 インフィニオンの幅広いNPN RFトランジスタポートフォリオは、卓越した品質と信頼性を提供し、魅力的な価格での長期供給を保証します。
インフィニオンは、低ノイズおよび高直線性のアプリケーション要件向けに特別に設計されたRFトランジスタを提供し、最大12GHzで動作する最先端の広帯域RFバイポーラトランジスタまたは低MHz範囲内のコスト最適化されたソリューションをカバーしています。
インフィニオンのポートフォリオには、最大12GHzの周波数に対応し、ディスクリートおよび集積 (MMIC) デバイスタイプの両方で0.4 dBという優れた雑音指数を備えた低ノイズRFトランジスタも含まれています。 当社のポートフォリオには、高ゲインと最小限の電力消費でワイヤレスアプリケーションに優れたパフォーマンスを提供する50 +製品が含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.