これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
マルチチャネル製品を備えた LITIX™ Pixel Rearファミリーは、アニメーション化されたフロントリア (およびフロント) LED照明に対する需要の高まりを満たします。 TLD7002-16ES は、ISO 26262に従って開発され、ASIL-Bに準拠した最初の製品です。
主な特長
- 16チャネル定電流シンク
- 出力電流<= 76.5mA/チャネル
- 大電流用並列出力
- 16個の独立した14ビットPWMエンジン
- 最大 2 Mbps HSLI IFを内蔵
- ISO 26262、プロセスASIL-B準拠
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
- LED駆動用に最適化された、出力段を内蔵した保護機能搭載16チャネルデバイス
- 最大76.5 mA/chの高レギュレーション出力電流を実現
- 5.625 mA~76.5 mAの範囲で出力電流を6ビットで個別に設定可能な16個の出力
- 16個の独立した14ビットPWMエンジン (100 Hzから2 kHzまで)
- 温度ディレーティングの設定が可能
- 設定可能なLEDオープン、ショート、およびシングルLEDショートスレッショルド
- 外部2電圧測定値 (NTC/PTC) のデジタルフィードバック
- 将来のバス駆動型アーキテクチャ:統合型HSLIトランシーバ、最大2MbpsのCAN-FD物理層互換
- ISO26262、ASIL-Bに準拠したプロセスで開発された製品
潜在的なアプリケーション:
- ハイスピードライティングインターフェース (HSLI - UARToverCAN) を持つオープンドレインLEDドライバー
- 自動車用リアライティング機能: テール、ストップ、シーケンシャル(ダイナミック) ターンインジケーターなど
- 「ウェルカム/グッドバイ」機能やグリル照明などのアニメーションライト機能
- アンビエント照明 (RGBカラーコントロール)、イルミネーション、ダッシュボード照明などのインテリア照明機能
- 産業用LEDパネル、インスツルメンテーション用LEDパネル
- LED駆動用に最適化された、出力段を内蔵した保護機能搭載16チャネルデバイス
- 最大76.5 mA/chの高レギュレーション出力電流を実現
- 5.625 mA~76.5 mAの範囲で出力電流を6ビットで個別に設定可能な16個の出力
- 16個の独立した14ビットPWMエンジン (100 Hzから2 kHzまで)
- 温度ディレーティングの設定が可能
- 設定可能なLEDオープン、ショート、およびシングルLEDショートスレッショルド
- 外部2電圧測定値 (NTC/PTC) のデジタルフィードバック
- 将来のバス駆動型アーキテクチャ:統合型HSLIトランシーバ、最大2MbpsのCAN-FD物理層互換
- ISO26262、ASIL-Bに準拠したプロセスで開発された製品
潜在的なアプリケーション:
- ハイスピードライティングインターフェース (HSLI - UARToverCAN) を持つオープンドレインLEDドライバー
- 自動車用リアライティング機能: テール、ストップ、シーケンシャル(ダイナミック) ターンインジケーターなど
- 「ウェルカム/グッドバイ」機能やグリル照明などのアニメーションライト機能
- アンビエント照明 (RGBカラーコントロール)、イルミネーション、ダッシュボード照明などのインテリア照明機能
- 産業用LEDパネル、インスツルメンテーション用LEDパネル
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.