これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
無線用RF製品
無線放送用途向けの柔軟性が高くコンパクトで、高品質のRF部品および保護ダイオード
-
このページ
概要
無線放送は、VHF (30~300 MHz) 、UHF (300~3000 MHz) 、Lバンド (1~2 GHz) 、Sバンド (2~4 GHz) 、Kuバンド (12~18 GHz) の周波数帯域における無線周波数 (RF) 信号を用いて、幅広い視聴者に音声および映像コンテンツを送信する、ワイヤレス技術の主要なアプリケーションです。デジタル音声放送 (DAB) 、FMラジオ、SDARS、HDラジオ、テレビ受信などのさまざまなシステムアプリケーションにおいて、ワイヤレス技術はコンテンツの信頼性と効率的な伝送を実現する上で重要な役割を果たします。広帯域LNA、RFスイッチ、ESD保護ダイオードなどのインフィニオンのRFコンポーネントは、RFフロントエンド性能を大幅に向上させ、通信範囲を拡大します。さらに、無線放送は、ワイヤレスヘッドホン、カーラジオ、ポータブルラジオ、テレビ、セットトップボックス、衛星ラジオなど、幅広い市場用途で使用されています。
利点
- 高品質なコンテンツ配信
- 信号カバレッジと到達範囲の拡大
- 安定した信頼性の高い受信
- 干渉や信号損失を最小限に抑制
ブロック図
概要
無線放送用途向けの当社RFコンポーネントは、高品質な送受信を確保するために不可欠です。また、緊急対応システム、遠隔監視、公共安全など、信頼性と効率性の高い通信が重要となるさまざまな業界や用途で使用されています。
DABは、車載および家庭向けのインフォテインメント体験を向上させる、一般的な放送規格です。DABはVHF帯 (47 MHz~240 MHz) およびL帯 (1452 MHz~1492 MHz) で動作します。これにより、音の忠実度と干渉耐性が向上し、高品質なデジタル音声放送が可能になります。DABの需要拡大に対応するため、インフィニオンは信頼性と効率性に優れた高性能NPN RFバイポーラトランジスタを幅広く提供しています。当社のRFコンポーネントは、高利得、低ノイズ、高直線性といった特長を備えており、DAB受信機や送信機に最適です。
FM (周波数変調) ラジオは、確立された広く利用可能な放送技術です。FMラジオ対応のアクティブアンテナは、携帯電話、PDA、ポータブルFMラジオ、その他の民生用電子機器など、さまざまなデバイスで一般的に使用されています。ヘッドセットケーブルを用いないFMラジオの利用へと市場が明確に移行しており、そのためアンテナをデバイスに内蔵する必要があります。しかし、アンテナ設計における実装面積の制約に対応し、アンテナの小型化が進むと、その結果、システム損失が増大して受信機の感度が低下します。
FMラジオ用途向けの低雑音増幅器 (LNA) は、アンテナの課題に対する解決策となります。LNAは、FMアンテナとFM受信機間のインピーダンス整合を改善することで、携帯電話における短いFMアンテナの問題を解決します。それにより、システムの信号対雑音比は、ヘッドセット使用時に達成されるレベルと同等に維持されます。
SDARSは、2320〜2332.5 MHzおよび2332.5〜2345のSバンドでデジタルエンコードされた衛星ラジオ放送です MHz. SDARSは、有料加入者に200チャネル以上の「MP3品質」または「HD」デジタルラジオを提供します。
衛星デジタルオーディオ無線サービス (SDARS)向けアクティブアンテナ低ノイズアンプ (LNA) 用のインフィニオンの低ノイズバイポーラシリコン (Si) およびシリコンゲルマニウム:カーボン (SiGe:C) トランジスタ。 当社の信頼性の高い大容量RFトランジスタは、低消費電力レベルで非常に低いノイズ指数 (NF)、高ゲイン、および高い直線性を提供します。 最適化された内部トランジスタセル構造により、SDARS動作周波数でクラス最高の電力利得とNFを実現します。
今日、モバイル機器やスマートフォンは、従来の音声通話やデータ通信機能に加えて、エンターテインメント機能も提供する必要があります。モバイルTVはこのエンターテインメント体験の重要な要素であり、ユーザーは外出先でもライブニュース、スポーツ、エンターテインメント番組にアクセスできます。インフィニオンのモバイルTV受信向けRFコンポーネントは、非常に低いノイズ指数、高利得、高直線性など、優れた特長を備えています。当社のRFコンポーネント (RFトランジスタLNAやMMICなど) は、高品質なモバイルTV受信を実現し、快適な視聴体験を提供するように設計されています。さらに、インフィニオンは、放電からの保護に広く使用され、デバイスの安全性と信頼性を確保するESD保護ダイオードも提供しています。
無線放送用途向けの当社RFコンポーネントは、高品質な送受信を確保するために不可欠です。また、緊急対応システム、遠隔監視、公共安全など、信頼性と効率性の高い通信が重要となるさまざまな業界や用途で使用されています。
DABは、車載および家庭向けのインフォテインメント体験を向上させる、一般的な放送規格です。DABはVHF帯 (47 MHz~240 MHz) およびL帯 (1452 MHz~1492 MHz) で動作します。これにより、音の忠実度と干渉耐性が向上し、高品質なデジタル音声放送が可能になります。DABの需要拡大に対応するため、インフィニオンは信頼性と効率性に優れた高性能NPN RFバイポーラトランジスタを幅広く提供しています。当社のRFコンポーネントは、高利得、低ノイズ、高直線性といった特長を備えており、DAB受信機や送信機に最適です。
FM (周波数変調) ラジオは、確立された広く利用可能な放送技術です。FMラジオ対応のアクティブアンテナは、携帯電話、PDA、ポータブルFMラジオ、その他の民生用電子機器など、さまざまなデバイスで一般的に使用されています。ヘッドセットケーブルを用いないFMラジオの利用へと市場が明確に移行しており、そのためアンテナをデバイスに内蔵する必要があります。しかし、アンテナ設計における実装面積の制約に対応し、アンテナの小型化が進むと、その結果、システム損失が増大して受信機の感度が低下します。
FMラジオ用途向けの低雑音増幅器 (LNA) は、アンテナの課題に対する解決策となります。LNAは、FMアンテナとFM受信機間のインピーダンス整合を改善することで、携帯電話における短いFMアンテナの問題を解決します。それにより、システムの信号対雑音比は、ヘッドセット使用時に達成されるレベルと同等に維持されます。
SDARSは、2320〜2332.5 MHzおよび2332.5〜2345のSバンドでデジタルエンコードされた衛星ラジオ放送です MHz. SDARSは、有料加入者に200チャネル以上の「MP3品質」または「HD」デジタルラジオを提供します。
衛星デジタルオーディオ無線サービス (SDARS)向けアクティブアンテナ低ノイズアンプ (LNA) 用のインフィニオンの低ノイズバイポーラシリコン (Si) およびシリコンゲルマニウム:カーボン (SiGe:C) トランジスタ。 当社の信頼性の高い大容量RFトランジスタは、低消費電力レベルで非常に低いノイズ指数 (NF)、高ゲイン、および高い直線性を提供します。 最適化された内部トランジスタセル構造により、SDARS動作周波数でクラス最高の電力利得とNFを実現します。
今日、モバイル機器やスマートフォンは、従来の音声通話やデータ通信機能に加えて、エンターテインメント機能も提供する必要があります。モバイルTVはこのエンターテインメント体験の重要な要素であり、ユーザーは外出先でもライブニュース、スポーツ、エンターテインメント番組にアクセスできます。インフィニオンのモバイルTV受信向けRFコンポーネントは、非常に低いノイズ指数、高利得、高直線性など、優れた特長を備えています。当社のRFコンポーネント (RFトランジスタLNAやMMICなど) は、高品質なモバイルTV受信を実現し、快適な視聴体験を提供するように設計されています。さらに、インフィニオンは、放電からの保護に広く使用され、デバイスの安全性と信頼性を確保するESD保護ダイオードも提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.