これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Bluetooth Low Energy (BLE_PDL)
BLEコネクティビティに革命を起こす: グラフィカルな設定とCore v5.0に準拠したBluetooth Low Energy (BLE) PDLコンポーネントのご紹介
-
このページ
概要
Bluetooth Low Energy(BLE)PDLコンポーネントは、BLE接続を必要とするアプリケーションの設計を容易にする包括的なGUIベースの設定ウィンドウを提供します。BLE_PDL Componentには、Bluetooth Core Specification v5.0準拠のプロトコルスタックが組み込まれており、ユーザーアプリケーションがスタックを介して基盤となるハードウェアにアクセスできるようにするためのAPIを提供します。
BLE_PDL Componentは、PDLで利用可能なBLEミドルウェアの上に構築された一連のComponent固有のAPIを持つハイブリッドなグラフィカル設定エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- マルチリンクは、役割の任意の組み合わせで最大4つの同時接続をサポート
- Bluetooth v5.0準拠のプロトコルスタック
- 汎用アクセス プロファイル (GAP) と汎用属性プロファイル (GATT) の機能
- Security Managerの機能
- 論理リンク適応プロトコル (L2CAP) 接続指向チャネル
- リンク層(LL)機能
- ハイブリッド コンポーネント (ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) とコンポーネント アプリケーション プログラミング インターフェイス (API))
Bluetooth Low Energy(BLE)PDLコンポーネントは、BLE接続を必要とするアプリケーションの設計を容易にする包括的なGUIベースの設定ウィンドウを提供します。BLE_PDL Componentには、Bluetooth Core Specification v5.0準拠のプロトコルスタックが組み込まれており、ユーザーアプリケーションがスタックを介して基盤となるハードウェアにアクセスできるようにするためのAPIを提供します。
BLE_PDL Componentは、PDLで利用可能なBLEミドルウェアの上に構築された一連のComponent固有のAPIを持つハイブリッドなグラフィカル設定エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- マルチリンクは、役割の任意の組み合わせで最大4つの同時接続をサポート
- Bluetooth v5.0準拠のプロトコルスタック
- 汎用アクセス プロファイル (GAP) と汎用属性プロファイル (GATT) の機能
- Security Managerの機能
- 論理リンク適応プロトコル (L2CAP) 接続指向チャネル
- リンク層(LL)機能
- ハイブリッド コンポーネント (ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) とコンポーネント アプリケーション プログラミング インターフェイス (API))