バイポーラトランジスタ
小信号バイポーラトランジスタ
-
このページ
カテゴリー別に参照
汎用トランジスタとデジタルトランジスタ
低ノイズトランジスタ
精密整合トランジスタ
概要
インフィニオンの小信号バイポーラトランジスタは、最大300Vの耐圧と最大1000 mAまでの大きなコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、ほとんどの高電圧および汎用アプリケーションに使用できます。
インフィニオンは、自動車、産業、民生、通信、データ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーする小信号バイポーラトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 トランジスタは、さまざまなパッケージ (SOT23、SC74、SOT89、SOT223など)、両方の極性 (PNPおよびNPN)、およびシングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、小信号バイポーラトランジスタのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
インフィニオンの小信号バイポーラトランジスタは、最大300Vの耐圧と最大1000 mAまでの大きなコレクタ電流を提供します。 これらのデバイスは、ほとんどの高電圧および汎用アプリケーションに使用できます。
インフィニオンは、自動車、産業、民生、通信、データ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーする小信号バイポーラトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。 トランジスタは、さまざまなパッケージ (SOT23、SC74、SOT89、SOT223など)、両方の極性 (PNPおよびNPN)、およびシングルおよびデュアル構成で提供されます。
インフィニオンは、小信号バイポーラトランジスタのシミュレーションモデルを提供し、お客様の設計プロセスをサポートします。 シミュレーション用にSPICEモデルライブラリが提供されています。 PCBフットプリントとシンボルも提供され、レイアウトプロセスで顧客をサポートします。 PCB設計データは、Altium、Eagle、Mentor、Cadence、MWO、ADSなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。