これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
eSIM アプリケーション
高性能eSIM ハードウェアIC とeSIM ターンキーソリューションの提供による接続性とセキュリティの向上
-
このページ
概要
eSIM またはeUICC は、物理的な加入者識別モジュール (SIM) の進化形であり、リムーバブルカードを回路基板にはんだ付けされたマイクロチップに置き換えます。 どちらも無線によるプロビジョニングと更新をサポートしています。 当社のハードウェアおよびターンキーソリューションはGSMA 規格に準拠しており、緊急通報 (eCall)、スマートメータリング、IoTやスマートフォンなどの分野のデバイスなど、幅広いアプリケーションのセルラー接続を可能にします。
利点
- 後期の安全なプロビジョニング
- 常時接続
- MNO プロファイルの動的な処理
- 後期段階の安全なプロビジョニング
- 小型化
- 将来を見据えた信頼性
- 高性能 eSIM 製品
概要
多数の新しいデバイスを備えたIoTには、柔軟で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。 SIM ベースのセルラー接続は、エンドツーエンドの暗号化と安全なキー交換を可能にすることで、セキュリティ侵害に対しても非常に耐性があります。
SIM とは異なり、eSIM は占有するスペースが小さいため、小さなモジュール、耐久性の高いデバイス、および過酷な条件に最適です。さらに、ネットワークはデバイスが製造、出荷、および展開された後に選択されるという事実があります。それゆえ、デバイスメーカーは、コスト、カバレッジ、規制要件などの要素を考慮して、最も適したものを柔軟に選択できます。
インフィニオンは、eSIM ハードウェアからOPTIGA™ Connect などのすぐに接続できるハイエンドバンドルまで、幅広い高品質のeSIM ソリューションを提供しています。 ハードウェアとオペレーティングシステム、およびオプションの予め有効化されたセルラー接続を組み合わせることで、すべてのセルラーベースのアプリケーションに理想的なソリューションとなっています。
1990年代後半以降、インフィニオンはプラグインSIM カード用に100億個以上のセキュリティチップを供給してきました。 また、現在、eSIM 用に10億を超える高品質のセキュリティコントローラーを供給しています。GSMA アソシエイトメンバーとして、次世代eSIM 規格のさらなる発展に貢献しています。
組み込みセキュリティ製品とソリューションの提供におけるテクノロジー、品質、パフォーマンスのリーダーシップによって、成長するeSIM 市場にサービスを提供する優れた地位を築いています。
家庭用電化製品は、スマートフォンやタブレットだけでなく、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、その他のウェアラブルなどの小型デバイスなど、幅広いアプリケーションを提供します。
eSIM は、消費者にとって適切で費用効果の高い提案です。 これにより、ユーザーは複数のモバイルネットワーク事業者 (MNO) のプロファイルを1つのデバイスに同時に保存できるため、オンデマンドでプロファイルを切り替えることができます。 ユーザーはオンラインストアにアクセスしたり、SIM カードを物理的に変更したりすることなく、MNOプロファイルをダウンロードできます。 これにより、あらゆる場所に最も柔軟なソリューションを選択できます。eSIM によって、消費者はサブスクリプションを便利に、簡単に管理できます。
サブスクリプションのプリロードオプションで、メーカーに新しいビジネスモデルと機会を提供できます。
インフィニオンのOPTIGA™ Connect Consumer は、インフィニオンの認定SLC ハードウェアと、高速で相互運用可能なオペレーティングシステムを組み合わせています。 GSMA、Trusted Connectivity Alliance (TCA)、および3GPP によって発行されたすべての関連仕様を実装し、完全な5G コンプライアンスを提供します。
自動車メーカーが最高品質レベルを追求する一方で、モバイルネットワーク事業者 (MNO) は、ユーザーのセキュリティ認証情報を盗難や複製から保護することに重点を置いています。インフィニオンは、セキュリティ、通信、車載における専門知識を結集し、車載用と通信用の両方の品質とセキュリティの要求を満たすセキュリティコントローラーを提供しています。
eSIM は、交通事故発生時に緊急通報サービスに自動通報し、人命救助に役立つ緊急通報(eCall) を行い、自動車のセキュリティにおいて重要な役割を果たしています。
インフィニオンのSLI ハードウェアは、過酷な車両環境におけるセキュリティと品質の両方の要件を満たしています。さらに、OEMはeSIM以外の複数のアプリケーションを安全にホストすることもできます。
産業環境は、極端な温度、機械的衝撃、湿度、振動などにさらされます。さらに、携帯電話とは異なり、産業機械は中断することなく動作する必要があります。メーカーは、eSIM アプリケーションに適した品質レベルを選択する必要があります。
インフィニオンは、お客様のアプリケーションに適した技術の選択をサポートします。 高度なテストやプロセス管理の強化など、広範な対策が講じられています。
SLM ハードウェアは、産業環境の要求に合わせて調整されており、Common Criteria EAL 5+に認定されています。 また、高度に最適化された機能セット、小さなフットプリント、および過酷な産業環境で特に必要とされる高い耐久性も提供します。
インフィニオンの組み込みSIM ソリューションは、個々の導入要件を満たすために、さまざまな品質グレードとフォームファクターで提供されています。
インフィニオンのOPTIGA™ Connect IoT は、IoT デバイス向けに最適化されたソリューションです。GSMA 準拠のオペレーティングシステムがプリインストールされており、世界中の接続のためにブートストラッププロファイルと事前に統合されています。
コネクティビティへの事前統合のアプローチを提供することで、機器メーカーは、特定の市場向けに特定のバージョンを提供する必要はなく、世界中で使用できる製品を提供できる可能性があります。また、エンド カスタマー/ユーザーは、いつでも接続プロバイダーを変更することができます。
さらに、このソリューションは、単一の在庫管理ユニット (SKU) を可能にし、グローバルな流通を促進することにより、製造プロセスを簡素化します。
インフィニオンとそのパートナーは、比類のないグローバルリーチをお客様に提供しています。SLM 認定を受けたクラス最高のインフィニオンセキュリティハードウェアをベースとするこのターンキーソリューションは、世界中に設置されたIoT デバイスの迅速かつ容易な導入と管理を可能にします。
多数の新しいデバイスを備えたIoTには、柔軟で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。 SIM ベースのセルラー接続は、エンドツーエンドの暗号化と安全なキー交換を可能にすることで、セキュリティ侵害に対しても非常に耐性があります。
SIM とは異なり、eSIM は占有するスペースが小さいため、小さなモジュール、耐久性の高いデバイス、および過酷な条件に最適です。さらに、ネットワークはデバイスが製造、出荷、および展開された後に選択されるという事実があります。それゆえ、デバイスメーカーは、コスト、カバレッジ、規制要件などの要素を考慮して、最も適したものを柔軟に選択できます。
インフィニオンは、eSIM ハードウェアからOPTIGA™ Connect などのすぐに接続できるハイエンドバンドルまで、幅広い高品質のeSIM ソリューションを提供しています。 ハードウェアとオペレーティングシステム、およびオプションの予め有効化されたセルラー接続を組み合わせることで、すべてのセルラーベースのアプリケーションに理想的なソリューションとなっています。
1990年代後半以降、インフィニオンはプラグインSIM カード用に100億個以上のセキュリティチップを供給してきました。 また、現在、eSIM 用に10億を超える高品質のセキュリティコントローラーを供給しています。GSMA アソシエイトメンバーとして、次世代eSIM 規格のさらなる発展に貢献しています。
組み込みセキュリティ製品とソリューションの提供におけるテクノロジー、品質、パフォーマンスのリーダーシップによって、成長するeSIM 市場にサービスを提供する優れた地位を築いています。
家庭用電化製品は、スマートフォンやタブレットだけでなく、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、その他のウェアラブルなどの小型デバイスなど、幅広いアプリケーションを提供します。
eSIM は、消費者にとって適切で費用効果の高い提案です。 これにより、ユーザーは複数のモバイルネットワーク事業者 (MNO) のプロファイルを1つのデバイスに同時に保存できるため、オンデマンドでプロファイルを切り替えることができます。 ユーザーはオンラインストアにアクセスしたり、SIM カードを物理的に変更したりすることなく、MNOプロファイルをダウンロードできます。 これにより、あらゆる場所に最も柔軟なソリューションを選択できます。eSIM によって、消費者はサブスクリプションを便利に、簡単に管理できます。
サブスクリプションのプリロードオプションで、メーカーに新しいビジネスモデルと機会を提供できます。
インフィニオンのOPTIGA™ Connect Consumer は、インフィニオンの認定SLC ハードウェアと、高速で相互運用可能なオペレーティングシステムを組み合わせています。 GSMA、Trusted Connectivity Alliance (TCA)、および3GPP によって発行されたすべての関連仕様を実装し、完全な5G コンプライアンスを提供します。
自動車メーカーが最高品質レベルを追求する一方で、モバイルネットワーク事業者 (MNO) は、ユーザーのセキュリティ認証情報を盗難や複製から保護することに重点を置いています。インフィニオンは、セキュリティ、通信、車載における専門知識を結集し、車載用と通信用の両方の品質とセキュリティの要求を満たすセキュリティコントローラーを提供しています。
eSIM は、交通事故発生時に緊急通報サービスに自動通報し、人命救助に役立つ緊急通報(eCall) を行い、自動車のセキュリティにおいて重要な役割を果たしています。
インフィニオンのSLI ハードウェアは、過酷な車両環境におけるセキュリティと品質の両方の要件を満たしています。さらに、OEMはeSIM以外の複数のアプリケーションを安全にホストすることもできます。
産業環境は、極端な温度、機械的衝撃、湿度、振動などにさらされます。さらに、携帯電話とは異なり、産業機械は中断することなく動作する必要があります。メーカーは、eSIM アプリケーションに適した品質レベルを選択する必要があります。
インフィニオンは、お客様のアプリケーションに適した技術の選択をサポートします。 高度なテストやプロセス管理の強化など、広範な対策が講じられています。
SLM ハードウェアは、産業環境の要求に合わせて調整されており、Common Criteria EAL 5+に認定されています。 また、高度に最適化された機能セット、小さなフットプリント、および過酷な産業環境で特に必要とされる高い耐久性も提供します。
インフィニオンの組み込みSIM ソリューションは、個々の導入要件を満たすために、さまざまな品質グレードとフォームファクターで提供されています。
インフィニオンのOPTIGA™ Connect IoT は、IoT デバイス向けに最適化されたソリューションです。GSMA 準拠のオペレーティングシステムがプリインストールされており、世界中の接続のためにブートストラッププロファイルと事前に統合されています。
コネクティビティへの事前統合のアプローチを提供することで、機器メーカーは、特定の市場向けに特定のバージョンを提供する必要はなく、世界中で使用できる製品を提供できる可能性があります。また、エンド カスタマー/ユーザーは、いつでも接続プロバイダーを変更することができます。
さらに、このソリューションは、単一の在庫管理ユニット (SKU) を可能にし、グローバルな流通を促進することにより、製造プロセスを簡素化します。
インフィニオンとそのパートナーは、比類のないグローバルリーチをお客様に提供しています。SLM 認定を受けたクラス最高のインフィニオンセキュリティハードウェアをベースとするこのターンキーソリューションは、世界中に設置されたIoT デバイスの迅速かつ容易な導入と管理を可能にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.