先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD)
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転 (AD) による運転の未来を加速する最先端のソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
77 GHz 車載レーダーシステム
当社の77/79 GHzレーダー製品は、ADASアプリケーション向けに、堅牢性、拡張性、将来性に優れ、高効率な集中型およびエッジレーダー ソリューションを提供します
Automotive camera modules for ADAS and surround view
Scalable automotive camera module solutions for ADAS vision systems, surround view, and interior sensing — ISO 26262-ready for next-gen vehicles
ADASおよび自動運転向けドメイン コントローラー
PMICおよび機能安全重視のメモリ ソリューションを補完する、スケーラブルなマイクロコントローラーによるセーフティ システム監視ソリューション
概要
車線逸脱警報、緊急ブレーキ、車間距離制御など、先進運転支援システム(ADAS)の優れた進歩により、私たちは完全自動運転車への道を急速に歩んでいます。
インフィニオンの先進運転支援システムアプリケーション向けの幅広く高品質な半導体ソリューションは、お客様の設計を成功に導きます。たとえば、パッケージ化されたレーダーチップとパッケージ化されていないレーダーチップを備えた市場をリードするRASIC™製品ポートフォリオを提供しています。
また、レーダー (24 GHz、60 GHz、77 GHz、79 GHz)、カメラ、2D/3D ToF、センサーフュージョンアプリケーションに適したADAS用の拡張性の高いマイクロコントローラーのAURIX™ファミリーも提供しています。ここでは、当社のイノベーションにより、システム機能のさらに優れた統合に向けてシステムのパーティション化が強化されています。これにより、アプリケーションの複雑さとスペースが軽減され、高度に最適化されたソリューションが提供されます。
新しいデバイスには、高速インターフェース、統合ハードウェアアクセラレーション、強化されたECU検証、および計測ツールが含まれます。 すべてのADASデバイスはISO 26262の安全方法論に従って設計されているため、緊急ブレーキなどのユースケースにおいてドライバーを支援する自動的な判断が可能です。
先進運転支援システム(ADAS)および自動運転(AD)アプリケーションでは、リアルタイムのセンサーデータ処理、センサーフュージョン、意思決定をサポートするために、高速で信頼性が高く、スケーラブルな車載通信が求められています。PHY、スイッチ、ブリッジなどのインフィニオンのイーサネットソリューションは、これらの高性能要件に合わせて調整されており、堅牢で低遅延のネットワーキング機能を提供します。
インフィニオンのイーサネットPHYは、高速データ転送用に設計されており、ADAS/ADに不可欠なカメラ、レーダー、LiDARシステム間の効率的な通信を可能にします。
インフィニオンのイーサネットスイッチは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)などの高度な機能をサポートし、セーフティクリティカルなアプリケーションの厳しいタイミング要件を満たす決定論的で信頼性の高いデータ伝送を保証します。
さらに、これらのソリューションは、ゾーンアーキテクチャとセントラルアーキテクチャの統合を簡素化し、ADASモジュール間でのシームレスな高帯域幅通信を可能にします。これらの製品は、ISO 26262 などの厳格な自動車規格に準拠することで、自動運転に必要な信頼性と安全性が損なわれないことを保証します。
車線逸脱警報、緊急ブレーキ、車間距離制御など、先進運転支援システム(ADAS)の優れた進歩により、私たちは完全自動運転車への道を急速に歩んでいます。
インフィニオンの先進運転支援システムアプリケーション向けの幅広く高品質な半導体ソリューションは、お客様の設計を成功に導きます。たとえば、パッケージ化されたレーダーチップとパッケージ化されていないレーダーチップを備えた市場をリードするRASIC™製品ポートフォリオを提供しています。
また、レーダー (24 GHz、60 GHz、77 GHz、79 GHz)、カメラ、2D/3D ToF、センサーフュージョンアプリケーションに適したADAS用の拡張性の高いマイクロコントローラーのAURIX™ファミリーも提供しています。ここでは、当社のイノベーションにより、システム機能のさらに優れた統合に向けてシステムのパーティション化が強化されています。これにより、アプリケーションの複雑さとスペースが軽減され、高度に最適化されたソリューションが提供されます。
新しいデバイスには、高速インターフェース、統合ハードウェアアクセラレーション、強化されたECU検証、および計測ツールが含まれます。 すべてのADASデバイスはISO 26262の安全方法論に従って設計されているため、緊急ブレーキなどのユースケースにおいてドライバーを支援する自動的な判断が可能です。
先進運転支援システム(ADAS)および自動運転(AD)アプリケーションでは、リアルタイムのセンサーデータ処理、センサーフュージョン、意思決定をサポートするために、高速で信頼性が高く、スケーラブルな車載通信が求められています。PHY、スイッチ、ブリッジなどのインフィニオンのイーサネットソリューションは、これらの高性能要件に合わせて調整されており、堅牢で低遅延のネットワーキング機能を提供します。
インフィニオンのイーサネットPHYは、高速データ転送用に設計されており、ADAS/ADに不可欠なカメラ、レーダー、LiDARシステム間の効率的な通信を可能にします。
インフィニオンのイーサネットスイッチは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)などの高度な機能をサポートし、セーフティクリティカルなアプリケーションの厳しいタイミング要件を満たす決定論的で信頼性の高いデータ伝送を保証します。
さらに、これらのソリューションは、ゾーンアーキテクチャとセントラルアーキテクチャの統合を簡素化し、ADASモジュール間でのシームレスな高帯域幅通信を可能にします。これらの製品は、ISO 26262 などの厳格な自動車規格に準拠することで、自動運転に必要な信頼性と安全性が損なわれないことを保証します。