これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、eSIMおよび組み込みセキュアエレメント (eSE) 向けに包括的なポートフォリオを提供します。SLI製品ファミリーは、高品質で耐久性があり、広い温度範囲を備えた車載向けセキュアコントローラーを提供します。これらのコントローラーはAEC-Q100認定を取得し、eCall、車両アクセス、コネクテッドカーなどの安全な車載サービスを可能にします。SLS37 V2X HSMは、テレマティクス制御ユニットのメッセージ整合性を確保します。
主な特長
- 車載用途向けに最適化された16ビットおよび32ビット セキュリティ暗号コントローラー
- 360 kByte ~ 2 MByteのNVM
- UART、I2C、SWP、SPI、GPIOをサポート
- 温度範囲: -40 °C ~ +105 °C
- 温度範囲: -40 °C ~ +105 °C
- データ保持期間: 最低17年
- 認証:最大CC EAL6+、FIPS-140-3対応
- AEC-Q100認定
- PPAPドキュメント
- 低故障率で高い信頼性
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、およびAEC-Q100認定をサポートします。
インフィニオンのSLI37セキュリティコントローラーは、自動車のバリューチェーン全体にわたるすべてのセキュリティおよび品質要件を満たします。 これらの32ビットセキュリティコントローラーは、eCall、カーアクセス、コネクテッドカーサービスなどの車載アプリケーション向けに最適化されています。 AEC-Q100に準拠した認定を受けており、拡張温度範囲と最高の品質基準をサポートしています。
プラグアンドプレイSLS37 V2X HSM は、テレマティクス制御ユニットのV2X アプリケーションのセキュリティニーズに合わせて調整されており、メッセージの整合性や信頼性、送信者のプライバシーなどの重要な資産を保護します。 これらは、自動車OEM、ティア1サプライヤー、およびソフトウェアプロバイダーに、コネクテッドカーの開発に関する多くのメリットを提供します。
インフィニオンの信頼性の高いSLI セキュリティコントローラーは、eUICC(eCall)、V2X 通信、カーアクセス、SOTA アップデートなどの車載アプリケーションを保護します。 これらのコントローラーは、過酷な車載環境で要求される厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計されており、拡張温度範囲、拡張品質目標、およびAEC-Q100認定をサポートします。
インフィニオンのSLI37セキュリティコントローラーは、自動車のバリューチェーン全体にわたるすべてのセキュリティおよび品質要件を満たします。 これらの32ビットセキュリティコントローラーは、eCall、カーアクセス、コネクテッドカーサービスなどの車載アプリケーション向けに最適化されています。 AEC-Q100に準拠した認定を受けており、拡張温度範囲と最高の品質基準をサポートしています。
プラグアンドプレイSLS37 V2X HSM は、テレマティクス制御ユニットのV2X アプリケーションのセキュリティニーズに合わせて調整されており、メッセージの整合性や信頼性、送信者のプライバシーなどの重要な資産を保護します。 これらは、自動車OEM、ティア1サプライヤー、およびソフトウェアプロバイダーに、コネクテッドカーの開発に関する多くのメリットを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.