これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC 4 1.2 Vコンパレーター (CSD Comp)
1.2 Vコンパレーター (CSD_Comp) を使用してハードウェア電圧を比較
-
このページ
概要
IDACコンポーネントは、7ビットまたは8ビットの分解能でプログラム可能な電流を提供します。8ビット範囲は約612μAと306μA、7ビット範囲は約304.8μAと152.4μAです。
- 7ビットまたは8ビットの分解能
- 7ビット範囲: 0〜152.4または304.8μA
- 8ビット範囲: 0〜306または612μA
- 電流シンクまたはソースを選択可能
IDACコンポーネントは、7ビットまたは8ビットの分解能でプログラム可能な電流を提供します。8ビット範囲は約612μAと306μA、7ビット範囲は約304.8μAと152.4μAです。
- 7ビットまたは8ビットの分解能
- 7ビット範囲: 0〜152.4または304.8μA
- 8ビット範囲: 0〜306または612μA
- 電流シンクまたはソースを選択可能