これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ILOトリム
ILOトリムコンポーネント: ILOの精度と補正を強化
-
このページ
概要
ILO Trim コンポーネントを使用すると、アプリケーションで ILO の精度を判断できます。これは、アプリケーションがこの不正確さを補正できるようにするスケーリング機能を提供します。PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスの場合、ユーザー定義の高周波数、高精度の基準クロックを使用してILOクロックサイクル数をカウントすることにより、ILOの精度を直接向上させることもできます。次に、得られた情報を使用して ILO トリム レジスタをトリミングし、目的の ILO 周波数に段階的に近づけます。このコンポーネントは、UDB と固定関数の両方の実装をサポートします。
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LP用の1kHzおよび100kHz ILOをトリミング
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPのILOトリミングサポート
- UDBおよび固定機能モード
- ユーザー指定の基準クロック
ILO Trim コンポーネントを使用すると、アプリケーションで ILO の精度を判断できます。これは、アプリケーションがこの不正確さを補正できるようにするスケーリング機能を提供します。PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスの場合、ユーザー定義の高周波数、高精度の基準クロックを使用してILOクロックサイクル数をカウントすることにより、ILOの精度を直接向上させることもできます。次に、得られた情報を使用して ILO トリム レジスタをトリミングし、目的の ILO 周波数に段階的に近づけます。このコンポーネントは、UDB と固定関数の両方の実装をサポートします。
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LP用の1kHzおよび100kHz ILOをトリミング
- PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPのILOトリミングサポート
- UDBおよび固定機能モード
- ユーザー指定の基準クロック