これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
トリムおよびマージン
複数のDC-DCコンバーター向けのシンプルな電圧制御
-
このページ
概要
Trim and Marginコンポーネントは、最大24個のDC-DC変換器の出力電圧を簡単に調整および制御してシステム電源供給要件を満たします。
このコンポーネントを使用するユーザは単に電力変換器の定格出力電圧、電圧トリミング範囲、マージンハイ、マージンローの設定を直感的で使いやすいGUIに入力するだけです。入力すると、コンポーネントが自動的にその後の処理を行います。 コンポーネントにより、ユーザは性能要件に基づいて適切な外部受動コンポーネントの値を簡単に選択することができるようになります。
提供されるファームウェアAPIを使用すると、ユーザーはパワーコンバータの出力電圧をパワーコンバータの動作制限内で任意のレベルに手動でトリミングできます。リアルタイムのアクティブトリミングまたはマージニングは、ユーザーが更新頻度を制御して継続的に実行されるバックグラウンドタスクとしてサポートされます。
- LDO、スイッチャー、モジュールなど、ほとんどの調整可能なDC-DCコンバーターまたはレギュレーターで動作します
- 最大24個のDC-DCコンバータをサポート
- 8~10ビット分解能PWM疑似DAC出力
- Power Monitorコンポーネントと組み合わせて使用すると、リアルタイムの閉ループアクティブトリミングをサポート
- マージニングの組み込みサポート
Trim and Marginコンポーネントは、最大24個のDC-DC変換器の出力電圧を簡単に調整および制御してシステム電源供給要件を満たします。
このコンポーネントを使用するユーザは単に電力変換器の定格出力電圧、電圧トリミング範囲、マージンハイ、マージンローの設定を直感的で使いやすいGUIに入力するだけです。入力すると、コンポーネントが自動的にその後の処理を行います。 コンポーネントにより、ユーザは性能要件に基づいて適切な外部受動コンポーネントの値を簡単に選択することができるようになります。
提供されるファームウェアAPIを使用すると、ユーザーはパワーコンバータの出力電圧をパワーコンバータの動作制限内で任意のレベルに手動でトリミングできます。リアルタイムのアクティブトリミングまたはマージニングは、ユーザーが更新頻度を制御して継続的に実行されるバックグラウンドタスクとしてサポートされます。
- LDO、スイッチャー、モジュールなど、ほとんどの調整可能なDC-DCコンバーターまたはレギュレーターで動作します
- 最大24個のDC-DCコンバータをサポート
- 8~10ビット分解能PWM疑似DAC出力
- Power Monitorコンポーネントと組み合わせて使用すると、リアルタイムの閉ループアクティブトリミングをサポート
- マージニングの組み込みサポート