概要
インフィニオンの車載インバーター アプリケーション向けCoolSiC™ MOSFETベアダイは、設計者が高効率化と高電力密度化を実現できるようにします。より高い動作温度およびスイッチング周波数で動作できるため、システム効率が向上します。750 Vおよび1200 V品を取り揃え、コーナーゲートおよびセンターゲートのレイアウト、RDS 7~11 mΩ に対応するチップサイズを用意しています。最先端のトレンチ構造により、優れたゲート酸化膜の高い信頼性と低スイッチング損失を実現し、複数のメタルスタック オプションによって、さまざまな接続方法にも対応します。
主な特長
- 高効率および高電力密度
- コーナーゲートおよびセンターゲートのレイアウトを提供意
- さまざまなメタルスタック オプション
- 最先端トレンチ設計
- 標準電圧レベル: 750 Vおよび1200 V
- RDS(on)7~11 mΩ に対応するチップサイズ
- 優れたゲート酸化膜信頼性
製品
概要
インフィニオンの車載インバーター用途向けCoolSiC™ MOSFETベアダイ製品により、設計者は効率と電力密度の可能性を最大限に引き出せます。炭化ケイ素 (SiC) 半導体をスイッチとして使用すると、より高い動作温度とスイッチング周波数での動作が可能になり、システム全体の効率が向上します。インフィニオンのSiCベアダイは、750 Vと1200 Vの標準電圧レベルで提供されます。設計者は、コーナーゲートレイアウトとミッドゲートレイアウトを選択でき、チップサイズは7 mΩから11 mΩのRDS (オン抵抗) に対応しています。あらゆる接続方法に対応できるよう、様々な金属スタックのオプションが用意されています。
SiC MOSFETベアダイは、最先端のトレンチ設計により、ゲート酸化膜の信頼性に優れ、クラス最高レベルのスイッチング損失と導通損失を実現します。
最高の性能:
- CoolSiC™トレンチテクノロジー
- クラス最高レベルのRDS(on) x 面積
- より高い効率
- 最大200℃の動作温度
品質におけるリーダーシップ:
- 低CoolSiC™ FIT
- 自動車分野に特化した開発
- 拡張された品質認定
- 並列接続に適したパラメーターばらつきの低さ
- 良品ベアチップ (Known Good Die) 検査を実施済み
インフィニオンは、ハイブリッド車および電気自動車のトラクションインバーターへの応用を目的として、自動車業界向けにCoolSiC™ MOSFETベアダイ製品群を提供しています。牽引インバーター内のスイッチは、高電圧バッテリーからの直流を電気モーター用の交流に変換するのに使用されます。
インフィニオンの車載インバーター用途向けCoolSiC™ MOSFETベアダイ製品により、設計者は効率と電力密度の可能性を最大限に引き出せます。炭化ケイ素 (SiC) 半導体をスイッチとして使用すると、より高い動作温度とスイッチング周波数での動作が可能になり、システム全体の効率が向上します。インフィニオンのSiCベアダイは、750 Vと1200 Vの標準電圧レベルで提供されます。設計者は、コーナーゲートレイアウトとミッドゲートレイアウトを選択でき、チップサイズは7 mΩから11 mΩのRDS (オン抵抗) に対応しています。あらゆる接続方法に対応できるよう、様々な金属スタックのオプションが用意されています。
SiC MOSFETベアダイは、最先端のトレンチ設計により、ゲート酸化膜の信頼性に優れ、クラス最高レベルのスイッチング損失と導通損失を実現します。
最高の性能:
- CoolSiC™トレンチテクノロジー
- クラス最高レベルのRDS(on) x 面積
- より高い効率
- 最大200℃の動作温度
品質におけるリーダーシップ:
- 低CoolSiC™ FIT
- 自動車分野に特化した開発
- 拡張された品質認定
- 並列接続に適したパラメーターばらつきの低さ
- 良品ベアチップ (Known Good Die) 検査を実施済み
インフィニオンは、ハイブリッド車および電気自動車のトラクションインバーターへの応用を目的として、自動車業界向けにCoolSiC™ MOSFETベアダイ製品群を提供しています。牽引インバーター内のスイッチは、高電圧バッテリーからの直流を電気モーター用の交流に変換するのに使用されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.