これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG8_CFP および EZ-PD™ CCG6_CFPは、USB認証サポート、VBUS-to-CC/SBU短絡保護、VBUSレギュレータ、SBU 3:1マルチプレクサとともに、VBUSプロバイダ負荷スイッチを統合しています。 EZ-PD™ CCG8_CFP (EPR) および EZ-PD™ CCG6_CFP (SPR) は、デュアルロールポート (DRP) をサポートし、最新の USB Type-C および PD 仕様に準拠しています。これらは、128KBのフラッシュと96KBのROMを備えたプログラム可能な32ビット、48MHz ARM® Cortex-M0®+で、フェイルセーフブートアップとファームウェアアップグレードをサポートします。
主な特長
- USB Type-CおよびPower Delivery
- DisplayPort オルタネート モード
- Thunderbolt オルタネートモード
- 32ビット、48MHz ARM® Cortex-M0® Plus
- 統合型ロード・スイッチ 5 V / 3 A
- VBUS障害OVP、OCP、RCP、およびOTP
- 統合型3:1 SBUマルチプレクサ
- 20 GPIOs
- 3x I²C
- HW認証
- 52-QFN、5x8mm、0.4mmピッチ
製品
EZ-PD™ CCG6_CFPは最大 20 V のアプリケーション (SPR) に、EZ-PD™ CCG8_CFP は 20 V を超えるアプリケーション (EPR) に選択できます。
これらの高度に統合されたUSB-C Power Deliveryコントローラは、USB4、DisplayPort、Thunderboltの代替モードを可能にする最新のSoCプラットフォーム要件を満たしています。
統合されたハードウェア暗号化エンジンは、セキュアブートと認証済みファームウェアのダウンロードをサポートし、RSA3072、DSA、およびSHA 384ハッシュ機能を備えています。
EZ-PD™ CCG6_CFPは最大 20 V のアプリケーション (SPR) に、EZ-PD™ CCG8_CFP は 20 V を超えるアプリケーション (EPR) に選択できます。
これらの高度に統合されたUSB-C Power Deliveryコントローラは、USB4、DisplayPort、Thunderboltの代替モードを可能にする最新のSoCプラットフォーム要件を満たしています。
統合されたハードウェア暗号化エンジンは、セキュアブートと認証済みファームウェアのダウンロードをサポートし、RSA3072、DSA、およびSHA 384ハッシュ機能を備えています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.