ISOFACE™ Digital Input and Output ICs are application tailored solutions to realize high featured digital I/O modules to connect field sensors and actuators via the integrated isolation with Logic Controllers. ISOFACE™ Digital Input ICs are reliably sampling sensor data under harshest industrial environments while Digital Output ICs are capable of driving all type of loads and actuators. Being future proof they provide detailed diagnostics.
主な特長
- 8 Input Channel (acc. IEC61131-2)
- Precisely regulated input current
- SPI & Parallel MCU Interface
- Global & Channel resolved Diagnosis
- Integrated Isolation up to 2.5 kVrms
- Low Power dissipation
- 8 Output Channels upto 0.6A / 1.2A
- Short‑circuit & overtemp protected
- Capable of high Inductive loads
- Integrated Isolation up to 2.5Kvrms
- SPI & Parallel MCU Interface
- Global & Channel resolved Diagnosis
アプリケーション
概要
ISOFACE™ デジタル出力ICは、産業用アクチュエーターやあらゆる種類の負荷を駆動するための高度に統合されたソリューションを提供します。各ICに8個のガルバニック絶縁型IEC 61131-2準拠ハイサイド パワー スイッチを搭載しており、PLCなどの産業オートメーション環境で使用される各種デジタル出力に加え、産業用ロボット、ドライブ、機械、風力発電などにも最適なソリューションです。高いレベルでの統合により、IEC 61131-2準拠のデジタルI/O設計を簡素化すると同時に、PCB面積とBOMの複雑さを低減します。コアレス トランスによる絶縁は、過酷な産業環境において、制御エレクトロニクスをノイズ、過渡現象、およびグランド シフトから保護します。過負荷保護、短絡保護、過熱保護、電圧監視など、高度な保護機能と診断機能により、信頼性の高い動作と効率的なトラブルシューティングを支援します。内蔵クランプにより、外付け部品を削減するとともに、誘導性負荷を安全にスイッチングできます。ISOFACE™ 製品のラインナップは、非常に堅牢なスイッチと、耐用期間を通じて劣化しない信頼性が高く、現場で実証済みの絶縁を組み合わせ、さらに診断機能も提供します。これにより、今後登場する多くのスマート ファクトリー アプリケーションに向けた将来性のあるソリューションとなります。
ISOFACE™デジタル入力ICは、産業用センサーをPLCなどのデジタル制御機器に接続するための、用途に合わせたソリューションを提供します。これらのICは、IEC 61131-2規格に準拠した方法で、さまざまなセンサータイプに対応するよう構成できます。すべての製品は、IEC 61131-2の要件に適合する高精度なセンサー電流制御を実現すると同時に、不要な電力損失を大幅に低減します。堅牢で実績のあるガルバニック絶縁を内蔵しており、取得したセンサーデータを安全にロジック電圧ドメインへ転送します。ここでは、ユーザーはデータをデジタル平均化フィルターで後処理するかどうかを選択できます。50 µs~20 msのフィルター設定により、外乱に対してアプリケーションを最適化するための幅広い選択肢が得られます。外部コントローラーとのデータ交換には、パラレルまたはSPIのインターフェースタイプをユーザーが選択できます。さらに高度な診断機能も利用でき、システム監視や正確な故障箇所特定によってメンテナンスを簡素化できるだけでなく、工場の立ち上げプロセスの迅速化にも役立ちます。これにより、ISOFACE™デジタル入力ICは、今後のスマートファクトリー用途に加え、ロボット、ドライブ、風力発電にも最適な選択肢となります。
ISOFACE™ デジタル出力ICは、産業用アクチュエーターやあらゆる種類の負荷を駆動するための高度に統合されたソリューションを提供します。各ICに8個のガルバニック絶縁型IEC 61131-2準拠ハイサイド パワー スイッチを搭載しており、PLCなどの産業オートメーション環境で使用される各種デジタル出力に加え、産業用ロボット、ドライブ、機械、風力発電などにも最適なソリューションです。高いレベルでの統合により、IEC 61131-2準拠のデジタルI/O設計を簡素化すると同時に、PCB面積とBOMの複雑さを低減します。コアレス トランスによる絶縁は、過酷な産業環境において、制御エレクトロニクスをノイズ、過渡現象、およびグランド シフトから保護します。過負荷保護、短絡保護、過熱保護、電圧監視など、高度な保護機能と診断機能により、信頼性の高い動作と効率的なトラブルシューティングを支援します。内蔵クランプにより、外付け部品を削減するとともに、誘導性負荷を安全にスイッチングできます。ISOFACE™ 製品のラインナップは、非常に堅牢なスイッチと、耐用期間を通じて劣化しない信頼性が高く、現場で実証済みの絶縁を組み合わせ、さらに診断機能も提供します。これにより、今後登場する多くのスマート ファクトリー アプリケーションに向けた将来性のあるソリューションとなります。
ISOFACE™デジタル入力ICは、産業用センサーをPLCなどのデジタル制御機器に接続するための、用途に合わせたソリューションを提供します。これらのICは、IEC 61131-2規格に準拠した方法で、さまざまなセンサータイプに対応するよう構成できます。すべての製品は、IEC 61131-2の要件に適合する高精度なセンサー電流制御を実現すると同時に、不要な電力損失を大幅に低減します。堅牢で実績のあるガルバニック絶縁を内蔵しており、取得したセンサーデータを安全にロジック電圧ドメインへ転送します。ここでは、ユーザーはデータをデジタル平均化フィルターで後処理するかどうかを選択できます。50 µs~20 msのフィルター設定により、外乱に対してアプリケーションを最適化するための幅広い選択肢が得られます。外部コントローラーとのデータ交換には、パラレルまたはSPIのインターフェースタイプをユーザーが選択できます。さらに高度な診断機能も利用でき、システム監視や正確な故障箇所特定によってメンテナンスを簡素化できるだけでなく、工場の立ち上げプロセスの迅速化にも役立ちます。これにより、ISOFACE™デジタル入力ICは、今後のスマートファクトリー用途に加え、ロボット、ドライブ、風力発電にも最適な選択肢となります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.