2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
産業用および医療用スイッチング電源 (SMPS)
数ワットから数十キロワットまでの産業用および医療用SMPS設計に関する推奨製品、リファレンス デザイン、設計リソースをご覧ください。
-
このページ
概要
産業用および医療用のスイッチング電源 (SMPS) には、さまざまな入力電圧および動作条件において、効率、信頼性、および性能が求められます。当社は、幅広いパワー半導体、ワイドバンドギャップ (WBG) 製品、ゲートドライバ、コントローラーIC、および各種電源ソリューションを提供しています。これらは、数Wから数十kW超まで、単相および3相の産業用SMPS設計におけるあらゆるニーズに対応します。
利点
- 幅広い入出力電圧
- 非常に低い待機消費電力
- 高力率補正
- 高密度設計
- デジタル制御ステージ
- オンライン シミュレーション ツール
- リファレンス デザイン
- 評価ボード
ブロック図
概要
産業用SMPSのカテゴリーは、低電力エンドのアダプタや充電器から、高電力エンドの通信およびデータセンターまで、幅広いアプリケーションをカバーしています。インフィニオンは、パワーMOSFET、ゲートドライバ、IC、センサーを幅広く取り揃えており、すべてのソケットをカバーし、お客様の産業用SMPS設計に高品質なトータルシステムソリューションを提供します。
インフィニオンは、広範な製品ポートフォリオに加えて、お客様の設計過程を支援するツールもいくつか提供しています。 たとえば、製品と言えば、このページのブロック図に設計要件を挿入することで、特定の製品の推奨事項を受け取れます。 そうすることで、各ソケットに必要な正確な製品と部品番号まで、幅広い選択肢がフィルタリングされます。 また、シミュレーション ツール、リファレンス・デザイン、評価ボードのライブラリも提供されており、市場投入までの時間を短縮できます。
このページのブロック図で、15 W から1 kW 以上のシステムに関する特定の製品推奨事項を確認してください。
アダプターや充電器などの 15 W-65 W セグメントの電源は、通常、小型フォーム ファクターで設計されています。インフィニオンのリファレンスデザインとソリューションは、さまざまな規制制限を満たすだけでなく、スモールフォームファクタの設計を可能にすることで、高い性能を実証するように開発されています。これらのソリューションは、たとえば、インフィニオンのデジタルフライバックコントローラXDPS21071、700V MOSFET(IPD70R360P7S)、同期整流MOSFET(BSC0805LS)、小信号MOSFET(BSL606SN)によって駆動されます。
さらに、当社のソリューションは、設計が世界中で使用されており、さまざまなグリッドAC カテゴリーに準拠する必要があるため、幅広いユニバーサル入力電圧範囲をサポートします。 これらのレイアウトは、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A などのさまざまな出力電圧を供給し、90% を超えるピーク効率と、インフィニオンのシリコンおよびシリコンカーバイドパワーMOSFET およびデジタルコントローラーによって実現される最小のスタンバイ入力電力を兼ね備えています。
産業用SMPS は、産業用オートメーションロボットから医療機器や自動販売機まで、幅広いデバイスに電力を供給しています。 モノのインターネット (IoT) の拡大とインダストリー4.0の採用により、産業用SMPSの需要が高まっています。 産業用スイッチモード電源 (SMPS) は、主に空調のない屋外環境やファンのないシステムで動作します。 このような動作条件により、特に高温動作、屋外での使用、ラインサージ、負荷ジャンプ、短絡などに関して、信頼性と堅牢性が産業用SMPS の重要な要件になります。 品質に加えて、信頼できる供給と長期的な製品の入手可能性も、お客様の重要な懸念事項の一部です。 産業用SMPS のライフサイクルは、ほとんどの場合10年以上であり、立ち上げには3〜5年かかります。 したがって、顧客は高品質の製品を必要とするだけでなく、長い産業用SMPS ライフサイクルにわたって安定した信頼性の高い電源も必要としています。
250W〜600W の範囲の産業用スイッチモード電源 (SMPS) は、通常、プロセス制御や自動化などの工場アプリケーションで使用されています。 これらのアプリケーションは、現在、より高いエネルギー効率の要件などの傾向を経験しています。 電力コストの増加と脱炭素化への注目という世界的な状況により、SMPS システムはこれまで以上に効率的である必要があります。 ただし、これらのシステムは、効率の向上と、より高い電力供給に対する増え続ける需要とのバランスをとる必要もあります。 インフィニオンは、このバランスのとれたデバイスの構築を支援します。 これをどのように行うのですか? たとえば、PFC スイッチとして600V のCoolMOS™ P7シリーズを取り上げます。 これらのMOSFET はスイッチング損失と導通損失が非常に低いため、スイッチングアプリケーションはさらに効率的、コンパクト、および低温になります。 または、PFC ショットキーダイオードソケットにCoolSiC™ G6炭化ケイ素ショットキーダイオードを挿入します。 このデバイスは、当社の600V および650V のCoolMOS™ 7ファミリーを補完するように設計されています。 システム効率の向上、システムコスト、冷却要件の削減によるサイズの節約などの利点を提供し、より高い周波数とより高い電力密度を可能にします。
600W-1 kW AC-DC スイッチ・モード電源は、通常、サーバー SMPS、産業用、テレコム用電源装置、またはバッテリ充電器で使用されます。インフィニオンの600W-1kWコンバータシステム向けソリューションは、より少ないスペースにより多くの電力を詰め込むための高密度化、高いスイッチング周波数で最高の効率、ステージをデジタル制御するオプションによって提供される多くの利点、スイッチング損失とストレスを低減するゼロ電圧スイッチング(ZVS)を可能にするように設計されています。
このセグメントで特に注目に値するのは、600W〜850W の範囲の設計で利用可能な多数の評価ボードです。各ボードには、異なる利点を提供する異なるインフィニオン コンポーネントが使用されているため、実験して最適なソリューションを見つけられます。たとえば、インフィニオンのEVAL_800W_ZVS_FB_CFD7評価ボードは、サーバーまたは産業用SMPS の高電圧DC-DC 段を設計する非常に効果的な方法を示し、最高水準の効率と信頼性を満たします。
産業用SMPSのカテゴリーは、低電力エンドのアダプタや充電器から、高電力エンドの通信およびデータセンターまで、幅広いアプリケーションをカバーしています。インフィニオンは、パワーMOSFET、ゲートドライバ、IC、センサーを幅広く取り揃えており、すべてのソケットをカバーし、お客様の産業用SMPS設計に高品質なトータルシステムソリューションを提供します。
インフィニオンは、広範な製品ポートフォリオに加えて、お客様の設計過程を支援するツールもいくつか提供しています。 たとえば、製品と言えば、このページのブロック図に設計要件を挿入することで、特定の製品の推奨事項を受け取れます。 そうすることで、各ソケットに必要な正確な製品と部品番号まで、幅広い選択肢がフィルタリングされます。 また、シミュレーション ツール、リファレンス・デザイン、評価ボードのライブラリも提供されており、市場投入までの時間を短縮できます。
このページのブロック図で、15 W から1 kW 以上のシステムに関する特定の製品推奨事項を確認してください。
アダプターや充電器などの 15 W-65 W セグメントの電源は、通常、小型フォーム ファクターで設計されています。インフィニオンのリファレンスデザインとソリューションは、さまざまな規制制限を満たすだけでなく、スモールフォームファクタの設計を可能にすることで、高い性能を実証するように開発されています。これらのソリューションは、たとえば、インフィニオンのデジタルフライバックコントローラXDPS21071、700V MOSFET(IPD70R360P7S)、同期整流MOSFET(BSC0805LS)、小信号MOSFET(BSL606SN)によって駆動されます。
さらに、当社のソリューションは、設計が世界中で使用されており、さまざまなグリッドAC カテゴリーに準拠する必要があるため、幅広いユニバーサル入力電圧範囲をサポートします。 これらのレイアウトは、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A などのさまざまな出力電圧を供給し、90% を超えるピーク効率と、インフィニオンのシリコンおよびシリコンカーバイドパワーMOSFET およびデジタルコントローラーによって実現される最小のスタンバイ入力電力を兼ね備えています。
産業用SMPS は、産業用オートメーションロボットから医療機器や自動販売機まで、幅広いデバイスに電力を供給しています。 モノのインターネット (IoT) の拡大とインダストリー4.0の採用により、産業用SMPSの需要が高まっています。 産業用スイッチモード電源 (SMPS) は、主に空調のない屋外環境やファンのないシステムで動作します。 このような動作条件により、特に高温動作、屋外での使用、ラインサージ、負荷ジャンプ、短絡などに関して、信頼性と堅牢性が産業用SMPS の重要な要件になります。 品質に加えて、信頼できる供給と長期的な製品の入手可能性も、お客様の重要な懸念事項の一部です。 産業用SMPS のライフサイクルは、ほとんどの場合10年以上であり、立ち上げには3〜5年かかります。 したがって、顧客は高品質の製品を必要とするだけでなく、長い産業用SMPS ライフサイクルにわたって安定した信頼性の高い電源も必要としています。
250W〜600W の範囲の産業用スイッチモード電源 (SMPS) は、通常、プロセス制御や自動化などの工場アプリケーションで使用されています。 これらのアプリケーションは、現在、より高いエネルギー効率の要件などの傾向を経験しています。 電力コストの増加と脱炭素化への注目という世界的な状況により、SMPS システムはこれまで以上に効率的である必要があります。 ただし、これらのシステムは、効率の向上と、より高い電力供給に対する増え続ける需要とのバランスをとる必要もあります。 インフィニオンは、このバランスのとれたデバイスの構築を支援します。 これをどのように行うのですか? たとえば、PFC スイッチとして600V のCoolMOS™ P7シリーズを取り上げます。 これらのMOSFET はスイッチング損失と導通損失が非常に低いため、スイッチングアプリケーションはさらに効率的、コンパクト、および低温になります。 または、PFC ショットキーダイオードソケットにCoolSiC™ G6炭化ケイ素ショットキーダイオードを挿入します。 このデバイスは、当社の600V および650V のCoolMOS™ 7ファミリーを補完するように設計されています。 システム効率の向上、システムコスト、冷却要件の削減によるサイズの節約などの利点を提供し、より高い周波数とより高い電力密度を可能にします。
600W-1 kW AC-DC スイッチ・モード電源は、通常、サーバー SMPS、産業用、テレコム用電源装置、またはバッテリ充電器で使用されます。インフィニオンの600W-1kWコンバータシステム向けソリューションは、より少ないスペースにより多くの電力を詰め込むための高密度化、高いスイッチング周波数で最高の効率、ステージをデジタル制御するオプションによって提供される多くの利点、スイッチング損失とストレスを低減するゼロ電圧スイッチング(ZVS)を可能にするように設計されています。
このセグメントで特に注目に値するのは、600W〜850W の範囲の設計で利用可能な多数の評価ボードです。各ボードには、異なる利点を提供する異なるインフィニオン コンポーネントが使用されているため、実験して最適なソリューションを見つけられます。たとえば、インフィニオンのEVAL_800W_ZVS_FB_CFD7評価ボードは、サーバーまたは産業用SMPS の高電圧DC-DC 段を設計する非常に効果的な方法を示し、最高水準の効率と信頼性を満たします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.