DRIVECORE関連のドキュメント
DRIVECOREで、自動車ソフトウェア開発を次のレベルへ引き上げましょう。AURIX™、PSOC™、TRAVEO™向けに用意された拡張性の高いバンドルにより、移行や導入を容易に行えます。今すぐDRIVECOREを確認して、開発プロセスを簡素化しましょう。
PSOC™ Edge関連のドキュメント
PSOC™ Edge – 機械学習向け次世代MCU
PSOC™ Control関連のドキュメント
インフィニオンのPSOC™ Controlファミリー マイクロコントローラーは、モーター制御および電力変換アプリケーション向けに特化して開発された次世代MCUです。
PSOC™ 4: Multi-Sense MCU関連のドキュメント
PSOC™ 4000Tは、誘導式および液体センシング技術により、第5世代CAPSENSE™を拡張します。
CYW55513関連のドキュメント
インフィニオンのAIROC™ CYW55513、CYW55512、およびCYW55511は、シングルストリームのトライバンドWi‑Fi 6/6E (IEEE 802.11ax準拠) をサポートする低消費電力のシングルチップ デバイス ファミリーです。Wi‑FiのMAC/ベースバンド/無線、およびBluetooth®/Bluetooth® Low Energy 6.0をサポートします。802.11axモードでは、20 MHzチャネルで最大1024 QAM MCS11のレートをサポートします。CYW55503、CYW55502、およびCYW55501はWi‑Fi専用デバイスです。802.11 a/b/g/n/acのすべてのレガシー レートもサポートします。以下をクリックして、ドキュメント全体をご覧ください。
CYW55913関連のドキュメント
インフィニオンのCYW55913/55912/55911/55903/55902/55901は、超低消費電力のシングルチップ コネクテッドMCUファミリーです。1x1 Wi‑Fi 6/6E、Bluetooth® Low Energy 5.4、Matter、IPネットワーキングをサポートし、スタンドアロン動作のInternet-of-Things (IoT) アプリケーション、またはホスト プロセッサーの処理をオフロードする用途を対象としています。
CYW43022関連のドキュメント
AIROC™ CYW43022は、長いバッテリー寿命が必要なIoTアプリケーション向けのWi‑Fi 5 + Bluetooth® 5.4コンボ超低消費電力ソリューションです。
ModusToolbox™ ソフトウェア
すべてのソフトウェアAPI、コード例、ツール、ガイドで構成されるこのオンライン ドキュメントにアクセスして、ModusToolbox™ ソフトウェア ソリューションでの開発を開始できます。
PSOC™ 6関連のドキュメント
PSOC™ 6マイクロコントローラー (MCU) ファミリーは、組込みIoTアプリケーションを含むバッテリー駆動の低消費電力アプリケーションに最適な、超低消費電力アーキテクチャに基づいて構築された汎用MCUの製品群です。
PSOC™ 4車載関連のドキュメント
Automotive PSOC™ 4は、Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載したプログラマブル組込みシステム コントローラーの製品群向けに、スケーラブルで再構成可能なプラットフォーム アーキテクチャを提供し、AEC-Q100に準拠しています。
TRAVEO™ T2G関連のドキュメント
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーは、最大350 MHzで動作する高性能32ビットArm® Cortex®-M4FおよびM7F CPUを搭載し、コネクテッドカー アプリケーションに適しています。低消費電力MCUは、CAN FD、CXPI、Ethernet、FlexRayなどの高い接続性を提供し、通信の高速化とデータ帯域幅の拡大を実現します。
PSOC™ 4関連のドキュメント
インフィニオンのPSOC™ 4ドキュメントでは、PSOC™ 4マイクロコントローラー ファミリーの包括的な詳細を提供し、構成可能なアナログおよびデジタル コンポーネント、ARMベースのプロセッサ、メモリ ブロックを統合する、独自のプログラマブルsystem-on-chip機能を紹介します。開発者向けの技術ガイドとして、ハードウェア仕様、開発ツール、ソフトウェア ライブラリ、アプリケーション例、設計リソースを網羅し、さまざまな組込みソリューションの開発を支援します。
CYW20829関連のドキュメント
インフィニオンのCYW20829ドキュメントは、独自のBluetooth system-on-chip機能に関する包括的な詳細を開発者に提供するための技術情報をまとめたものです。このチップは、ARMベースのCortex Mプロセッサ、アナログおよびデジタル コンポーネント、メモリ ブロックを統合し、さまざまなワイヤレス組込みソリューションを実現します。このドキュメントでは、チップの概要、ハードウェア仕様、開発ツール、ソフトウェア ライブラリ、アプリケーション例、設計リソースを扱います。これは、開発者が革新的なソリューションの作成を進めるうえで頼りにできる重要なリソースです。
XMC™ 1000関連のドキュメント
XMC™ マイクロコントローラー ファミリーは、Arm® Cortex®-Mコアに基づいています。電力変換、ファクトリおよびビル オートメーション、輸送、家電製品の各分野のアプリケーション向けです。XMC1000は、Arm® Cortex®-M0コアと、市場で実績があり差別化要因となる周辺機能を、最先端の65 nm製造プロセスで統合しています。
XMC™ 4000関連のドキュメント
XMC™ マイクロコントローラー ファミリーは、Arm® Cortex®-Mコアに基づいています。電力変換、ファクトリおよびビル オートメーション、輸送、家電製品の各分野のアプリケーション向けです。すべてのXMC4000デバイスは、DSP命令セットを内蔵したArm® Cortex®-M4を搭載しています。単精度浮動小数点ユニット、ダイレクト メモリ アクセス (DMA) 機能、メモリ保護ユニット (MPU) は、最小構成を含むすべてのデバイスで最先端の機能です。最小構成のXMC4000でも、コアおよび周辺機器は最大80 MHzで動作します。一般的で高速かつ高精度なアナログ/ミックスド シグナル、タイマー/PWM、および通信周辺機能を包括的に備えています。
XMC™ 7000関連のドキュメント
XMC™ 7000は、インフィニオンの産業用マイクロコントローラー ポートフォリオの最新製品で、CAN FD、TCPWM、Gb Ethernetなどの周辺機能を搭載し、柔軟性を高めて付加価値を提供します。この新しいMCUファミリーは、シングルコアおよびデュアルコアのCortex®-M7 Arm®コアを提供し、いずれもCortex®-M0+でサポートされています。これにより設計者は、産業用アプリケーションの変化が激しく要求の厳しいビジネス環境に合わせて最終製品を最適化できます。さらに、包括的な高度周辺機能セットに加え、競争力のあるセキュリティ機能を備えているため、高い品質グレードのプラットフォームを必要とするお客様にとって魅力的です。
AURIX™ TC3xx関連のドキュメント
AURIX™ TC3xx 32ビットMCUは、高い性能と強力なセーフティ アーキテクチャを兼ね備え、次のレベルの自動運転をサポートします。
InfineonSpice関連のドキュメント
最先端のアナログSPICEシミュレーターであるInfineonSpiceにより、アナログ回路設計の可能性を最大限に引き出し、イノベーションを加速して性能を最適化できます。
AURIX™ TC4xx関連のドキュメント
インフィニオンのAURIX™ TC4xxマイクロコントローラー ファミリーは、リアルタイムの安全性およびセキュリティ性能で業界をリードしています。
Linux AIROCワイヤレスの概要
インフィニオンのAIROC™ Wi-FiおよびWi-Fi + Bluetooth®コンボ ソリューションは、Aシリーズ ホスト プロセッサ上のLinuxエコシステム向けに、初期設計と部品選定から継続的な製品保守まで、製品ライフサイクル全体を効率化するように設計されています。
LEDドライバIC
スマート照明と電力変換
LEDドライバICは、LEDへの電力を制御して一定の明るさと効率を確保する電子デバイスで、ヘッドライトやテールライトなどの自動車用途で不可欠です。主な機能には、電流制御、電圧変換、熱管理、調光、保護などがあります。