これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ダイオードディスク
200 V〜9000 Vの耐圧クラスと56 A〜8400 Aの電流範囲のダイオードペレットを含むディスク
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
すべてのディスクは、信頼性が高く、堅牢で、密閉されたセラミックハウジングに組み立てられており、機械的損傷や高湿度などの環境への悪影響をほとんど回避します。整流器アプリケーション用のダイオードディスクタイプに加えて、高速スイッチング ダイオードとしてさまざまなディスク、IGCTおよびディスクIGBTスイッチ用のソフトおよびファーストリカバリーフリーホイール ダイオードを提供しています。
インフィニオンのディスク デバイスは、ハーメチックシール、両面冷却構造で、強制冷却システムと自然冷却システムの両方、特に過酷な条件下での使用に適しています。インフィニオンは、サイリスタやダイオードディスクを備えた幅広いスタックアセンブリも提供しています。フリーホイールダイオードは、HVDC電圧源コンバーターや中電圧ドライブなどの最新のIGBTアプリケーションに最適です。大きな改善点は、5 kA/usにアップグレードされたターンオフ機能です。
ディスク パッケージ (ホッケーパック パッケージとも呼ばれる) 内のダイオードの主な産業用途は、PressPack IGBT用のフリーホイールダイオードとしての低電圧および中電圧ドライブ (モーター制御) および高電圧直流伝送です。さらに、溶接機、バッテリー充電器、グリーン水素電解を含む電気分解に最適な製品です。
すべてのディスクは、信頼性が高く、堅牢で、密閉されたセラミックハウジングに組み立てられており、機械的損傷や高湿度などの環境への悪影響をほとんど回避します。整流器アプリケーション用のダイオードディスクタイプに加えて、高速スイッチング ダイオードとしてさまざまなディスク、IGCTおよびディスクIGBTスイッチ用のソフトおよびファーストリカバリーフリーホイール ダイオードを提供しています。
インフィニオンのディスク デバイスは、ハーメチックシール、両面冷却構造で、強制冷却システムと自然冷却システムの両方、特に過酷な条件下での使用に適しています。インフィニオンは、サイリスタやダイオードディスクを備えた幅広いスタックアセンブリも提供しています。フリーホイールダイオードは、HVDC電圧源コンバーターや中電圧ドライブなどの最新のIGBTアプリケーションに最適です。大きな改善点は、5 kA/usにアップグレードされたターンオフ機能です。
ディスク パッケージ (ホッケーパック パッケージとも呼ばれる) 内のダイオードの主な産業用途は、PressPack IGBT用のフリーホイールダイオードとしての低電圧および中電圧ドライブ (モーター制御) および高電圧直流伝送です。さらに、溶接機、バッテリー充電器、グリーン水素電解を含む電気分解に最適な製品です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.