これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC4800ファミリーのMCU は、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活かし、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適なソリューションを提供します。 オンチップフラッシュおよびアナログ/ミックスドシグナル機能を備えた Arm® Cortex-M® マイクロコントローラー上の史上初の EtherCAT ノード。
主な特長
- 1024-2048 KB flash, 200-352 KB RAM
- 電源電圧範囲:3.13 - 3.63 V
- USIC 6チャネル [SCI/UART, I²C, I²S, LIN]
- 2x PWM タイマー (CCU8), 16-64 ビット 8チャネル
- 6x CAN, 256 MO
- コア周波数: 144 MHz
- EtherCAT ノード
- 4x ΔΣ-復調器
- パッケージ: LQFP144/LQFP100/LFBBGA196
- 温度範囲:-40°C〜+ 85°/ 125°C
- 外部メモリ インターフェース (EBU)
- フリー ModusToolbox™ ソフトウェア
アプリケーション
製品
概要
今日のエネルギー効率の高い組込み制御アプリケーションの複雑化に伴い、DSP およびFPU 機能を備えた高性能CPU コアを備えたマイクロコントローラーソリューションが求められています。 XMC4800ファミリーのマイクロコントローラーは、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活用して、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 オンチップフラッシュおよびアナログ/ミックスドシグナル機能を備えた Arm® Cortex®-M マイクロコントローラー史上初の EtherCAT ノード。
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンの XMC™ MCUやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギー効率に優れたモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDC モーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボモーター、ブラシ付きDC モーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
モーター制御アプリケーションに適したXMC4800の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット(SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
サンプル時間付きの2x 12ビットADC により、高速応答時間とより緊密な制御ループが保証されます。
100 MB の転送速度 (XMC4300、XMC4800) が可能な EtherCAT スレーブ インターフェース (ECAT)
EtherCATは、リアルタイムEthernet 規格であり、3桁から2桁の低いナノ秒範囲で、優れた帯域幅と比類のないアイソクロナス時間決定性を備えています。XMC4300およびXMC4800シリーズは、フラッシュメモリとアナログ/ミックスドシグナルIP を内蔵した標準の Arm® Cortex®-M4 コントローラーに EtherCAT を内蔵した業界初のマイクロコントローラーです。これにより、専用のASIC、外部メモリ、および水晶振動子なしで、最もコンパクトでコスト効率の高い EtherCAT 設計が可能になります。
2040年もしくは、それ以降の可用性を保証
定評あるXMC4000マイクロコントローラーファミリーとのピンおよびコード互換性
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
今日のエネルギー効率の高い組込み制御アプリケーションの複雑化に伴い、DSP およびFPU 機能を備えた高性能CPU コアを備えたマイクロコントローラーソリューションが求められています。 XMC4800ファミリーのマイクロコントローラーは、産業市場におけるインフィニオンの数十年の経験を活用して、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 オンチップフラッシュおよびアナログ/ミックスドシグナル機能を備えた Arm® Cortex®-M マイクロコントローラー史上初の EtherCAT ノード。
産業用ポンプから産業用オートメーションシステムまで、インフィニオンの XMC™ MCUやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギー効率に優れたモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDC モーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボモーター、ブラシ付きDC モーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
モーター制御アプリケーションに適したXMC4800の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット(SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
サンプル時間付きの2x 12ビットADC により、高速応答時間とより緊密な制御ループが保証されます。
100 MB の転送速度 (XMC4300、XMC4800) が可能な EtherCAT スレーブ インターフェース (ECAT)
EtherCATは、リアルタイムEthernet 規格であり、3桁から2桁の低いナノ秒範囲で、優れた帯域幅と比類のないアイソクロナス時間決定性を備えています。XMC4300およびXMC4800シリーズは、フラッシュメモリとアナログ/ミックスドシグナルIP を内蔵した標準の Arm® Cortex®-M4 コントローラーに EtherCAT を内蔵した業界初のマイクロコントローラーです。これにより、専用のASIC、外部メモリ、および水晶振動子なしで、最もコンパクトでコスト効率の高い EtherCAT 設計が可能になります。
2040年もしくは、それ以降の可用性を保証
定評あるXMC4000マイクロコントローラーファミリーとのピンおよびコード互換性
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.