これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
中電圧GaN双方向スイッチ
CoolGaN™ BDS 40 V G3 - GaN技術に基づくモノリシック双方向スイッチ
-
このページ
概要
CoolGaN™ BDS 40V G3製品ファミリーは、インフィニオンの窒化ガリウム技術に基づくモノリシック双方向スイッチ(BDS)で構成されています。これらのデバイスはノーマルオフで、1つのショットキーゲート(SG)を備え、両方向の電圧と電流を遮断する能力を備えています。これらの製品は非常に小さなパッケージで提供され、さまざまなアプリケーションでバッテリー切断スイッチとして機能するのに最適です。
主な特長
- CoolGaN™ BDS 40 V G3 ファミリ
- ノーマリオフ双方向スイッチ
- ドレイン間構成
- 双方向電圧ブロッキング
- 低ゲート電荷、低出力電荷
製品
概要
CoolGaN™ BDS 40 V G3製品の主な利点の1つは、2つのスイッチを1つのデバイスに統合した設計です。この統合により、通常は直列に接続された2つの別々のスイッチで構成されるバックツーバックスイッチを使用する場合と比較して、よりコンパクトで効率的な設計が可能になります。CoolGaN™ BDS MVは、全体的な部品点数を減らすことができ、信頼性の向上と基板スペース要件の削減につながります。
スマートフォンでは、CoolGaN™ BDS 40V G3デバイスが過電圧保護(OVP)スイッチとして機能し、小型化、低電力損失、低コスト化を実現します。これらの部品は、ON状態のときは双方向の電流を流し、OFF状態のときは双方向の電流と電圧のブロッキングを提供します。これらのデバイスは小型パッケージで提供され、直列接続されたMOSFETデバイスが不要になるため、電力損失が大幅に削減されます。
CoolGaN™ BDS 40V G3デバイスは、ハイサイド負荷スイッチとして機能し、小型化、低電力損失、およびコスト削減を実現します。これらの部品は、ON状態のときは双方向の電流を流し、OFF状態のときは双方向の電流と電圧のブロッキングを提供します。さらに、インフィニオンのEZ-PD™ CCGxおよびEZ-PD™ PMGxコントローラで駆動することもできます。これらのデバイスは小型パッケージで提供され、直列接続されたMOSFETデバイスが不要になるため、電力損失が大幅に削減されます。
CoolGaN™ の詳細はこちら – 民生用、産業用、車載用アプリケーションで最高の効率と電力密度を実現するディスクリートおよび統合ソリューション当社のCoolGaN™製品とソリューションにご興味がございましたら、お気軽にGaNの専門家にお問い合わせください。
CoolGaN™ BDS 40 V G3製品の主な利点の1つは、2つのスイッチを1つのデバイスに統合した設計です。この統合により、通常は直列に接続された2つの別々のスイッチで構成されるバックツーバックスイッチを使用する場合と比較して、よりコンパクトで効率的な設計が可能になります。CoolGaN™ BDS MVは、全体的な部品点数を減らすことができ、信頼性の向上と基板スペース要件の削減につながります。
スマートフォンでは、CoolGaN™ BDS 40V G3デバイスが過電圧保護(OVP)スイッチとして機能し、小型化、低電力損失、低コスト化を実現します。これらの部品は、ON状態のときは双方向の電流を流し、OFF状態のときは双方向の電流と電圧のブロッキングを提供します。これらのデバイスは小型パッケージで提供され、直列接続されたMOSFETデバイスが不要になるため、電力損失が大幅に削減されます。
CoolGaN™ BDS 40V G3デバイスは、ハイサイド負荷スイッチとして機能し、小型化、低電力損失、およびコスト削減を実現します。これらの部品は、ON状態のときは双方向の電流を流し、OFF状態のときは双方向の電流と電圧のブロッキングを提供します。さらに、インフィニオンのEZ-PD™ CCGxおよびEZ-PD™ PMGxコントローラで駆動することもできます。これらのデバイスは小型パッケージで提供され、直列接続されたMOSFETデバイスが不要になるため、電力損失が大幅に削減されます。
CoolGaN™ の詳細はこちら – 民生用、産業用、車載用アプリケーションで最高の効率と電力密度を実現するディスクリートおよび統合ソリューション当社のCoolGaN™製品とソリューションにご興味がございましたら、お気軽にGaNの専門家にお問い合わせください。