TRAVEO™組込みソフトウェア
TRAVEO™組込みソフトウェアは車載アプリケーションに強力な機能を提供します
-
このページ
カテゴリー別に参照
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアが車載アプリケーション開発を効率化
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア Subfamilies
グラフィックス
概要
TRAVEO™組み込みソフトウェアは、現代の車両システムに求められる厳しい要件に対応するため、幅広い機能を備えた、包括的かつ堅牢な車載アプリケーション開発プラットフォームを提供します。このソフトウェアは、機能安全、リアルタイム性能、および効率的なリソース管理など、自動車開発の課題に対処するよう細心の注意を払って設計されており、開発者はさまざまな自動車用途に対応する高度で信頼性の高い高性能アプリケーションを作成できます。
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良およびアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用できるようになりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、Automotive SPICEおよびISO 26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、提供パッケージにはノードロック ライセンス付きのEB Tresos™コンフィギュレーション ツールが含まれています。
インフィニオンは、お客様が当社のハードウェアの潜在能力を最大限に引き出せるよう、包括的なソフトウェア製品ラインアップを提供しています。これらのソリューションは、当社のハードウェア機能を有効にするだけでなく、プロジェクトを迅速に立ち上げて実行に移すためのシームレスな方法も提供します。Automotive SPICEへの準拠を念頭に開発された当社のソフトウェア製品は、自動車製造用途に最適です。さらに、当社のソフトウェア製品の多くはAUTOSARとの統合に対応しており、お客様に広くご好評いただいています。
インフィニオンのDRIVECORE™は、ソフトウェア開発の効率化と加速を目的として設計された、スケーラブルなソフトウェア バンドル ポートフォリオです。
これらの公式インフィニオンSW再販業者によるTRAVEO™ T2Gソフトウェア製品をご覧ください。
TRAVEO™組み込みソフトウェアは、現代の車両システムに求められる厳しい要件に対応するため、幅広い機能を備えた、包括的かつ堅牢な車載アプリケーション開発プラットフォームを提供します。このソフトウェアは、機能安全、リアルタイム性能、および効率的なリソース管理など、自動車開発の課題に対処するよう細心の注意を払って設計されており、開発者はさまざまな自動車用途に対応する高度で信頼性の高い高性能アプリケーションを作成できます。
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良およびアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートによって開発、保守、サポートされる、成熟した機能豊富なドライバ レイヤーが利用できるようになりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、Automotive SPICEおよびISO 26262規格に準拠して開発されており、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、提供パッケージにはノードロック ライセンス付きのEB Tresos™コンフィギュレーション ツールが含まれています。
インフィニオンは、お客様が当社のハードウェアの潜在能力を最大限に引き出せるよう、包括的なソフトウェア製品ラインアップを提供しています。これらのソリューションは、当社のハードウェア機能を有効にするだけでなく、プロジェクトを迅速に立ち上げて実行に移すためのシームレスな方法も提供します。Automotive SPICEへの準拠を念頭に開発された当社のソフトウェア製品は、自動車製造用途に最適です。さらに、当社のソフトウェア製品の多くはAUTOSARとの統合に対応しており、お客様に広くご好評いただいています。
インフィニオンのDRIVECORE™は、ソフトウェア開発の効率化と加速を目的として設計された、スケーラブルなソフトウェア バンドル ポートフォリオです。
これらの公式インフィニオンSW再販業者によるTRAVEO™ T2Gソフトウェア製品をご覧ください。