これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
抵抗温度検出器計算機 (RTD)
PT100, PT500, およびPT1000 RTDの高精度RTD温度計算
-
このページ
概要
RTD計算機コンポーネント(RTD: Resistance Temperature Detector、測温抵抗体)は、PT100、PT500、PT1000 RTDの抵抗値から温度を計算する近似多項式を生成します。 許容計算誤差は5段階の中からユーザが選択でき、計算に使用される多項式の次数を決定します。 許容計算誤差が小さいほど、計算が煩雑になります。 例えば、5次の多項式は低次の多項式より温度を正確に計算しますが、処理時間がかかります。 最高温度、最低温度、許容誤差が選択されると、コンポーネントは、選択された多項式を用いる計算に必要なCPUサイクルの予測と一緒に、最大温度誤差、全温度範囲における誤差対温度のグラフを生成します。 最も小さい許容誤差を選択すると、最大次数の多項式が選択されます。 RTD全温度範囲(-200℃から850℃)の場合、コンポーネントは、5次多項式を使用して、最大誤差を0.01℃未満にします。
- -200℃~850℃の温度範囲で計算精度が0.01℃
- 抵抗値を温度に変換するAPI関数を提供
- 誤差対温度グラフを表示
RTD計算機コンポーネント(RTD: Resistance Temperature Detector、測温抵抗体)は、PT100、PT500、PT1000 RTDの抵抗値から温度を計算する近似多項式を生成します。 許容計算誤差は5段階の中からユーザが選択でき、計算に使用される多項式の次数を決定します。 許容計算誤差が小さいほど、計算が煩雑になります。 例えば、5次の多項式は低次の多項式より温度を正確に計算しますが、処理時間がかかります。 最高温度、最低温度、許容誤差が選択されると、コンポーネントは、選択された多項式を用いる計算に必要なCPUサイクルの予測と一緒に、最大温度誤差、全温度範囲における誤差対温度のグラフを生成します。 最も小さい許容誤差を選択すると、最大次数の多項式が選択されます。 RTD全温度範囲(-200℃から850℃)の場合、コンポーネントは、5次多項式を使用して、最大誤差を0.01℃未満にします。
- -200℃~850℃の温度範囲で計算精度が0.01℃
- 抵抗値を温度に変換するAPI関数を提供
- 誤差対温度グラフを表示