これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PAG2-PDは、最新のUSB Type-CおよびPD規格に準拠した高集積USB-C PDコントローラーで、電源アダプターや充電器向けに設計されています。すべてのType-Cポート終端抵抗、耐圧34 Vのレギュレーター、Vconnスイッチ、高電圧VBUS NFETゲートドライバー、VBUSフォールト保護、VBUSからCCへの短絡保護、電圧 (VBUS) 調整用の内蔵フィードバック回路を統合することにより、BOMコストを大幅に削減します。
主な特長
- USB-C PD 3.2 SPRおよび28 V EPRに対応
- QC5.0, Apple 2.4 A、AFC、BC 1.2
- オプトカプラフィードバック対応
- 独立したCC/CV 補償
- NFET VBUS ゲートドライバー内蔵
- 3LDO内蔵
- ローサイド電流センスアンプ (CSA) 内蔵
- VCONNスイッチ内蔵
- 過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、過電流保護(OCP)、短絡保護(SCP)、過熱保護(OTP)
- CC-VBUS 短絡保護
- CC線を使ってファームウェアアップデートに対応
製品
EZ-PD™ PAG2-PDは、USB-C PDアダプタおよび充電器用の高BOM統合と柔軟性の高いフラッシュベースのPDコントローラを提供し、お客様の要件を満たします。
EZ-PD™ PAG2-PDは、CVおよびCCエラーアンプ、VCONNスイッチ、および34V LDOを統合しており、65W〜140WのAC-DC USB-Cアダプタおよび充電器の設計を可能にします
EZ-PD™ PAG2-PDは、I2C(GPIOビットバンギング)、VCONNスイッチ、および65W〜140WのDC-DCシステムでUSB-C PDチャージャを可能にする34V LDOを統合しています
EZ-PD™ PAG2-PDは、USB-C PDアダプタおよび充電器用の高BOM統合と柔軟性の高いフラッシュベースのPDコントローラを提供し、お客様の要件を満たします。
EZ-PD™ PAG2-PDは、CVおよびCCエラーアンプ、VCONNスイッチ、および34V LDOを統合しており、65W〜140WのAC-DC USB-Cアダプタおよび充電器の設計を可能にします
EZ-PD™ PAG2-PDは、I2C(GPIOビットバンギング)、VCONNスイッチ、および65W〜140WのDC-DCシステムでUSB-C PDチャージャを可能にする34V LDOを統合しています
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.