これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AC EV充電器ソリューション
最適化された効率的な制御、コネクティビティ、セキュリティ、センシング、パワーIC
-
このページ
概要
EVの普及が進むにつれ、AC充電器は、EV充電体験における効率性、コスト、使いやすさのバランスを取る必要があります。さらに、IoTを高電圧システムと統合するには、信頼性の高い接続性、安全なデータ処理、およびストレージが必要です。コネクティビティ、制御、センシング、パワー、セキュリティの各ソリューションの包括的なポートフォリオを活用して、効率的で信頼性が高く、安全なAC EV充電器システムを構築します。
利点
- コンパクトでコスト効率の高いデバイス
- 高性能マイクロコントローラー
- 高精度電流センサー
- 安全で改ざん防止トランザクション
- オールラウンドなコンポーネントカバレッジ
- 信頼性の高い長距離接続
- 堅牢なパフォーマンス
- エンドツーエンドのAC EV充電ソリューション
- ノイズフリーの補助電源IC
- 包括的なメモリポートフォリオ
- 高速、信頼性、安全なデータストレージ
ブロック図
スマート充電は、処理能力の向上、メモリの増加、セキュリティ機能の統合、有線または無線通信に必要なサポート、HMIの駆動など、制御設計要件に大きく影響します。
PSoC™ 62xA/62x8マイクロコントローラは、性能、セキュリティ、およびペリフェラル統合機能を組み合わせて提供し、AC EV充電ステーションやウォールボックスで効率的に利用できます。 これらのマイクロコントローラは、低消費電力で高性能を実現するように設計されています。このファミリはデュアルコアアーキテクチャを特長としており、効率的なタスク分散と最適化されたパフォーマンスを実現します。PSoC™ 62xA/62x8 マイクロコントローラは、複数の電源モジュールを備えた 40nm プラットフォーム上に構築されており、さまざまなランタイム設定可能な電力モードと超低消費電力をサポートします。12ビットSAR ADC、低電力コンパレータ、タイマ、PWMモジュール、複数のシリアル通信インターフェース(I2C、SPI、UART)などの豊富なペリフェラルセットにより、AC EV充電設計に柔軟性を提供します。
開発およびプロトタイピングには、プロトタイピング時間を短縮するための評価キットを提供しています。CY8CKIT-062S2-AIとCY8CEVAL-062S2をチェックしてください。
バックオフィス接続、ファームウェアOTAアップデート、Matterサポート、スマートホーム統合、リアルタイムの安全な監視などの機能には、拡張範囲、優れたRFパフォーマンス、統合されたWPA3セキュリティとネットワーク診断を備えたデュアルバンドWi-Fi接続が必要です。
AIROC™™ファミリーは、AC EV充電器向けの強力なWi-Fiソリューションを提供し、信頼性の高い長距離性能と堅牢な接続を低消費電力で提供します。AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® SoC には、オンチップMCU、メモリ、および顧客が独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルが含まれています。このポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axを統合していますWi-FiとBluetooth® 5.2をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。
コンボ、スタンドアロン Wi-Fi、および組み込み MCU とオンチップ・ネットワーキング機能を備えた Wi-Fi SoC は、2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド Wi-Fi 範囲を持つ 1x1 SISO および 2x2 MIMO 構成で提供されます。また、範囲を拡大するためのデュアルバンドePA/eLNAリファレンスデザインも提供しています。これらのデバイスは、インフィニオンまたはサードパーティのマイクロコントローラ、またはLinuxベースのマイクロプロセッサと組み合わせることができます。開始するには、ModusToolbox™をダウンロードするか、Linuxドライバーを使用してください。
AC EV充電における電流センシングのための半導体ソリューション
XENSIV™コアレス電流センサは、AC EV充電システムにおける高精度、高速応答、高信頼性の電流センシングを保証します。インフィニオンの堅牢なコアレスホール技術とAEC-Q100グレード1の車載用認定により、XENSIV™ TLE4971デバイスは、セーフティクリティカルで高性能なシステムでの使用に最適です。このTLE4971は、充電プロセス全体で最大±120Aのフルスケールで、正確で高度に線形な電流測定を行います。そのため、ほとんどのレベル 2 AC EV 充電ステーションに適しています。
これらのデバイスは、TISON-8-6 (8x8x1mm) および DSO-16 (10.3x10.3x2.65mm) パッケージで提供され、コンパクトな設計に簡単に統合できます。特定のスレッショルドに設定できる2つの高速過電流検出ピンにより、過電流イベントへの迅速な対応と敏感なコンポーネントの保護を確保できます。また、TLE4971デバイスは高電圧保護を提供し、消費電力を最大50%削減します。
当社の電流センシング評価ボードをご覧になり、ご自身の目でお確かめください。
AC EV充電における補助電源用半導体ソリューション
インフィニオンは、AC EV充電の補助電源に適したパワーマネジメントソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、さまざまな電力要件やグリッド環境に対して高い効率、信頼性、安全性、スケーラビリティを提供します。第5世代のCoolSET™ファミリーには、高効率AC-DCコンバータ用のさまざまな統合パワーマネジメントICが含まれています。これらのデバイスは、高電圧MOSFET(700V、800V、または950V)と制御回路を組み合わせて、全体的なエネルギー損失を削減し、効率を向上させます。入力過電圧、ブラウンアウト、過電力保護などの機能を高度に統合することで、部品点数と関連コストが削減されます。
システム設計に基づいて、固定周波数または擬似共振スイッチング方式、およびAC-DCフライバック、DC-DCフライバック、HVバック、絶縁型および非絶縁型のさまざまなトポロジから選択できます。これにより、幅広い動作条件で電源の効率、信頼性、およびコストに関する要件が満たされることを保証します。また、これらのデバイスは、統合パッケージに680mΩまでの低RDS(on)製品を備えているため、周囲温度70°Cで最大40Wの電源供給が可能です。
AC EV 充電設計向けのメモリ・ソリューション
当社のQuad SPI NORフラッシュメモリソリューションのシリーズは、AC EV充電器設計の長期動作に不可欠な高性能、データセキュリティ、および信頼性機能を提供します。インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術をベースにしたこの製品は、セルあたり2ビットを格納し、高密度デバイスに最適です。Quad SPI NORフラッシュメモリ製品は、SDRで最大133MHz、DDRモードで最大80MHzのクロックレートをサポートし、最大80Mbpsの帯域幅を提供します。これらのデバイスは、XiP(Execute-In-Place)機能を備えているため、フラッシュメモリから直接コードを実行できるため、起動時間とシステムコストが削減されます。
データの整合性と不正アクセスに対する保護は、組み込みの高度なセクター保護とエラー保護コード機能によって保証されます。車載アプリケーション向けには、+125°Cまでの温度に対応するAEC-Q100認定を受けたデバイスで、幅広い密度と低ピン数のパッケージ オプションが用意されています。これらの機能を組み合わせることで、充電器のファームウェアが効率的に保存され、起動時間が短縮され、動作の信頼性が確保されます。無線(OTA)アップデートもサポートされているため、充電ステーションは最新の機能とセキュリティパッチを最新の状態に保つことができます。
OPTIGA™ Trust MおよびOPTIGA™ TPMセキュリティソリューションは、情報とデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護するために組み込みシステムに簡単に統合できるように設計された製品ファミリを特長とし、安全性の高いシステムを実現します。
OPTIGA™ TPM(Trusted Platform Module)は、組み込みデバイスやシステムの完全性と信頼性を保護するための標準化されたセキュリティコントローラの幅広いポートフォリオを提供します。安全なキーストアとさまざまな暗号化アルゴリズムのサポートにより、OPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーは、豊富な機能により、重要なデータとプロセスを堅牢に保護します。
OPTIGA™ Trust Mは、組み込み認証やブランド保護、さらには小型プラットフォーム向けのターンキー製品やプログラマブルソリューションなどのセキュリティアプリケーションの分野で、個々のニーズに対応するための幅広いセキュリティチップを提供しています。
スマート充電は、処理能力の向上、メモリの増加、セキュリティ機能の統合、有線または無線通信に必要なサポート、HMIの駆動など、制御設計要件に大きく影響します。
PSoC™ 62xA/62x8マイクロコントローラは、性能、セキュリティ、およびペリフェラル統合機能を組み合わせて提供し、AC EV充電ステーションやウォールボックスで効率的に利用できます。 これらのマイクロコントローラは、低消費電力で高性能を実現するように設計されています。このファミリはデュアルコアアーキテクチャを特長としており、効率的なタスク分散と最適化されたパフォーマンスを実現します。PSoC™ 62xA/62x8 マイクロコントローラは、複数の電源モジュールを備えた 40nm プラットフォーム上に構築されており、さまざまなランタイム設定可能な電力モードと超低消費電力をサポートします。12ビットSAR ADC、低電力コンパレータ、タイマ、PWMモジュール、複数のシリアル通信インターフェース(I2C、SPI、UART)などの豊富なペリフェラルセットにより、AC EV充電設計に柔軟性を提供します。
開発およびプロトタイピングには、プロトタイピング時間を短縮するための評価キットを提供しています。CY8CKIT-062S2-AIとCY8CEVAL-062S2をチェックしてください。
バックオフィス接続、ファームウェアOTAアップデート、Matterサポート、スマートホーム統合、リアルタイムの安全な監視などの機能には、拡張範囲、優れたRFパフォーマンス、統合されたWPA3セキュリティとネットワーク診断を備えたデュアルバンドWi-Fi接続が必要です。
AIROC™™ファミリーは、AC EV充電器向けの強力なWi-Fiソリューションを提供し、信頼性の高い長距離性能と堅牢な接続を低消費電力で提供します。AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® SoC には、オンチップMCU、メモリ、および顧客が独自のクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルが含まれています。このポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axを統合していますWi-FiとBluetooth® 5.2をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。
コンボ、スタンドアロン Wi-Fi、および組み込み MCU とオンチップ・ネットワーキング機能を備えた Wi-Fi SoC は、2.4GHz と 5GHz のデュアルバンド Wi-Fi 範囲を持つ 1x1 SISO および 2x2 MIMO 構成で提供されます。また、範囲を拡大するためのデュアルバンドePA/eLNAリファレンスデザインも提供しています。これらのデバイスは、インフィニオンまたはサードパーティのマイクロコントローラ、またはLinuxベースのマイクロプロセッサと組み合わせることができます。開始するには、ModusToolbox™をダウンロードするか、Linuxドライバーを使用してください。
AC EV充電における電流センシングのための半導体ソリューション
XENSIV™コアレス電流センサは、AC EV充電システムにおける高精度、高速応答、高信頼性の電流センシングを保証します。インフィニオンの堅牢なコアレスホール技術とAEC-Q100グレード1の車載用認定により、XENSIV™ TLE4971デバイスは、セーフティクリティカルで高性能なシステムでの使用に最適です。このTLE4971は、充電プロセス全体で最大±120Aのフルスケールで、正確で高度に線形な電流測定を行います。そのため、ほとんどのレベル 2 AC EV 充電ステーションに適しています。
これらのデバイスは、TISON-8-6 (8x8x1mm) および DSO-16 (10.3x10.3x2.65mm) パッケージで提供され、コンパクトな設計に簡単に統合できます。特定のスレッショルドに設定できる2つの高速過電流検出ピンにより、過電流イベントへの迅速な対応と敏感なコンポーネントの保護を確保できます。また、TLE4971デバイスは高電圧保護を提供し、消費電力を最大50%削減します。
当社の電流センシング評価ボードをご覧になり、ご自身の目でお確かめください。
AC EV充電における補助電源用半導体ソリューション
インフィニオンは、AC EV充電の補助電源に適したパワーマネジメントソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、さまざまな電力要件やグリッド環境に対して高い効率、信頼性、安全性、スケーラビリティを提供します。第5世代のCoolSET™ファミリーには、高効率AC-DCコンバータ用のさまざまな統合パワーマネジメントICが含まれています。これらのデバイスは、高電圧MOSFET(700V、800V、または950V)と制御回路を組み合わせて、全体的なエネルギー損失を削減し、効率を向上させます。入力過電圧、ブラウンアウト、過電力保護などの機能を高度に統合することで、部品点数と関連コストが削減されます。
システム設計に基づいて、固定周波数または擬似共振スイッチング方式、およびAC-DCフライバック、DC-DCフライバック、HVバック、絶縁型および非絶縁型のさまざまなトポロジから選択できます。これにより、幅広い動作条件で電源の効率、信頼性、およびコストに関する要件が満たされることを保証します。また、これらのデバイスは、統合パッケージに680mΩまでの低RDS(on)製品を備えているため、周囲温度70°Cで最大40Wの電源供給が可能です。
AC EV 充電設計向けのメモリ・ソリューション
当社のQuad SPI NORフラッシュメモリソリューションのシリーズは、AC EV充電器設計の長期動作に不可欠な高性能、データセキュリティ、および信頼性機能を提供します。インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術をベースにしたこの製品は、セルあたり2ビットを格納し、高密度デバイスに最適です。Quad SPI NORフラッシュメモリ製品は、SDRで最大133MHz、DDRモードで最大80MHzのクロックレートをサポートし、最大80Mbpsの帯域幅を提供します。これらのデバイスは、XiP(Execute-In-Place)機能を備えているため、フラッシュメモリから直接コードを実行できるため、起動時間とシステムコストが削減されます。
データの整合性と不正アクセスに対する保護は、組み込みの高度なセクター保護とエラー保護コード機能によって保証されます。車載アプリケーション向けには、+125°Cまでの温度に対応するAEC-Q100認定を受けたデバイスで、幅広い密度と低ピン数のパッケージ オプションが用意されています。これらの機能を組み合わせることで、充電器のファームウェアが効率的に保存され、起動時間が短縮され、動作の信頼性が確保されます。無線(OTA)アップデートもサポートされているため、充電ステーションは最新の機能とセキュリティパッチを最新の状態に保つことができます。
OPTIGA™ Trust MおよびOPTIGA™ TPMセキュリティソリューションは、情報とデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護するために組み込みシステムに簡単に統合できるように設計された製品ファミリを特長とし、安全性の高いシステムを実現します。
OPTIGA™ TPM(Trusted Platform Module)は、組み込みデバイスやシステムの完全性と信頼性を保護するための標準化されたセキュリティコントローラの幅広いポートフォリオを提供します。安全なキーストアとさまざまな暗号化アルゴリズムのサポートにより、OPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーは、豊富な機能により、重要なデータとプロセスを堅牢に保護します。
OPTIGA™ Trust Mは、組み込み認証やブランド保護、さらには小型プラットフォーム向けのターンキー製品やプログラマブルソリューションなどのセキュリティアプリケーションの分野で、個々のニーズに対応するための幅広いセキュリティチップを提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.