Temperature sensors

Highly accurate, ultra-low-power digital temperature sensors for compact designs, enabling reliable temperature monitoring across various applications

link

概要

Infineon's digital temperature sensors combine high accuracy, ultra-low power consumption, and compact form-factor in a factory calibrated solution. Designed for easy integration, they deliver reliable temperature data via standard digital interfaces (I²C), enabling precise monitoring across medical, consumer, industrial and automotive applications: especially in space- and power-constrained designs.

主な特長

  • Best-in-class accuracy
  • Factory calibration
  • Ultra-low power consumption
  • Miniature WLCSP footprint
  • Easy digital integration (I²C)
  • Mechanical Stress Resilience
  • Standard Compliant: NIST, IEC-17025
  • Wide temperature range

製品

概要

インフィニオンのデジタル温度センサーは、開梱後すぐに高い測定精度を実現します。これにより、システム設計における複雑な補正アルゴリズムや校正手順が不要になります。これらのセンサーは、精度が1 ℃未満のレベルに達し、幅広い動作範囲で信頼性の高い温度データを提供します。

測定は、電源条件の変動や機械的ストレスなどの環境要因の影響下でも正確かつ安定しています。当社のセンサーはフレキシブルPCBにも実装できます。そのため、精度が性能、安全性、ユーザー エクスペリエンスに直接影響する用途に最適です。医療用途の皮膚温度モニタリングから、消費者向けウェアラブル機器など、幅広い分野で活用できます。

インフィニオンのデジタル温度センサーは、エネルギー効率の高いシステム向けに設計されており、超低消費電力を特長としています。測定時の消費電流はわずか数µAに抑えられ、待機モードではさらに低下するため、携帯機器やウェアラブル機器のバッテリー寿命を延ばすことができます。

自己発熱が少ないため、連続監視のシナリオでも測定精度が損なわれません。さらに、柔軟なサンプリングレートと設定可能な動作モードにより、開発者は用途要件に合わせて性能と消費電力を最適化できます。

インフィニオンの温度センサーは、極めて小型のWLCSPパッケージ (最小0.8 × 0.8 mm) を採用しているため、スペースに制約のある設計に最適です。この完全統合型ソリューションは、センシング、信号調整、デジタル出力を単一デバイスに統合し、PCB面積と設計の複雑さを大幅に削減します。

標準のI²Cデジタル インターフェースにより、最新の電子システムへシームレスに統合でき、複数のアドレス指定オプションによりマルチセンサー構成をサポートします。広い電源電圧範囲により、さまざまな低消費電力製品への組み込みが容易になります。内蔵のアラート機能によりホスト プロセッサと直接通信でき、システム設計を簡素化し、温度変化への応答を高速化できます。

インフィニオンのデジタル温度センサーは、開梱後すぐに高い測定精度を実現します。これにより、システム設計における複雑な補正アルゴリズムや校正手順が不要になります。これらのセンサーは、精度が1 ℃未満のレベルに達し、幅広い動作範囲で信頼性の高い温度データを提供します。

測定は、電源条件の変動や機械的ストレスなどの環境要因の影響下でも正確かつ安定しています。当社のセンサーはフレキシブルPCBにも実装できます。そのため、精度が性能、安全性、ユーザー エクスペリエンスに直接影響する用途に最適です。医療用途の皮膚温度モニタリングから、消費者向けウェアラブル機器など、幅広い分野で活用できます。

インフィニオンのデジタル温度センサーは、エネルギー効率の高いシステム向けに設計されており、超低消費電力を特長としています。測定時の消費電流はわずか数µAに抑えられ、待機モードではさらに低下するため、携帯機器やウェアラブル機器のバッテリー寿命を延ばすことができます。

自己発熱が少ないため、連続監視のシナリオでも測定精度が損なわれません。さらに、柔軟なサンプリングレートと設定可能な動作モードにより、開発者は用途要件に合わせて性能と消費電力を最適化できます。

インフィニオンの温度センサーは、極めて小型のWLCSPパッケージ (最小0.8 × 0.8 mm) を採用しているため、スペースに制約のある設計に最適です。この完全統合型ソリューションは、センシング、信号調整、デジタル出力を単一デバイスに統合し、PCB面積と設計の複雑さを大幅に削減します。

標準のI²Cデジタル インターフェースにより、最新の電子システムへシームレスに統合でき、複数のアドレス指定オプションによりマルチセンサー構成をサポートします。広い電源電圧範囲により、さまざまな低消費電力製品への組み込みが容易になります。内蔵のアラート機能によりホスト プロセッサと直接通信でき、システム設計を簡素化し、温度変化への応答を高速化できます。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ