概要
Infineon IR HiRel's rad tolerant IC portfolio includes, BDP1CG15NB-01, a fast, single-channel radiation tolerant driver with rail-to-rail output stages and low impedance. It supports high-current MOSFETs with a 20 V max supply voltage and has built-in protection features, including undervoltage lockout and shoot-through protection.
主な特長
- 8 A sink driving capability
- 20 ns propagation delay
- 8 V / 7 V UVLO On/Off
- Single Event Effect (SEE) tolerant
- Total Ionizing Dose (TID) tolerant
- TID rated up to 30 krad(Si)
- JEDEC qualified
- Plastic packaging
製品
概要
- 衛星バスおよびペイロード
- 電源調整ユニット
- 電力配電ユニット
- モータードライブ
インフィニオンのIR HiRel耐放射線集積回路は、J-STD20およびJESD22を含むJEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) の関連試験に従い、宇宙用途向けに認定されています。このデバイスは、ESCC 22900規格に従ってTID照射試験も追加で実施済みです。
グローバルなユビキタス接続に対する需要が高まり続ける中、IoTと低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの組み合わせは、よりコネクテッドで効率的な世界を実現する上でますます重要な役割を果たしています。
低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの人気を高める推進力となっているのが、これらの小型軽量衛星の打ち上げの運用コストの削減です。 ミッション寿命、放射線、およびコスト要件は、通常、低くなります。
- 衛星バスおよびペイロード
- 電源調整ユニット
- 電力配電ユニット
- モータードライブ
インフィニオンのIR HiRel耐放射線集積回路は、J-STD20およびJESD22を含むJEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) の関連試験に従い、宇宙用途向けに認定されています。このデバイスは、ESCC 22900規格に従ってTID照射試験も追加で実施済みです。
グローバルなユビキタス接続に対する需要が高まり続ける中、IoTと低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの組み合わせは、よりコネクテッドで効率的な世界を実現する上でますます重要な役割を果たしています。
低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの人気を高める推進力となっているのが、これらの小型軽量衛星の打ち上げの運用コストの削減です。 ミッション寿命、放射線、およびコスト要件は、通常、低くなります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.