これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのCoolSiC™ショットキーダイオード650 Vは、高度なシリコンカーバイドの製造設備、確かな実績、最高の品質、非常にきめ細かい製品ポートフォリオを活用して、高いコストパフォーマンスを実現します。CoolSiC™ショットキーダイオード650 V G5は、インフィニオンの600 Vおよび650 V CoolMOS™ 7スーパージャンクションMOSFETファミリーを補完する改善されたシステム効率を備えています。
主な特長
- 最も低い順方向電圧 Vf=1.25 V (G6)
- クラス最高 (QC x VF)
- 逆回復電荷なし
- 高いdV/dt の堅牢性
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
よりコンパクトな設計と薄型ウェーハ技術により、CoolSiC™ショットキーダイオード第5世代および第6世代は、当社の650V CoolMOS™ スーパージャンクションMOSFET ファミリーを補完し、650V ソリューションのアプリケーション要件を満たします。 CoolSiC™ショットキーダイオードG5およびG6は、シリコンダイオードの代替品と比較して優れた効率なことが特長的です。
第5世代の後継である CoolSiC™ ショットキーダイオード650V G6の最新製品ファミリーは、インフィニオンの600V および650V CoolMOS™ 7スーパージャンクションMOSFET ファミリーを補完するシステム効率の向上を備えています。
CoolSiC™ショットキーダイオード650V G6は、インフィニオンのSiCショットキーバリアダイオードの最先端技術であり、SiCとシリコンの利点をすべてフルに活用しています。インフィニオン独自の革新的なはんだ付けプロセスに、よりコンパクトな設計、薄型ウェハ技術、新しいショットキー金属システムが組み合わされています。その結果、クラス最高の性能指数(Qc x VF)により、すべての負荷条件で効率が向上した製品ファミリが実現しました。CoolSiC™ G6ダイオードは、インフィニオンのCoolMOS™ 7およびCoolSiC™ファミリーを補完し、最大650Vの電圧範囲で最も厳しいアプリケーション要件を満たします。
最小のVF:1.25V により、テレコムおよびサーバーのすべての負荷条件でシステム効率が向上します。
クラス最高の性能指数(Qc x VF)により、ソーラーのシステム電力密度が向上します。
逆回復電荷がないため、冷却要件が軽減され、PC 電源のシステム信頼性が向上します。
最大175℃ の温度に依存しないスイッチング動作により、照明、TV、およびドライブの非常に高速なスイッチングが容易になります。
よりコンパクトな設計と薄型ウェーハ技術により、CoolSiC™ショットキーダイオード第5世代および第6世代は、当社の650V CoolMOS™ スーパージャンクションMOSFET ファミリーを補完し、650V ソリューションのアプリケーション要件を満たします。 CoolSiC™ショットキーダイオードG5およびG6は、シリコンダイオードの代替品と比較して優れた効率なことが特長的です。
第5世代の後継である CoolSiC™ ショットキーダイオード650V G6の最新製品ファミリーは、インフィニオンの600V および650V CoolMOS™ 7スーパージャンクションMOSFET ファミリーを補完するシステム効率の向上を備えています。
CoolSiC™ショットキーダイオード650V G6は、インフィニオンのSiCショットキーバリアダイオードの最先端技術であり、SiCとシリコンの利点をすべてフルに活用しています。インフィニオン独自の革新的なはんだ付けプロセスに、よりコンパクトな設計、薄型ウェハ技術、新しいショットキー金属システムが組み合わされています。その結果、クラス最高の性能指数(Qc x VF)により、すべての負荷条件で効率が向上した製品ファミリが実現しました。CoolSiC™ G6ダイオードは、インフィニオンのCoolMOS™ 7およびCoolSiC™ファミリーを補完し、最大650Vの電圧範囲で最も厳しいアプリケーション要件を満たします。
最小のVF:1.25V により、テレコムおよびサーバーのすべての負荷条件でシステム効率が向上します。
クラス最高の性能指数(Qc x VF)により、ソーラーのシステム電力密度が向上します。
逆回復電荷がないため、冷却要件が軽減され、PC 電源のシステム信頼性が向上します。
最大175℃ の温度に依存しないスイッチング動作により、照明、TV、およびドライブの非常に高速なスイッチングが容易になります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.