AURIX™ TC48x
ゾーンコントローラー、統合プラットフォーム、安全性が重視されるシステム向けの高性能クアッドコアMCU
-
このページ
概要
AURIX™ TC4xファミリーの上位MCUであるAURIX™ TC48xを使用して、システムアーキテクチャを高速化します。28 nmの車載グレードテクノロジーに基づいて構築されたTC48xは、ゾーンコントローラー、統合プラットフォーム、安全性が重視されるアプリケーション向けに、決定論的なマルチコア性能と高速接続を提供します。インフィニオンは、実証済みの車載グレード品質、堅牢なツールおよびソフトウェア、グローバルなアプリケーションサポートにより、TC48xによる信頼性の高いプログラム実行を支えます。
主な特長
- 4/4ロックステップコア
- コア周波数400 MHz
- 最大16 MBのRRAMと0.5 MBのCSRM NVM
- 3.3 MB SRAM
- 20+2個のCAN FDおよびCAN XLインターフェース
- 10/100 Mb Ethernet (イーサネット) モジュール3個
- 2.5 Gbpsイーサネット モジュール1個
- 最大73個のアナログ入力ピン
- 最大89個のADCチャネル
- eGTM (HRPWM + 4チャネル エンコーダー タイマー搭載)
アプリケーション
製品
概要
AURIX™ TC48xは、ゾーン/ドメイン コントローラー、ゲートウェイ、エントリー シャーシ ドメイン コントローラー、OEMカスタマイズ可能なブレーキ、高性能カメラ監視向けに、信頼性の高いリアルタイム演算と広範な接続性を備えてAURIX™ TC4xファミリーを拡張します。TC48xは、最大400 MHzの4/4ロックステップTriCore™ CPUとCSRM (サイバーセキュリティ リアルタイムモジュール) 、分散型暗号サテライト (CSS) を組み合わせ、重要機能の保護と堅牢なソフトウェア分離を実現します。
TC48xは、ゾーンコントローラーやゲートウェイなどの接続用途向けに、エンドポイントECUからの機能統合とデータルーティング最適化を可能にする機能を提供します。最適化されたアーキテクチャは、データルーティングエンジン (DRE) とイーサネットブリッジによってメインコア介入なしで高スループットを維持し、ECUの機能統合とコンセプトから量産までの迅速化に貢献します。
- 高速リアルタイム データアクセスを実現する決定論的ローカルメモリ アーキテクチャ
- ハードウェア データルーティング: DREとイーサネットブリッジによる低オーバーヘッド スループット
- CSRM: 専用リソースと暗号エンジンを備えたサイバーセキュリティ リアルタイム モジュール
- CSS: CAN/イーサネット通信を安全に行うための分散型暗号化およびハッシュオフロード
- AURIX™ TC3x MCUと下位互換性のあるソフトウェアプラットフォーム
- 強力なツールとパートナー エコシステム (AUTOSAR MCAL、ドライバ、安全/セキュリティパッケージ)
AURIX™ TC48x安全およびセキュリティ
- ISO 26262に準拠した安全アーキテクチャを備え、ゾーン、ゲートウェイ、シャーシドメインコントローラ向けにASIL-D対応です。
- CSRMモジュールと分散型暗号サテライト (CSS) に基づくサイバーセキュリティにより、CAN/イーサネット全体でセキュアブート、通信、鍵管理を強化します。
AURIX™ TC48xオーディオ
AURIX™ TC4xファミリーには、車載用途向けにオーディオ接続機能と処理機能を統合したTC48xデバイスが含まれています。TC48xは、ミキサーとサンプル レート コンバータ (SRC) インスタンスを備えた最大3つのTDM/I2Sインターフェース、クロック生成用の専用オーディオPLL、およびローカルDMAルーティングとアクセス保護をサポートするサブシステムファブリックを提供します。一部のデバイスでは、TSNによるメディアクロック同期を利用して、ゾーンアーキテクチャにおける分散オーディオストリームの同期を行うことができます。
ADASおよび車両プラットフォーム向けに設計されたTC48xは、音響環境センシングと路面状況分析を可能にし、EVにおけるAVASおよびアクティブノイズキャンセリングを統合し、インフォテインメントおよびテレマティクスにおけるスピーカーケーブルの複雑さを軽減します。また、車内通信、オーディオゾーン、テレマティクスマイクアレイ、eCall接続にも対応しており、AURIX™ TC4xシリーズに包括的なオーディオソリューションを提供します。
AURIX™ドライブコア
インフィニオンのDrive Coreは、AURIX™、TRAVEO™、PSOC™ 向けのスケーラブルなソフトウェアバンドル ポートフォリオで、車載ソフトウェア開発の効率化と加速を目的としています。Drive Coreは、インフィニオンおよびサードパーティ プロバイダーの事前統合ソフトウェアとツールを3か月の評価ライセンスの下にバンドルしています。すぐに使用できるパッケージにより、ハードウェアの評価とソフトウェア開発を簡素化し、移行作業を削減しながら、サプライヤーとライセンス管理の複雑さを最小限に抑えます。
Drive Coreにより、スムーズで効率的なイノベーションへの道筋をご体験ください。
インフィニオンAUTOSAR MCALドライバMC-ISAR for AURIX™
AURIX™ TC4x MC-ISARは、AUTOSAR R20-11をベースとしたより幅広いドライバにASIL-Dの安全性に関する主張を拡張し、メモリドライバはAUTOSAR R21-11に準拠しています。
TC4x MC-ISAR MINIパッケージ (6つのドライバ: MCU、SPI、DIO、PORT、MEM、SMU) の無料ライセンスをリクエストするには、こちらをクリックしてください。
TC4x MC-ISARドライバについて、3か月間の無料評価ライセンスをリクエストされる場合や、既に貴社にプロジェクトがある場合は、こちらをクリックしてください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を特定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™のデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご確認ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング アセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
Myインフィニオン コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、さらなるマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyインフィニオンにサインアップしてください
2. アクセスリクエストをAURIX@インフィニオン.comに送信してください (勤務先のメールアドレス) 。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、チュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでいただけます。
AURIX™ TC48xは、ゾーン/ドメイン コントローラー、ゲートウェイ、エントリー シャーシ ドメイン コントローラー、OEMカスタマイズ可能なブレーキ、高性能カメラ監視向けに、信頼性の高いリアルタイム演算と広範な接続性を備えてAURIX™ TC4xファミリーを拡張します。TC48xは、最大400 MHzの4/4ロックステップTriCore™ CPUとCSRM (サイバーセキュリティ リアルタイムモジュール) 、分散型暗号サテライト (CSS) を組み合わせ、重要機能の保護と堅牢なソフトウェア分離を実現します。
TC48xは、ゾーンコントローラーやゲートウェイなどの接続用途向けに、エンドポイントECUからの機能統合とデータルーティング最適化を可能にする機能を提供します。最適化されたアーキテクチャは、データルーティングエンジン (DRE) とイーサネットブリッジによってメインコア介入なしで高スループットを維持し、ECUの機能統合とコンセプトから量産までの迅速化に貢献します。
- 高速リアルタイム データアクセスを実現する決定論的ローカルメモリ アーキテクチャ
- ハードウェア データルーティング: DREとイーサネットブリッジによる低オーバーヘッド スループット
- CSRM: 専用リソースと暗号エンジンを備えたサイバーセキュリティ リアルタイム モジュール
- CSS: CAN/イーサネット通信を安全に行うための分散型暗号化およびハッシュオフロード
- AURIX™ TC3x MCUと下位互換性のあるソフトウェアプラットフォーム
- 強力なツールとパートナー エコシステム (AUTOSAR MCAL、ドライバ、安全/セキュリティパッケージ)
AURIX™ TC48x安全およびセキュリティ
- ISO 26262に準拠した安全アーキテクチャを備え、ゾーン、ゲートウェイ、シャーシドメインコントローラ向けにASIL-D対応です。
- CSRMモジュールと分散型暗号サテライト (CSS) に基づくサイバーセキュリティにより、CAN/イーサネット全体でセキュアブート、通信、鍵管理を強化します。
AURIX™ TC48xオーディオ
AURIX™ TC4xファミリーには、車載用途向けにオーディオ接続機能と処理機能を統合したTC48xデバイスが含まれています。TC48xは、ミキサーとサンプル レート コンバータ (SRC) インスタンスを備えた最大3つのTDM/I2Sインターフェース、クロック生成用の専用オーディオPLL、およびローカルDMAルーティングとアクセス保護をサポートするサブシステムファブリックを提供します。一部のデバイスでは、TSNによるメディアクロック同期を利用して、ゾーンアーキテクチャにおける分散オーディオストリームの同期を行うことができます。
ADASおよび車両プラットフォーム向けに設計されたTC48xは、音響環境センシングと路面状況分析を可能にし、EVにおけるAVASおよびアクティブノイズキャンセリングを統合し、インフォテインメントおよびテレマティクスにおけるスピーカーケーブルの複雑さを軽減します。また、車内通信、オーディオゾーン、テレマティクスマイクアレイ、eCall接続にも対応しており、AURIX™ TC4xシリーズに包括的なオーディオソリューションを提供します。
AURIX™ドライブコア
インフィニオンのDrive Coreは、AURIX™、TRAVEO™、PSOC™ 向けのスケーラブルなソフトウェアバンドル ポートフォリオで、車載ソフトウェア開発の効率化と加速を目的としています。Drive Coreは、インフィニオンおよびサードパーティ プロバイダーの事前統合ソフトウェアとツールを3か月の評価ライセンスの下にバンドルしています。すぐに使用できるパッケージにより、ハードウェアの評価とソフトウェア開発を簡素化し、移行作業を削減しながら、サプライヤーとライセンス管理の複雑さを最小限に抑えます。
Drive Coreにより、スムーズで効率的なイノベーションへの道筋をご体験ください。
インフィニオンAUTOSAR MCALドライバMC-ISAR for AURIX™
AURIX™ TC4x MC-ISARは、AUTOSAR R20-11をベースとしたより幅広いドライバにASIL-Dの安全性に関する主張を拡張し、メモリドライバはAUTOSAR R21-11に準拠しています。
TC4x MC-ISAR MINIパッケージ (6つのドライバ: MCU、SPI、DIO、PORT、MEM、SMU) の無料ライセンスをリクエストするには、こちらをクリックしてください。
TC4x MC-ISARドライバについて、3か月間の無料評価ライセンスをリクエストされる場合や、既に貴社にプロジェクトがある場合は、こちらをクリックしてください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を特定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™のデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご確認ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング アセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
Myインフィニオン コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、さらなるマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyインフィニオンにサインアップしてください
2. アクセスリクエストをAURIX@インフィニオン.comに送信してください (勤務先のメールアドレス) 。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、チュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでいただけます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.